Dodaj ilość.
Ilości produktów zostały zaktualizowane ze względu na sposób pakowania.
Uwaga - zamawiana ilość zmieniona na. This is due to package and minimum order quantities.
Lipiec 2020 I 3 minuty I Technologia akumulatorowa
Słabe baterie powodują opóźnienia i problemy na budowie. Dzięki tym 5 wskazówkom utrzymasz swoje urządzenia w dobrym stanie – i będziesz mógł cieszyć się płynną, nieprzerwaną pracą z urządzeniami bezprzewodowymi.
Lipiec 2020 I 4 minuty I Firmy, kompetencje
Ulepszenie produktów, dalszy rozwój usług i oferowanie profesjonalnych rozwiązań – firmie Hilti udało się to osiągnąć ponownie w 2019 roku, pozostając jednocześnie wiernym zasadzie: „Budujemy lepszą przyszłość“. Te wyjątkowe chwile z 2019 roku pokazują, jak wiele serca i duszy wkłada się w tę pracę każdego dnia.
Maj 2020 I 4 minuty I Technika budowlana
Te 5 trendów napędza branżę budowlaną: od dronu do betonu samonaprawialnego.
Maj 2020 I 7 minut I Materiał podłoża
Beton jest kluczowym materiałem w branży budowlanej na całym świecie. Ale kto go wymyślił, jakie są jego nowe rodzaje, w jaki sposób jest obrabiany dzisiaj, a jak będzie w przyszłości? Tych 5 faktów na temat betonu mogłoby Cię zaskoczyć.
Maj 2020 I 4 minuty I Cyfryzacja, BIM, kompetencja, szyna kotwiczna HAC
To, co wydaje się niemożliwe, staje się rzeczywistością dzięki usłudze projektowej BIM. Zanim budynek stanie na prawdziwym placu budowy, tworzony jest cyfrowo. To pozwala na optymalizację wielu elementów, dzięki czemu można później zaoszczędzić czas i nawet 60% materiałów. Jak to dokładnie działa, dowiesz się w wywiadzie.
Maj 2020 I 3 minuty I Firmy, kompetencje
Od prawie 50 lat czerwone walizki firmy Hilti towarzyszą robotnikom na placach budowy całego świata. Zawartość to nie tylko urządzenia, ale także bogata historia przedsiębiorstwa. Dowiedz się więcej o tym, w jaki sposób walizka zdobyła taką popularność i jakie kolory miała wcześniej.
Kwiecień 2020 I 5 minut I Bezpieczeństwo pracy
Bezpieczeństwo i higiena pracy w sektorze budowlanym: Ryzyko wypadków przy pracy jest wyższe w sektorze budowlanym niż w innych sektorach gospodarki.
Kwiecień 2020 I 6 minut I Digitalizacja, BIM, kompetencje
Jak może się udać digitalizacja w branży budowlanej? Metoda BIM oferuje zarówno małym jak i dużym firmom możliwość zwiększenia wydajności i lepszej współpracy.
Kwiecień 2020 I 3 minuty I Digitalizacja, BIM, kompetencje
Wszyscy zaangażowani są zgodni co do tego, że projekty budowlane muszą stać się bardziej przejrzyste i produktywne. Wymaga to nowych technologii, nowych standardów, nowych procesów i nowych form współpracy.
Marzec 2020 I 4 minuty I Firma i ludzie
Sytuacja na rynku pracy jest skomplikowana. Podczas gdy ilość zamówień jest rekordowo wysoka, coraz więcej firm nie może znaleźć wystarczającej liczby pracowników. Pojawia się jednak nadzieja: szkolenie wewnętrzne. Dzięki tym wskazówkom znajdziesz wystarczająco wielu stażystów, którzy będą zainteresowani pracą w Twojej firmie.
Marzec 2020 I 5 minut I Technika akumulatorowa, technika pomiarowa
Które narzędzie pomiarowe jest najlepiej dostosowane do Twojej pracy? Tutaj poznasz 5 najlepszych rozwiązań dla każdego etapu projektu budowlanego.
Marzec 2020 I 4 minuty I Firma i ludzie
Kiedy pracodawca jest atrakcyjny? Odpowiedź zmienia się wraz z nowym pokoleniem pracowników. Przeczytaj, jak możesz pozycjonować siebie jako pożądanego pracodawcę w czasach niedoboru umiejętności.
Marzec 2020 I 4 minuty I Firma i ludzie
Rozwijanie talentów i wspólne patrzenie w przyszłość – w ten sposób buduje się silną lojalność pracowników. Przeczytaj wywiad z Mandy Thumm, Hilti Employer Branding, aby dowiedzieć się, w jaki sposób pracodawcy mogą w konkretny sposób sprostać temu wyzwaniu.
Marzec 2020 I 3 minuty I Oprogramowanie
Dzięki PROFIS Engineering projektujesz bezpiecznie i ekonomicznie – i korzystasz z bezbłędnej, szybkiej wymiany informacji w zespole projektowym. Tutaj możesz przeczytać, jak to działa.
Marzec 2020 I 2 minuty I konstrukcje stalowe i metalowe
Osiągnięcie jak największego bezpieczeństwa podczas wiercenia i dłutowania, zarówno dzięki kompetencjom pracowników, jak i narzędziom, które są zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie. W ten sposób Hilti chroni Twoich pracowników.
Luty 2020 I 3 minuty I obróbka metalu, stal i konstrukcje metalowe
Cięcie metalu nie jest trudne – jeśli masz pod ręką odpowiednie narzędzie. Tutaj poznajecie naszych ekspertów od cięcia metalu.
Luty 2020 I 5 minut I technologia akumulatorowa
Dołącz do specjalistów SHK w codziennej pracy na budowie z prasą surową Hilti zasilaną bateriami.
Luty 2020 I 3 minuty I środowisko naturalne, zrównoważony rozwój
Odpowiedzialność korporacyjna oznacza również troskę o środowisko naturalne. Recykling, zielone technologie i zmniejszona emisja CO2 są zatem częścią strategii zrównoważonego rozwoju Hilti.
Styczeń 2020 I 3 minuty I konstrukcje stalowe i metalowe
W zależności od zastosowania, szlifowanie metali stawia przed użytkownikiem różnorodne wymagania. Tutaj dowiesz się, w jaki sposób mistrzowsko poradzisz sobie z każdym rodzajem szlifowania metali dzięki użyciu urządzeń Hilti.
Styczeń 2020 I 3 minuty I technologia akumulatorowa
Pracuj bezprzewodowo, niezależnie i bezpiecznie. Jeśli wydajność jest właściwa, następny krok do bezprzewodowego placu budowy jest wykonywany. Tutaj możesz przeczytać, jak akumulatorowa wiertarka udarowa TE 60-A36 radzi sobie z tą równowagą.
Styczeń 2020 I 3 minuty I technologia akumulatorowa
Czy wysoka moc jest zawsze najważniejsza w przypadku akumulatorów? Odpowiedź brzmi – nie. W zależności od zastosowania, kluczowe mogą być inne kryteria. Poznaj nasze 3 platformy akumulatorowe, które zapewnią Twoim urządzeniom odpowiednią moc.
Styczeń 2020 I 6 minut I technologia akumulatorowa
Siarka, wapno i krew pająka – czy z tego będą składać się akumulatory w przyszłości? Jakiej wielkości jest najmniejszy i największy akumulator na świecie? Przeczytaj 7 faktów na temat akumulatorów, których jeszcze nie znałeś.
Styczeń 2020 I 2 minuty I technologia akumulatorowa, technika montażu bezpośredniego, budowa płyt gipsowo-kartonowych
Pełna prędkość do przodu – bez przerw. Akumulatorowe narzędzie do ustawiania Hilti BX 3-L 02 zapewnia płynną, szybką i prostą pracę.
Styczeń 2020 I 5 minut I Hilti Stores
Dlaczego warto udać się do Hilti Store, skoro wszystko jest dostępne w internecie? To całkiem proste: najważniejsze jest osobiste doradztwo i praktyczne doświadczenia. Przeczytaj tutaj, w jaki sposób klienci i pracownicy postrzegają swój sklep Hilti.
Styczeń 2020 I 3 minuty I konstrukcje stalowe i metalowe
W przypadku uderzenia pioruna, zwarcia, awarii zasilania: rozwiązania w zakresie mocowania Hilti dla stali pomagają chronić budynki, maszyny i konstrukcje stalowe przed przepięciami.
Grudzień 2019 I 3 minuty I konstrukcje stalowe i metalowe
W drugiej części oświetlamy mocowania na istniejących konstrukcjach stalowych. Szeroki wachlarz zastosowań oznacza najbardziej zróżnicowane wymagania w zakresie rozwiązań mocowań – od wibracji po korozję.
Grudzień 2019 I 2 minuty I praca bezprzewodowa
Bardziej zależy Ci na bezpieczeństwie lub produktywności przy montażu kotew śrubowych? Nie ma wątpliwości: Oba są niezbędne – i doskonale kompatybilne z modułem SI-AT.
Listopad 2019 I 3 minuty I konstrukcje stalowe i metalowe
Stal jest jednym z najbardziej wszechstronnych materiałów na świecie. W tej pierwszej części serii „Mocowanie do stali“ prezentujemy dobrze przemyślane rozwiązania w produkcji stali.
Listopad 2019 I 2 minuty I technologia akumulatorowa
Ciężka praca na wysokości 3100 metrów – technologie Hilti wspierają jeden z najlepszych ośrodków szkoleniowych dla freeskierów i snowboardzistów na lodowcu Stubai Glacier.
Listopad 2019 I 2 minuty I technika pomiarowa, BIM
Cyfrowe metody pomiarowe w połączeniu z metodą pracy BIM-to-Field pomagają zapewnić dokładne przeniesienie planu i punktów pomiarowych na plac budowy i z powrotem do projektu cyfrowego, szczególnie w przypadku złożonych projektów obejmujących kilka branż.
Październik 2019 I 4 minuty I usługi
Dobre w pojedynkę, ale razem jeszcze lepsze: wiele osób już zaufało połączeniu usług zarządzania sprzętem ON!Track i zarządzania flotą. W wywiadach klienci Hilti opowiadają o problemach, w których rozwiązaniu pomógł im ON!Track.
Wrzesień 2019 I 3 minuty I bezpieczeństwo zawodowe
Bezpieczeństwo pracy jest niezwykle ważne. Wypadek wyklucza pracownika z pracy na wiele tygodni, a firma ponosi dodatkowe kary finansowe.
Wrzesień 2019 I 3 minuty I ochrona przeciwpożarowa, kompetencje
Jak w Hilti współpracują ze sobą działy rozwoju i produkcji?
Wrzesień 2019 I 4 minuty I ochrona przeciwpożarowa
W ochronie przeciwpożarowej ważne jest, aby pracować zgodnie z przepisami – i móc to udowodnić. Pomóc w tym może Menadżer zarządzania dokumentacją przepustów ogniochronnych, tak jak w jednym z dużych projektów w Szczecinie.
Wrzesień 2019 I 5 minut I konstrukcja drewniana
Prefabrykacja seryjna dla większej wydajności w branży budowlanej.
Wrzesień 2019 I 4 minuty I logistyka, cyfryzacja
Droga od produkcji, przez centra dystrybucyjne do miejsca użytkowania towarów jest zatem całkowicie cyfrowa.
Wrzesień 2019 I 2 minuty I BIM, kompetencje
Hilti otwiera Experience Center BIM w Rotterdamie.
Wrzesień 2019 I 6 minut I konstrukcja drewniana, ochrona przeciwpożarowa
Drewno jako materiał budowlany staje się ponownie popularne. Dotyczy to również wielopoziomowych budynków. Ale co z zagrożeniem pożarowym?
Wrzesień 2019 I 3 minuty I bezpieczeństwo pracy
Kwestia bezpieczeństwa pracy dotyczy wszystkich w branży budowlanej. Dzięki pięciu następującym produktom, technologiom i rozwiązaniom w zakresie oprogramowania będziesz mógł bezpiecznie wykonywać swoją codzienną pracę.
Wrzesień 2019 I 3 minuty I technologia kołków, kompetencje
Od badań do produkcji, tak powstają w Hilti kotwy chemiczne.
Wrzesień 2019 I 3 minuty I szkolenia
Poznaj najnowsze regulacje prawne i skorzystaj z wszechstronnego doświadczenia ekspertów podczas naszych szkoleń.
Wrzesień 2019 I 6 minut I szkolenia
Tylko ten, kto jest świadomy poważnych i długotrwałych zagrożenia związane z pracą na placu budowy, może ich uniknąć.
Wrzesień 2019 I 3 minuty I ochrona przeciwpożarowa
Rozwiązania przeciwpożarowe Hilti – dla instalacji wykonanej zgodnie z przepisami.
Wrzesień 2019 I 2 minuty I szkolenia
Szkolenie użytkowników minimalizuje ryzyko wystąpienia sytuacji niebezpiecznych.