Dodaj ilość.
Ilości produktów zostały zaktualizowane ze względu na sposób pakowania.
Uwaga - zamawiana ilość zmieniona na. This is due to package and minimum order quantities.
Ilości produktów zostały zaktualizowane ze względu na sposób pakowania.
Uwaga - zamawiana ilość zmieniona na. This is due to package and minimum order quantities.
Trudno jest być produktywnym przez cały czas. Nieplanowane koszty, nieefektywne procesy i brak wykwalifikowanej siły roboczej często powodują opóźnienia w realizacji projektów. Dowiedz się, w jaki sposób możesz sprostać tym wyzwaniom i zwiększyć produktywność swojej firmy budowlanej za pomocą narzędzi oraz rozwiązań w zakresie oprogramowania i usług, które pomogą Ci w realizacji Twoich projektów budowlanych na każdym etapie − od projektu po budowę.
Moc przez cały dzień. Narzędzie, dzięki któremu Twoi pracownicy mogą pracować w bezpieczny i ergonomiczny sposób. Łatwiejsze zarządzanie parkiem narzędzi. Wymagania stawiane Twoim narzędziom są wysokie – i słusznie.
Dzięki platformie Nuron przygotujesz swoją firmę na wyzwania, jakie czekają ją w przyszłości. Przeczytaj tutaj, jakie inne funkcje i zalety posiada Nuron.
Nuron: System akumulatorów 22 V Nuron: Nowa technologia akumulatorów litowo-jonowych Nuron od Hilti Nuron: Przejdź na Nuron Nuron: Usługi oparte na analizie danych Nuron: Maksymalna moc Nuron: Jeden system akumulatorów Nuron: Ochrona i bezpieczeństwoPrzestarzałe metody i sprzęt mogą powodować opóźnienia w realizacji projektów i wykonanie większej ilości pracy.
Uzyskaj pomoc w zakresie przyspieszenia prac budowlanych, skrócenia przestojów i uniknięcia przeróbek dzięki wydajnym systemom, które łączą intuicyjne oprogramowanie, najnowocześniejsze narzędzia oraz wysokiej jakości osprzęt i akcesoria.
Projektowanie i montaż prętów zbrojeniowych Montaż płyt gipsowo-kartonowych Projektowanie i montaż płyty podstawyBrak potrzebnych narzędzi i urządzeń może prowadzić do przestojów, wyższych kosztów, a nawet kar. Pomagamy Ci, oferując dużą dostępność produktów, elastyczne opcje dostawy i szybką naprawę urządzeń.
Potrzebujesz pomocy przy wyborze produktu lub masz pytania dotyczące swojego projektu? Nasi opiekunowie klienta, inżynierowie terenowi i pracownicy Działu Obsługi Klienta mogą Ci w tym pomóc. Jeśli już wiesz, jakich produktów potrzebujesz, po prostu złóż zamówienie online lub przez aplikację Hilti. Stali klienci mogą nawet zamawiać automatycznie dzięki B2B − naszej usłudze zakupu produktów.
Opcje dostawy Zamawianie, fakturowanie i płatnośćPrzy braku wykwalifikowanych pracowników w branży budowlanej znalezienie i zatrzymanie odpowiednich osób może być trudne.
Dlatego rozwiązania Hilti zostały zaprojektowane w taki sposób, aby były łatwe w użyciu − nawet dla osób nieposiadających doświadczenia − i aby poprawiały wydajność pracowników budowlanych. W celu zwiększenia kwalifikacji pracowników oferujemy także szeroką gamę szkoleń i kursów certyfikujących.
Wszystkie oferowane przez nas szkoleniaZaawansowane technologie staną się w najbliższych latach jednym z najważniejszych czynników zwiększających produktywność w branży budowlanej.
Nasze nowoczesne pod względem technologicznym rozwiązania obejmują m.in. Jaibota − półautonomicznego robota do wierceń przeznaczonego do instalacji MEP − oraz zaawansowane systemy pomiarowe, dzięki którym szybkie tyczenie na placu budowy w oparciu o plany cyfrowe może być wykonane tylko przez jedną osobę.
Robot do wierceń JaibotChcesz zwiększyć swoją efektywność w zakresie definiowania, projektowania i tworzenia dokumentacji wysokiej jakości rozwiązań technicznych? Skontaktuj się z nami już na etapie tworzenia swojego projektu, w celu uzyskania fachowego wsparcia technicznego.
Podczas pracy korzystaj z naszego oprogramowania PROFIS Engineering, które umożliwi Ci utworzenie wysokiej jakości dokumentacji, przejrzystych rysunków technicznych i zestawienia materiałowego. Skorzystaj także z usługi modelowania informacji o budynku (BIM), aby móc zwiększyć produktywność dzięki takim rozwiązaniom, jak usługa prefabrykacji, robotyka ze wsparciem BIM do instalacji MEP, szybsze tyczenie dzięki Field2BIM i łatwiejsze tworzenie dokumentacji.
Usługi w zakresie projektowania i modelowania informacji o budynku (BIM) Katalog Usług LogistycznychJESTEŚ NOWY W HILTI? Zarejestruj się już teraz i odkryj korzyści z konta online. Zarejestruj się teraz
Our executive will call you back shortly
An e-mail has been sent to our Customer Service team for follow-up. You will receive a copy of your request for your records.
Aby zobaczyć ceny i zawartość konkretnego konta, wybierz odpowiednie konto.
Hilti = zarejestrowany znak towarowy Hilti Corporation, 9494 Schaan, Liechtenstein © 2009-2016, Prawo do zmian technicznych i programowych zastrzeżone, S.E. & O
Our executive will call you back shortly
An e-mail has been sent to our Customer Service team for follow-up. You will receive a copy of your request for your records.