Celem firmy Hilti jest kreowanie rozwiązań, które są odpowiedzią na indywidulane potrzeby klientów, jednocześnie ułatwiających pracę oraz zwiększających produktywność na placu budowy. W myśl tej zasady, rozbudowaliśmy usługę profesjonalnej regeneracji wierteł diamentowych o ich przedłużanie.
W ramach współpracy z naszym zaufanym partnerem biznesowym, firmą Hilad, oferujemy naszym klientom dodatkowe możliwości. Proces wykonywany jest z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń i technologii, ze 100% wykorzystaniem komponentów Hilti. Takie rozwiązanie w szybki i profesjonalny sposób przedłuża żywotność wierteł diamentowych, przy jednoczesnej redukcji kosztów oraz dbaniu o wysoką wydajność.
Zapraszamy do kontaktu z naszym partnerem:
HILAD
Serwis wierteł
ul. Zapolskiej 60, 93-256 Łódź
biuro.hilad@gmail.com
Telefon
887 031 033
502 615 512