- Strona Główna
- Usługi
- Optymalizacja
- Blog Hilti
Usługa Floty - rozwiązanie, które zyskuje coraz większą popularność
Przeczytaj, jak cyfrowe rozwiązania zmniejszają nakład pracy i mogą wpływać na sukces Twojego przedsiębiorstwa.
Zarządzanie urządzeniami
Usługa floty: czemu staje się tak popularna?
Większa wydajność dzięki dobrze zorganizowanej usłudze flocie urządzeń jest często ignorowana, ponieważ nie wszystkie elementy wpływające na koszty są od razu widoczne. Jak zatem lepiej przygotować się do wykorzystywania sprzętu w swojej firmie? Przeczytaj o zaletach usługi Floty Hilti i uruchom ją w swojej organizacji, aby stale się rozwijać.
Przejdź do artykułu
Jak usprawnić zarządzanie narzędziami
Brak przejrzystości może prowadzić do jeszcze większego nakładu pracy. Przemyślane zarządzanie urządzeniami i maszynami należy do naprawdę ciężkich zadań, ale pamiętaj, że oprogramowanie cyfrowe może w tym pomóc. Przeczytaj, jak łatwo możesz wdrożyć w swojej firmie rozwiązania, które pomogą Ci na bieżąco przeglądać stany magazynowe.
Przejdź do artykułu
Łatwiejsze tworzenie list narzędzi i inwentarza
Dzięki sprawnej organizacji magazynu, starannej inwentaryzacji i usprawnieniu procesów zarządzania narzędziami możesz zminimalizować stres i koszty oraz dodatkowo ulepszyć przebieg operacji w swojej firmie. Więcej szczegółów poznasz w tym artykule – skorzystaj z dobrych wskazówek od Hilti.
Przejdź do artykułuZarządzanie projektem budowlanym
Pełna dokumentacja to maksimum bezpieczeństwa
Właściwa dokumentacja w projekcie budowlanym jest potrzebna nie tylko z prawnego punktu widzenia. Pozwala oszczędzać czas i obniża nasze wydatki. Przeczytaj, o najważniejszych aspektach w dokumentacji i poznaj wskazówki jak prościej ją stworzyć.
Przejdź do artykułuSprawne zarządzanie z cyfrowymi rozwiązaniami
Opóźnienia projektu, przekroczenie kosztów i brak pogody: zarządzanie projektami w branży budowlanej jest pełne wyzwań i wymaga uwzględnienia wielu zmiennych. Dowiedz się więcej o trzech powszechnych źródłach stresu w zarządzaniu projektami budowlanymi i przeczytaj, jak możesz ich uniknąć.
Przejdź do artykułu
Bardziej rentowne projekty z harmonogramami cyfrowymi
Dzięki funkcjonującemu harmonogramowi budowy możesz prościej i wydajniej zarządzać swoimi projektami. W tym artykule dowiesz się, jakie elementy muszą się znaleźć w dobrze przygotowanym harmonogramie budowy. Skorzystaj z cennych wskazówek naszych ekspertów przy następnym projekcie.
Przejdź do artykułuOprogramowanie dla branży budowlanej
Współpraca w zespole: zasady Lean Construction
Efektywniejsze procesy budowlane są możliwe dzięki lepszej współpracy w zespole. Komunikacja na każdym etapie projektu jest naprawdę ważna. Dowiedz się, jak usprawnić pracę na swojej budowie dzięki zasadom Lean Construction i narzędziom do współpracy.
Przejdź do artykułuZaangażowanie pracowników w cyfryzację
Największą przeszkodą dla wprowadzania cyfrowych rozwiązań w branży jest brak wyszkolonych specjalistów. Przedsiębiorcy powinni być inspiracją dla swoich pracowników, którzy będą chętniej korzystali z systemów. Przeczytaj, jak możesz pokazać swoim pracownikom, że cyfrowe rozwiązania mogą usprawić ich pracę.
Przejdź do artykułuCyfrowa czarna dziura
Brak digitalizacji procesów biznesowych w firmie może doprowadzić do powstania „cyfrowej czarnej dziury”, powodującej przekraczanie czasów realizacji i budżetów projektów. Nikt nie lubi tracić ani czasu ani pieniędzy. Chcesz poznać szczegóły, jak zapobiegać takiej sytuacji w Twojej firmie?
Więcej na ten tematInżynieria
Jak Omeras GmbH pracuje wydajniej z robotami budowlanymi
Czy obecność robotów na budowie to wystarczający sposób, by sprostać obecnym wyzwaniom w branży budowlanej? Firma Omeras GmbH wprowadziła robota Hilti Jaibot i opowiada nam o doświadczeniach swoich pracowników. Przeczytaj, jak wykorzystywane są roboty budowlane i poznaj ich korzyści dla postępów pracy na budowach.
Przejdź do artykułu
Wprowadzenie robota budowlanego
Roboty budowlane są w stanie pomagać pracownikom w ich codziennych obowiązkach. Najczęstsze wyzwania jakie są obecne w branży to odpowiednia wydajnością, które pozwala na rozwój, produktywność, dzięki niej posiadamy klientów oraz jednym z ważniejszych brakami kadrowymi w branży budowlanej.
Więcej na ten temat
Gdy łączymy się z maszynami...
Filmy sci-fi zazwyczaj łączą human augmentation z cyborgami. W rzeczywistości jednak urządzenia, które można założyć niczym ubranie pomagają pracować dużo bezpieczniej i bardziej produktywnie. Chcesz przeczytać o szczegółach?
Więcej na ten tematPrzyszłość na budowie
Roboty budowlane i AI: pomoc dla budownictwa zrównoważonego
Niedobory zasobów, surowe przepisy środowiskowe i zmiany klimatu stawiają branżę budowlaną przed nowymi wyzwaniami. Używaj AI w budownictwie. W raporcie wyjaśniamy, jak sztuczna inteligencja i robotyka mogą pomóc w rozwoju budownictwa zrównoważonego.
Przejdź do raportuBudowanie z myślą o przyszłości: ekologiczne materiały budowlane
Korzyści ekologiczne bez kompromisów w zakresie jakości i funkcjonalności dzięki ekologicznym materiałom budowlanym. Branża budowlana szybko się rozwija, a ekologiczne materiały budowlane odgrywają coraz istotniejszą rolę. Przeczytaj, dlaczego zrównoważony rozwój jest postrzegany jako konieczność prawna i ekonomiczna oraz jakie materiały są uważane za przyjazne dla środowiska.
Do artykułu
Przyspiesz realizację swoich projektów dzięki technologii
Postępująca cyfryzacja oferuje coraz to nowe korzyści w zakresie produktywności w procesie budowlanym: dzięki innowacyjnemu połączeniu modelu BIM i półautonomicznego robota budowlanego można teraz prawie całkowicie zautomatyzować procesy na placu budowy. Robot do wierceń Jaibot zapewnia precyzyjną, wydajną i szybką realizację Twojego projektu.
Poznaj półautonomicznego robota do wierceń Jaibot
Buduj bardziej ekologicznie
Budownictwo przyjazne dla środowiska nie jest już tylko miłym dodatkiem, ale staje się standardem w branży. Zielone budownictwo wymaga innowacyjnych rozwiązań dla zrównoważonych i certyfikowanych projektów. Jeśli chcesz zdobyć punkty w programach budowlanych przyjaznych dla środowiska, takich jak LEED lub BREEAM, to dobrze trafiłeś.
Budownictwo przyjazne dla środowiska – oto nasze rozwiązania i produkty