- Strona Główna
- Usługi
- Optymalizacja
- Zarządzanie zasobami
USPRAWNIJ SWOJE ZARZĄDZANIE SPRZĘTEM
Pomożemy Ci w zarządzaniu wszystkimi urządzeniami, aby Twoja praca była jeszcze bardziej efektywna.
Nie lada wyzwaniem jest uporządkowanie wszystkich urządzeń w swoim parku maszyn. Wśród codziennej pracy ciężko jest zadbać o odpowiednią dokumentację każdego urządzenia. To czasochłonny proces, a takie zadania nie zawsze są priorytetowe. Jednak bez odpowiedniego uporządkowania, ciężko jest dbać o swój biznes. Obawiasz się, że Twoje urządzenia mogą być uszkodzone, ale nie zostały zgłoszone do naprawy? Być może jakiś urządzeń Ci brakuje, albo posiadasz sprzęt, który nie jest używany a tworzy tylko nieoczekiwane koszty, które potem będziesz ponosić. Zarządzanie sprzętem to naprawdę ogromne wyzwanie ale w Hilti wiem jak Ci pomóc.
Jak możemy Cię wesprzeć:
- Zapewniamy pełną przejrzystość dla wszystkich Twoich środków eksploatacyjnych
- Oferujemy bezpłatne i szybkie naprawy urządzeń
- Korzystamy z platformy akumulatorowej 22 V, dzięki której możesz zastąpić praktycznie wszystkie urządzenia zasilane kablem lub benzyną
- Opieramy wszystkie usługi na danych, dzięki temu wiesz, gdzie i kiedy były ostatnio używane Twoje urządzenia
Zarządzanie flotą - prosty i czytelny przegląd Twojego sprzętu
Jako klient flotowy korzystasz z najbardziej innowacyjnego i produktywnego sprzętu w ustalonej stawce miesięcznej, dzięki której zyskujesz przewidywalność kosztową. Naprawy są krótkoterminowe i zawarte w stawce miesięcznej. A na czas naprawy otrzymasz urządzenie zastępcze. Zyskujesz także ulgę kradzieżową, bezkosztową wymianę platformy akumulatorowej oraz szereg usług opartych o analizę danych. Zarządzenie flotą to kompleksowe rozwiązanie dla Twojego sprzętu. Ty prowadzisz firmę, a my dbamy o Twój sprzęt.
Poznaj wszystkie korzyści z zarządzania flotąON!Track - pełna przejrzystość wykorzystania sprzętu
Tracisz czas na szukanie nieużywanych lub zagubionych urządzeń? Chcesz zaoszczędzić pieniądze zamiast wydawać je na zbędne urządzenia zastępcze? Z ON!Track możemy to zmienić! W dowolnej chwili śledzisz swoje zasoby oraz otrzymujesz automatyczne przypomnienia, które przypomną Ci o najważniejszych kwestiach m.in. zaplanowanym serwisie czy też kalibracji. Dzięki ON!Track masz doskonały przegląd wszystkich Twoich urządzeń, zasobów i materiałów eksploatacyjnych - od biura po magazyn i budowy. ON!Track to większa przejrzystość i większy spokój w pracy.
Poznaj wszystkie elementy w ON!TrackAkumulatory Nuron - większa produktywność na budowach
Wzywań na budowie jest wiele. W Hilti staramy się szukać praktycznych rozwiązań, dlatego stworzyliśmy platformę akumulatorową NURON, które działa na napięciu 22 V. Zapewnia mocną wydajność i pozwala optymalizować park urządzeń. Przenosi zarządzanie flotą Hilti na zupełnie nowy poziom. Dzięki usługom, które opieramy na danych, zawsze znasz przybliżone położenie i aktualne wykorzystanie Twoich urządzeń. Połączenie wszystkich trzech elementów: zarządzanie Flotą, aplikacja ON!Track i narzędzi Nuron, sprawia, że Twoje procesy operacyjne są zdecydowanie wydajniejsze.
Przeczytaj o szczegółach platformy NURONOD PROBLEMU DO ROZWIĄZANIA – TAK MOŻE WYGLĄDAĆ TWÓJ PROCES:
Codzienne wyzwania
Największymi wyzwaniami na budowie mogą być braki aktulanych przeglądów parku maszyn oraz brak wiedzy o lokalizacji urządzeń.
Kompleksowa oferta usług
Dzięki współpracy z Hilti możesz zawsze skorzystać z profesjonalnego doradztwa w zakresie doboru narzędzi, optymalizacji procesów, wsparcia inżynieryjnego czy projektowego – Hilti oferuje kompleksowe rozwiązania.
Analiza parku maszyn
Przygotujemy dla Ciebie kompletny przegląd Twojego parku maszyn, abyś miał pewność, że sprzęty spełniają Twoje oczekiwania.
Testy urządzeń
Prezentacje na żywo produktów na Twojej budowie. Przetestuj i przekonaj się, jak działają nasze narzędzia.
Wynik analizy produktywności
Przedstawienie wyników naszej analizy, wraz z opisanymi oszczędnościami i potencjalną optymalizację Twojej pracy.
Twój park maszyn
W ostatnim kroku wyposażymy Twoją firmę w potrzebny sprzęt i przekażemy wszelkie instrukcje obłsugi dla Ciebie i Twoich pracowników.