Kotwy wkręcane
Kotwy wkręcane do betonu, do mocowania trwałego lub tymczasowego – w tym kotwy wkręcane, które można stosować w cegle pełnej oraz płytach kanałowych

Kotwy wkręcane do betonu HUS 4
Projektuj i wykonuj mocowania w betonie w bardziej produktywny sposób
Niezależnie od tego, czy projektujesz płyty podstawy, czy montujesz tymczasowe kotwy mocujące deskowanie, kotwy wkręcane do betonu osadzisz szybciej niż kotwy segmentowe – nie tracąc przy tym na jakości i bezpieczeństwie.
Kotwy wkręcane do betonu HUS4 zapewniają wysoką jakość montażu i najwyższe bezpieczeństwo w najbardziej wymagających warunkach panujących na budowach, niezależnie od tego, czy są wykorzystywane do wykonywania mocowań stałych, tymczasowych czy też poddawanych regulacji wysokości regulowanych.
Dlaczego warto wybrać wkręcane kotwy do betonu?

Szybszy i łatwiejszy montaż
Brak konieczności czyszczenia otworu, używania klucza dynamometrycznego, wbijania, czekania na utwardzenie. Brak konieczności stosowania specjalnych akcesoriów. Wystarczy wywiercić otwór, wkręcić i obciążyć kotwę.

Bezpieczniejsze rozwiązania
Zapewnij sobie wysokie bezpieczeństwo zarówno w betonie zarysowanym jak i betonach "zielonych", w płytach kanałowych lub murze, nawet przy małym rozstawie kotew.

Wszechstronność zastosowań
Nasze nowe portfolio kotew wkręcanych HUS4 może być wykorzystane w jeszcze większej liczbie zastosowań. Dodaliśmy dwie nowe średnice, nowe długości i całkowicie nową wersję z gwintem zewnętrznym.

Bardziej produktywny montaż
Kotwy wkręcane HUS4 zapewniają najwyższą wydajność oraz szybsze i łatwiejsze osadzanie
Niezależnie od tego, czy wykonujesz mocowania stałe, czy tymczasowe, kotwy wkręcane do betonu HUS4 pozwalają na uzyskanie obciążalności zbliżonej do obciążalności kotew segmentowych, ale ich osadzanie jest dwa razy szybsze dzięki mniejszej średnicy wierconego otworu, braku konieczności czyszczenia otworu i dokręcania kotwy kluczem dynamometrycznym oraz – dzięki zminimalizowaniu kleszczenia się kotwy podczas wkręcania.
Mocowania instalacji Mechanicznych

- Idealne do pracy nad głową: koniec z nieporęcznymi i sprawiającymi kłopoty kotwami tulejowymi
- Więcej zastosowań: poszerzone portfolio obejmuje rozmiary 8-16 mm oraz łby sześciokątne, gwintowane i wpuszczane
- Szybkie mocowanie szyn i łączników dzięki płytkiemu otworowi, który nie wymaga czyszczenia
- Brak konieczności stosowania specjalnych narzędzi – wystarczy wiertarka udarowa lub młotowiertarka oraz zakrętarka udarowa. Kotwę wkręcaną HUS4 można od razu obciążyć
Mocowania tymczasowe

- Idealne do mocowania pomostów roboczych, balustrad, barier obwodowych i połączeń elementów prefabrykowanych
- Aprobata DIBt dopuszczająca ponowne użycie w świeżym betonie, pomagająca oszczędzać pieniądze przy zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa
- Mogą być użyte ponownie więcej razy niż inne kotwy wkręcane dzięki ulepszonej geometrii gwintu
- Umożliwiają mocowanie dużych deskowań w świeżym betonie i płytach kanałowych
Mocowanie wyposażenia przemysłowego

- Mocowanie o najwyższych parametrach zmniejsza możliwość wystąpienia przestojów na skutek uszkodzenia kotwy
- Bez czekania na utwardzenie – możliwość natychmiastowego obciążenia, zapewniająca maksymalną produktywność na budowie
- Wysokość mocowania kotew HUS4 można regulować podczas osadzania i w razie potrzeby całkowicie zdemontować, np. podczas zmian konfiguracji linii produkcyjnej

Połączenia płyt podstawy i połączenia wtórnych konstrukcji stalowych
Wysokie bezpieczeństwo dzięki podwójnej funkcji mocowania w przypadku słupów, belek, kratownic, dźwigarów kratowych oraz elementów drugorzędnych, jak również w przypadku obciążeń sejsmicznych (C1), niezależnie od warunków panujących na budowie. Wytrzymałość na rozciąganie zbliżona do wytrzymałości kotew chemicznych. Portfolio rozszerzone do 16 mm oraz nowy łeb z gwintem metrycznym. Możliwość regulacji i demontażu nawet związaniu zaprawy; aprobata dla ponownego użycia tego samego punktu mocowania.

Balustrady i mocowania stałe
Idealne do zastosowań niekonstrukcyjnych istotnych dla bezpieczeństwa, takich jak balustrady i lekkie konstrukcje stalowe. Mniejsze wymagania dotyczące odległości od krawędzi i rozstawu kotew niż w przypadku kotew mechanicznych. Dostępna wersja z łbem gwintowanym do montażu dystansowego. Połączenie jest odporne na penetrację wody.
Szybsze przygotowanie projektów zakotwień
Zwiększ produktywność dzięki PROFIS Engineering Suite, naszemu oprogramowaniu do projektowania zakotwień, umożliwiającemu automatyczne wykonywanie zaawansowanych obliczeń, łatwe tworzenie specyfikacji także z udziałem w modelowaniu BIM.
Odkryj akumulatorowe klucze udarowe
Nasza rodzina akumulatorowych zakrętarek udarowych SIW została zoptymalizowana pod kątem osadzania kotew wkręcanych HUS w betonie przy mocowaniu płyt podstawy, balustrad i mocowań tymczasowych.