Kotwa klinowa HSV-R2
Ekonomiczna kotwa klinowa do osadzania w betonie niespękanym (stal nierdzewna A2)
- Materiał, korozja: Stal nierdzewna, A2
- Konfiguracja głowicy: Z gwintem zewnętrznym
- Oprogramowanie PROFIS: Nie
Wybierz opcję
Rozmiar kotwy
- M10
- M12
- M16
Długość kotwy
- 90 mm
- 100 mm
- 120 mm
- 140 mm
- 150 mm
Paczka
- 16 szt.
- 25 szt.
- 30 szt.
- 50 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Cena netto po rabacie
Od 353,60 PLN
Dane techniczne
Materiał, korozja
Stal nierdzewna, A2
Konfiguracja głowicy
Z gwintem zewnętrznym
Oprogramowanie PROFIS
Nie
Dokumenty
pdf Steel-to-Concrete Connections Handbook 2025 [ 28.5 MB ]



