Wyniki wyszukiwania
2652
Produkty dla "Do dokumentacji technicznej".
Filtr

- Opis
- Ocynkowany łącznik kątowy wentylacyjny, do montażu średnich kanałów wentylacyjnych ponad głową
- Redukcja hałasu
- 12 dB (A)
- Skład materiału
- Stal DD11 – DIN EN 10111, EPDM
- Wykończenie powierzchni
- Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny

- Opis
- Ocynkowany łącznik izolujący/tłumik do zastosowań, w których występują obciążenia rozciągające
- Redukcja hałasu
- 11 dB (A)
- Skład materiału
- DD11 – DIN EN 10111, EPDM
- Odporność całkowita
- Wpływ światła słonecznego, czynników atmosferycznych i środowiska naturalnego

- Opis
- Ocynkowany punkt stały kompaktowy, do bardzo małych obciążeń, maks. 2 kN
- Skład materiału
- Stal
- Wykończenie powierzchni
- Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
- Warunki środowiskowe
- Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)

- Opis
- Ocynkowany punkt stały kompaktowy, do bardzo dużych obciążeń, maks. 44 kN
- Skład materiału
- Stal
- Wykończenie powierzchni
- Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
- Warunki środowiskowe
- Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)

- Opis
- Ocynkowany galwanicznie łącznik oczkowy przegubowy do lekkich instalacji grzewczych i chłodniczych
- Skład materiału
- DD11 – DIN EN 10111
- Wykończenie powierzchni
- Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
- Warunki środowiskowe
- Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)

- Opis
- Ocynkowana galwanicznie podwójna prowadnica ślizgowa do lekkich instalacji grzewczych i chłodniczych
- Skład materiału
- S235JRG – DIN EN 10025
- Wykończenie powierzchni
- Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
- Warunki środowiskowe
- Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)

- Opis
- Ocynkowana śruba oczkowa do łączenia odpowiednich zamocowań z zawiesiami linowymi MW
- Skład materiału
- Stal
- Wykończenie powierzchni
- Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
- Warunki środowiskowe
- Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)

- Opis
- Uniwersalna płytka zmniejszająca tarcie, do stosowania między rurami a belkami MT
- Skład materiału
- PA66-GF30 (stabilizowany promieniami UV)
- Wykończenie powierzchni
- nie dotyczy

- Opis
- Profil wspierający Omega do podkonstrukcji paneli fasadowych (grubość materiału 3 mm)
- Grubość
- 90 mm
- Szerokość
- 110 mm
- Długość
- 6000 mm

- Opis
- Łącznik mostkowy ze wstępnie zamontowaną nakrętką i śrubą zamka Fast-Lock, do krzyżowego łączenia szyny z szyną przy stosowaniu szyny montażowej MT, do stosowania na zewnątrz przy małym stężeniu zanieczyszczeń
- Skład materiału
- Q235B
- Materiał i powłoka
- Stal węglowa - powłoka do zastosowań zewnętrznych
- Grubość materiału
- 4 mm

- Opis
- System odsysania pyłu oraz komponenty do cięcia narzędziami do wycinania Hilti
- Rodzaj akcesoriów
- Inne
- Zastosowanie z
- SCO 6-A22

- Opis
- Narzędzie do dokręcania przeznaczone do kołków gwintowanych X-BT nowej generacji
Brak danych technicznych

- Opis
- Osłona do szlifowania sfazowań do krawędzi betonowych przy użyciu DGH 130
- Rodzaj akcesoriów
- Ograniczniki głębokości

- Opis
- Osłona do szlifowania sfazowań do krawędzi betonowych przy użyciu DGH 130
- Rodzaj akcesoriów
- Ograniczniki głębokości

- Opis
- Osłona do szlifowania sfazowań do krawędzi betonowych przy użyciu DGH 130
- Rodzaj akcesoriów
- Ograniczniki głębokości

- Opis
- Osłona do szlifowania sfazowań do krawędzi betonowych przy użyciu DGH 130
- Rodzaj akcesoriów
- Ograniczniki głębokości

- Opis
- Akcesoria do osadzaka akumulatorowego BX 3-IF zoptymalizowanego do prac wykończeniowych
- Do użytku z (urządzenia)
- BX 3-IF, BX 3-ME (02)
- Informacja o dodatkowych akcesoriach
- Prowadnica do osadzaka BX 3 do zastosowań wykończeniowych

- Opis
- Akcesoria do osadzaka akumulatorowego BX 3-IF zoptymalizowanego do prac wykończeniowych
- Do użytku z (urządzenia)
- BX 3-IF, BX 3-ME, BX 3-ME (02)
- Informacja o dodatkowych akcesoriach
- Zaczep do BX 3 (od numeru seryjnego 30.000)

- Opis
- Ramy przejściowe o krawędziach zaokrąglonych pod kątem 30 stopni, do montażu modułów uszczelniających przepusty dla kabli/rur – mogą być spawane do przegród i poszyć, gdy jest wymagana duża wytrzymałość na obciążenia
- Liczba rzędów ramy
- 1
- Temperatura przechowywania i transportu – zakres
- 5 - 25 °C
- Zakres odporności na temperaturę
- -40 - 50 °C

- Opis
- Łącznik kabłąkowy ze wstępnie zamontowaną nakrętką i śrubą zamka Fast-Lock, do łączenia końców szyn montażowych MT (MT-40, 50, 60, 40D), do stosowania na zewnątrz przy małym stężeniu zanieczyszczeń
- Skład materiału
- S235JR, Q235B
- Materiał i powłoka
- Stal węglowa - powłoka do zastosowań zewnętrznych
- Grubość materiału
- 4 mm

- Opis
- Tłok do osadzaka półautomatycznego DX 450
Brak danych technicznych

- Opis
- Tłok do osadzaka półautomatycznego DX 450
Brak danych technicznych

- Opis
- Tłok do osadzaka półautomatycznego DX 450
- Do użytku z (urządzenia)
- DX 450
- Informacja o dodatkowych akcesoriach
- Tłok do DX450

- Opis
- Tłok do osadzaka półautomatycznego DX 450
- Do użytku z (urządzenia)
- DX 450
- Informacja o dodatkowych akcesoriach
- Tłok do DX450

- Opis
- Tłok do osadzaka półautomatycznego DX 450
- Do użytku z (urządzenia)
- DX 450
- Informacja o dodatkowych akcesoriach
- Tłok do DX450

- Opis
- Tłok do osadzaka półautomatycznego DX 450
- Do użytku z (urządzenia)
- DX 450
- Informacja o dodatkowych akcesoriach
- Tłok do DX450

- Opis
- Tłok do osadzaka półautomatycznego DX 450
- Do użytku z (urządzenia)
- DX 450
- Informacja o dodatkowych akcesoriach
- Tłok do DX450

- Opis
- Tłoki do osadzaka DX 76 PTR
- Do użytku z (urządzenia)
- DX 76 PTR
- Informacja o dodatkowych akcesoriach
- Tłok X-76-P-ENP-PTR zestaw do DX 76-PTR do gwoździ X-ENP do pokryć dachowych

- Opis
- Tłoki do osadzaka DX 76 PTR
- Do użytku z (urządzenia)
- DX 76 PTR
- Informacja o dodatkowych akcesoriach
- Tłok X-76-P-ENP2K-PTR zestaw do DX 76-PTR do gwoździ X-ENP 2K do pokryć dachowych

- Opis
- Tłoki do osadzaka DX 76 PTR
- Do użytku z (urządzenia)
- DX 76 PTR
- Informacja o dodatkowych akcesoriach
- Hamulec tłoka X-76-PB-PTR do tłoków X-76-P-ENP-PTR i -ENP2K-PTR

- Opis
- Tłoki do osadzaka DX 76 PTR
- Do użytku z (urządzenia)
- DX 76 PTR
- Informacja o dodatkowych akcesoriach
- Tłok X-76-P-HVB-PTR do DX 76-PTR do łączników X-HVB

- Opis
- Tłoki do osadzaka DX 76 PTR
- Do użytku z (urządzenia)
- DX 76 PTR
- Informacja o dodatkowych akcesoriach
- Tłok X-76-P-Kwik-PTR do DX 76-PTR do gwoździ NPH

premium
- Opis
- Dłuta szczelinowe SDS Max (TE-Y) z końcówką węglikową, do usuwania zaprawy
- Końcówki mocujące
- TE-Y (SDS Max)
- Zastosowanie
- Usuwanie zaprawy
- Klasa produktu
- Premium

ultimate
- Opis
- Mieszane zestawy dłut SDS Max (TE-Y) do młotów dłutujących i wyburzeniowych
- Końcówki mocujące
- TE-Y (SDS Max)
- Klasa produktu
- Ultimate

ultimate
- Opis
- Mieszane zestawy dłut SDS Plus (TE-C) do młotów dłutujących i wyburzeniowych
- Końcówki mocujące
- TE-C (SDS Plus)
- Klasa produktu
- Ultimate

ultimate
- Opis
- Najwytrzymalszy moduł wymienny X-Change do wiercenia rdzeniowego we wszystkich rodzajach betonu
- Zastosowanie z
- DD 120, DD 150-U, DD 160
- Materiał podłoża
- Beton
- Tryb wiercenia
- Ze statywu

- Opis
- Profesjonalny zestaw końcówek ze strefą skrętną do zastosowań w tzw. przypadkach miękkich
- Application 01
- Uchwyt sześciokątny ¼" do stosowania ze wszystkimi powszechnie używanymi uchwytami końcówek (DIN ISO 1173-D 6.3)
- Advantage 01
- Elastyczna strefa skrętna trzpienia końcówki amortyzuje większe obciążenia – przy uderzeniu końcówka ulega lekkiemu skręceniu, co zapewnia jej większą wytrzymałość i żywotność
- Advantage 02
- Wyjątkowo duża wytrzymałość ogranicza ryzyko przedwczesnego złamania się końcówki

- Opis
- Ekonomiczna kotwa klinowa do osadzania w betonie niespękanym (stal nierdzewna A2)
- Materiał, korozja
- Stal nierdzewna, A2
- Konfiguracja głowicy
- Z gwintem zewnętrznym
- Oprogramowanie PROFIS
- Nie

- Opis
- Ekonomiczna kotwa sprężynkowa do tymczasowego mocowania w betonie (stal węglowa, łeb sześciokątny)
- Materiał, korozja
- Stal węglowa, ocynk galwaniczny
- Konfiguracja głowicy
- Łeb sześciokątny
- Rodzaj mocowania
- Mocowanie przelotowe

- Opis
- Ekonomiczna kotwa wpuszczana do osadzania ręcznego, w standardowych rozmiarach metrycznych (bez kołnierza)
- Materiał, korozja
- Stal węglowa, ocynk galwaniczny
- Materiał podłoża
- Beton (niespękany)
- Oprogramowanie PROFIS
- Nie

- Opis
- Wkręt z łbem Torx do lekkich mocowań (stal węglowa, łeb typu garnkowego)
- Materiał podłoża
- nie dotyczy
- Konfiguracja głowicy
- Łeb okrągły
- Materiał, korozja
- Stal węglowa, ocynk galwaniczny

- Opis
- Iniekcyjna zaprawa cementowa do wklejania prętów zbrojeniowych o wysokich parametrach nośności ogniowej
- Materiał podłoża
- Beton (niespękany), Beton (spękany)
- Stan materiału podłoża
- Na mokro, Na sucho
- Aprobaty / raporty z prób
- Badania ogniowe, Badania sejsmiczne, DIBt, ETA

- Opis
- Najwytrzymalsza, certyfikowana iniekcyjna żywica hybrydowa do zamocowań w pustakach i pełnej cegle
- Materiał podłoża
- Beton (lekki), Beton (płyty stropowe kanałowe), Mur (cegła pełna), Mur (pustak), Mur (pustak betonowy)
- Stan materiału podłoża
- Na mokro, Na sucho
- Aprobaty / raporty z prób
- Badania ogniowe, ETA

- Opis
- Najwytrzymalszy pręt kotwy do kotew z iniekcyjną żywicą hybrydową/epoksydową (stal węglowa)
- Materiał, korozja
- Stal węglowa, ocynk galwaniczny
- Warunki środowiskowe
- Suche, wewnątrz
- Materiał podłoża
- Beton (niespękany), Beton (spękany)

- Opis
- Wysoce wytrzymała tuleja z gwintem wewnętrznym do zamocowań w murze (stal węglowa)
- Materiał, korozja
- Stal węglowa, ocynk galwaniczny
- Warunki środowiskowe
- Suche, wewnątrz
- Materiał podłoża
- Mur (cegła pełna), Mur (pustak), Mur (pustak betonowy)

- Opis
- Proste rozwiązanie ogniochronne osadzane w betonie do tworzenia przepustów stropowych dla rur
- LEED VOC
- 0 g/l
- Klasa ogniowa (EN 13501-1)
- E
- Zakres temperatury stosowania
- -5 - 50 °C

- Opis
- Moduły do uszczelniania kabli / rur w ramach przejściowych w strefach zagrożenia wybuchem
- Temperatura przechowywania i transportu – zakres
- 5 - 25 °C
- Zakres odporności na temperaturę
- -40 - 75 °C
- Zakres temperatury stosowania
- -20 - 75 °C

- Opis
- Prefabrykowane bloczki ogniochronne do uszczelniania przepustów kabli oraz rur palnych i niepalnych
- Maksymalny otwór w ścianie (szer. x wys.)
- 1000 x 1000 mm
- Temperatura przechowywania i transportu – zakres
- -5 - 40 °C
- Zakres temperatury stosowania
- 5 - 40 °C

- Opis
- Lekki profil szyny montażowej, do stosowania na zewnątrz, przy małym stężeniu zanieczyszczeń
- Skład materiału
- Stal S280 lub lepsza
- Wykończenie powierzchni
- Powłoka do stosowania na zewnątrz – ZM
- Warunki środowiskowe
- Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)

- Opis
- Regulowana konsola kątowa do montażu szyn montażowych w konstrukcję o kształcie T
- Skład materiału
- Stal Q355 lub lepsza
- Wykończenie powierzchni
- Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk wstępny
- Warunki środowiskowe
- Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)

- Opis
- Ocynkowany galwanicznie element obrotowy do mocowania / usztywniania modułowych systemów podpór prętami gwintowanymi
- Skład materiału
- S235JR – DIN EN 10025
- Wykończenie powierzchni
- Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
- Grubość materiału
- 5 mm

- Opis
- Ocynkowany ogniowo element obrotowy do mocowania / usztywniania modułowych systemów podpór prętami gwintowanymi
- Skład materiału
- S235JR – DIN EN 10025
- Wykończenie powierzchni
- Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
- Warunki środowiskowe
- Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)

- Opis
- Ocynkowana ogniowo (HDG plus) nakrętka motylkowa, do łączenia elementów modułowych systemów podpór
- Skład materiału
- Skrzydełka: tworzywo sztuczne PA, Nakrętka: QStE 380 TM, SEW 92
- Wykończenie powierzchni
- Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG Plus
- Warunki środowiskowe
- Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)

- Opis
- Płyta podstawy z wysokiej jakości stali nierdzewnej, do lekkich punktów stałych (metryczna)
- Skład materiału
- Stal nierdzewna, 1.4571/1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
- Wykończenie powierzchni
- Zwiększona odporność na korozję, do stosowania na zewnątrz – stal nierdzewna
- Warunki środowiskowe
- Na zewnątrz, bardzo duże stężenie zanieczyszczeń (C4 – wysokie / C5)

- Opis
- Ocynkowana galwanicznie podkładka płaska zgodna z ISO 7093, przeznaczona do różnorodnych zastosowań
- Skład materiału
- Stal – DIN EN ISO 7093-1
- Wykończenie powierzchni
- Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
- Zakres obciążeń
- Zastosowania lekkie

- Opis
- Okrągła nakrętka łącząca ze stali nierdzewnej (A4) do przedłużania prętów gwintowanych
- Wymagana klasa materiału
- A2, A4
- Skład materiału
- Stal nierdzewna A4-70
- Wykończenie powierzchni
- Zwiększona odporność na korozję, do stosowania na zewnątrz – stal nierdzewna

- Opis
- Wytrzymały profil nośny jako element systemu S2S do przesklepiania podłóg
- Skład materiału
- EN AW-6063 T66

ultimate
- Opis
- Szpicaki z trzpieniem o przekroju wielokątnym, do szybkiego wykonywania prac wyburzeniowych w betonie i murze przy użyciu młota wyburzeniowego trzeciej generacji TE 3000 lub narzędzi do wyburzania H28 wyposażonych w zacisk
- Końcówki mocujące
- TE-H (Hilti HEX 28)
- Klasa produktu
- Ultimate