- Strona Główna
- Usługi
- Optymalizacja
- Blog Hilti
- Wydajne zarządzanie narzędziami za pomocą rozwiązań cyfrowych
Wszystko na temat zarządzania narzędziami
Gromadź i oceniaj dane za pomocą rozwiązań cyfrowych
Dlaczego wkrętarka akumulatorowa leży zepsuta w szafce? Kto ostatni używał zaginionego dozownika? Czy młotowiertarka będzie dostępna w przyszłym tygodniu? Często dużym wyzwaniem jest zapewnienie pełnej kontroli nad wszystkimi urządzeniami, materiałami eksploatacyjnymi i potrzebami zespołu oraz utrzymywanie płynnego przepływu pracy.
Przeczytaj, w jakich zadaniach związanych z organizacją narzędzi mogą pomóc Ci rozwiązania cyfrowe w postaci programów takich jak Hilti ON!Track. Sprawdź, co wyróżnia dobre oprogramowanie do zarządzania narzędziami i jak łatwo można je wdrożyć w firmie.
Tam, gdzie brakuje odpowiedniego zarządzania, wzrastają koszty
Zarządzanie narzędziami jest jednym z kluczowych elementów projektu, który warto brać pod uwagę zarówno przy małych, jak i złożonych zadaniach: zaczynając od wydania urządzenia po planowanie zakupów i dokumentację. Wartość prawidłowej dokumentacji jest często niedoceniana, jednak może zawierać ważne certyfikaty szkoleń, testy itp., które mogą być niezwykle istotne w przypadku roszczeń ubezpieczeniowych.
Inwentaryzacja i planowanie z wyprzedzeniem mogą być trudne – i to nie tylko w przypadku dużych flot urządzeń. Nawet firmy posiadające mniejsze zasoby narzędzi i zapasy materiałów eksploatacyjnych muszą precyzyjnie kontrolować cykle napraw, konserwacji i zakupów, aby móc w każdej chwili zapewnić odpowiednią liczbę dostępnych urządzeń dla płynnej pracy.
Często brakuje informacji o lokalizacji urządzeń lub pełnego przeglądu dostępnych materiałów do pracy. Może to skutkować przestojami w projektach. W rezultacie zarządzanie zasobami może generować codzienny stres i dodatkowe koszty, w momencie gdy prace zostają niewykonane lub konieczne są nieplanowane zakupy.
ZŁOŻONE ZADANIA UTRUDNIAJĄ ZARZĄDZANIE NARZĘDZIAMI
Ważne zadania związane z zarządzaniem narzędziami
Rutynowe czynności, które wykonujemy na co dzień:
- Inwentaryzacja i dokumentacja
- Kontrola kosztów
- Planowanie zakupów
- Zarządzanie sprzętem (zakup, konserwacja i naprawy, likwidacja i utylizacja)
- Wydawanie i zwrot sprzętu
- Lokalizacja i wymiana utraconych lub skradzionych materiałów
Brak informacji prowadzi do błędów
Najczęstsze przyczyny marnowania czasu i niepotrzebnych wydatków:
- Brak pełnego przeglądu materiałów
- Luki w dokumentacji
- Brak niezawodnej kontroli kosztów
- Ograniczona zdolność planowania
- Zamrożenie kapitału w przechowywanych materiałach, które później okazują się niepotrzebne
- Niesprawne urządzenia
Dzięki cyfrowemu zarządzaniu narzędziami zyskujesz więcej czasu na najważniejsze sprawy
Automatyczne oceny wspierają Cię w codziennej pracy
Automatyczne raporty zamiast czasochłonnych inwentaryzacji
Cyfrowe rozwiązania do zarządzania urządzeniami i maszynami pomagają w lepszej orientacji w materiałach roboczych. Ich dużą zaletą jest możliwość rejestracji informacji o narzędziach. Mogą więc dostarczać bieżących informacji o stanach magazynowych i zapewniają dane, które stanowią podstawę do analizy własnej floty urządzeń i magazynu. Zaoszczędzisz sporo czasu, robiąc cyfrową inwentaryzację w dowolnym momencie i bez konieczności ręcznego zarządzania tabelami i przeszukiwania informacji.
Śledzenie narzędzi, by na żywo wiedzieć, co się z nimi dzieje
Poprzez tagowanie narzędzi i maszyn gromadzisz wszelkie potrzebne dane W zależności od dostawcy urządzeń dołączane są moduły, w których można identyfikować i rejestrować wyposażenie przy użyciu kodów kreskowych, danych RFID, BLE lub NFC. W zależności od technologii odbywa się to na żywo i może być stosowane dla urządzeń dowolnego producenta. Niektórzy dostawcy udostępniają również dane bezpośrednio z urządzeń. Jednym z przykładów jest nasz system akumulatorów Hilti Nuron, w którym inteligentne akumulatory zgłaszają, kiedy ich cykl życia dobiega końca i wymagają wymiany.
Szybki przegląd dzięki prostemu oprogramowaniu
Informacje z urządzeń można w każdej chwili odczytać na komputerze lub urządzeniach mobilnych za pomocą odpowiedniego oprogramowania. Większość systemów działa również w aplikacjach. Pracownicy mogą z nich korzystać na budowie lub podróżach na swoich telefonie komórkowym. Dobre rozwiązanie programowe działa na urządzeniach mobilnych i zapewnia użytkownikom czytelny wgląd do treści. Dzięki temu zespołom łatwiej jest prowadzić cyfrowe zarządzanie narzędziami.
Dzięki inteligentnym rozwiązaniom programowym możesz jednym kliknięciem stworzyć niezawodny przepływ informacji, ograniczyć kosztowne błędy i zoptymalizować procesy w swojej firmie.
Dlaczego nie wszystkie przedsiębiorstwa wykorzystują cyfrowe rozwiązania?
Większość firm dostrzegła potrzebę i możliwości zastosowania rozwiązań cyfrowych w organizacji narzędzi. Istnieją jednak ograniczenia w odniesieniu do możliwości realizacji.
Według najnowszego badania PwC Niemcy1 przeprowadzonego wśród 100 niemieckich uczestników z dziedzin budownictwa, planowania i zarządzania projektami, 59% z nich spodziewa się, że cyfryzacja w branży budowlanej przyczyni się do obniżenia kosztów. Ponad połowa ankietowanych chce i potrzebuje wydajniejszych procesów2. Ale jasne jest również, że: Największą przeszkodą we wdrażaniu nowych technologii jest brak know-how i niedobór wykwalifikowanych pracowników3. Ankieta przeprowadzona wśród naszych klientów Hilti potwierdza również, że niższe koszty i lepsze procesy są dla naszych klientów szczególnie ważne, zwłaszcza w czasach braków kadrowych. W potencjalnych rozwiązaniach cyfrowych najistotniejsze są przejrzystość, szybkie rozwiązania oraz skuteczna ochrona danych.
Przykład ON!Track: praktyczne, lecz kompleksowe zarządzanie narzędziami
Wsparcie od samego początku
Jesteśmy świadomi barier we wprowadzaniu rozwiązań cyfrowych: Czy nowe oprogramowanie jest przyjazne dla użytkownika? Jak szkolić pracowników? Czy zmiana procesów utrudnia codzienne funkcjonowanie firmy?
Doświadczenia naszych klientów potwierdzają, że po wdrożeniu rozwiązania okazuje się ono bardzo pomocne, a nowe procesy są skuteczniejsze i trwale poprawiają efektywność zarządzania narzędziami.
Naszych klientów wspieramy oprogramowaniem ON!Track i od samego początku odpowiadamy na wszystkie pytania: W jaki sposób cyfrowa organizacja narzędzi jest dostosowana do poszczególnych firm? Jak zintegrować ON!Track z bieżącymi procesami? Jak najlepiej przeszkolić pracowników?
Przeczytaj również, jakie możliwości zapewnia ON!Track, i poznaj odpowiedzi na często zadawane pytania. Jeśli masz dodatkowe wątpliwości, skontaktuj się z nami.
JAK ON!TRACK POMAGA W ZARZĄDZANIU NARZĘDZI?
Dokładne informacje podawane na żywo
- Połącz się z systemem ERP przez interfejs ON!Track Unite
- Monitorowanie na żywo w magazynach i pojazdach
- Szybka kontrola zapasów
- Monitorowanie na żywo dzięki powiadomieniom o nieoczekiwanym używaniu sprzętu
Wgląd w dokumenty i kontrola
- Zestawienie dokumentacji urządzeń, raportów serwisowych i dokumentacji BHP pracowników
- Przypisywanie urządzeń do projektów i rozliczanie według indywidualnych stawek
- Planowanie cykli konserwacji i napraw
Najczęściej zadawane pytania
Jak mogę dowiedzieć się, które rozwiązanie cyfrowe do zarządzania narzędziami jest dla mnie odpowiednie?
Więcej informacji na temat naszego oprogramowania do urządzeń i maszyn ON!Track z funkcją śledzenia urządzeń ON!Track i Gateways do pojazdów znajdziesz na naszej stronie internetowej. Służymy poradą w sprawie naszych ofert.
Czy muszę samodzielnie wdrażać system zarządzania narzędziami?
Ściśle współpracujemy z Twoją firmą, aby dostosować ON!Track do wszystkich potrzeb. Podczas konsultacji wspólnie opracujemy rozwiązanie, które spełni Twoje wymagania. Oferujemy pełne wsparcie podczas wdrożenia usługi, które gwarantuje prawidłową rejestrację Twoich urządzeń, maszyn i materiałów eksploatacyjnych w systemie ON!Track. Zapewniamy szkolenia i ciągłe wsparcie każdego dnia.
Ile czasu zajmie przeniesienie mojej firmy na ON!Track?
Przy wdrożeniu nowego systemu wiele zależy od Twoich preferencji i skali przedsiębiorstwa. Nasi specjaliści zaczną od analizy procesów i potrzeb w firmie. Gdy tylko znajdziemy dla Ciebie odpowiednie rozwiązanie, pomożemy Ci szybko i sprawnie wdrożyć ON!Track w Twojej firmie.
Czy mogę połączyć zarządzanie narzędziami z innymi systemami (ERP)?
ON!Track Unite to otwarty interfejs API dla innych oprogramowań, który umożliwia automatyczną wymianę danych pomiędzy systemami (np. ERP) a programem ON!Track. Dzięki temu unikniesz wykonywania podwójnie tej samej pracy. Dla przykładu: Połącz ON!Track ze swoim systemem zarządzania towarami, aby poprawnie przypisać koszty i usprawnić rozliczanie na budowie.
Przeczytaj więcej na temat ON!Track Unite tutaj.
Korzystam z urządzeń innych producentów niż Hilti. Czy oprogramowanie ON!Track będzie działało również na nich?
Tak, ON!Track można stosować niezależnie od producenta. Możesz z jego pomocą zarządzać urządzeniami, systemami i materiałami eksploatacyjnymi od dowolnych producentów i marek.
Jakie zalety ma korzystanie z zarządzania flotą Hilti w połączeniu z ON!Track?
Dzięki zarządzaniu flotą Hilti tworzymy flotę urządzeń, która najlepiej spełnia Twoje wymagania – porównywalną z długoterminowym wynajmem sprzętu z miesięcznymi opłatami. Możesz cieszyć się dużą elastycznością, jeśli zlecisz wypożyczenie dodatkowych urządzeń w okresie największego zapotrzebowania. Gwarantujemy również naprawy i szybką wymianę uszkodzonego sprzętu, a także ochronę przed kradzieżą. Jako klient ON!Track otrzymasz urządzenia flotowe z tagami Bluetooth do śledzenia narzędzi, co zdecydowanie ułatwi zarządzanie.