- Strona Główna
- Usługi
- Optymalizacja
- Rozwiązania w zakresie produktywności
- Półautonomiczny robot do wierceń
Robotyka ze wsparciem BIM do zastosowań w technice budynków
Hilti Jaibot – robot do wierceń, który jest szybszy, bardziej precyzyjny i bezpieczniejszy
Co by było, gdyby można było niemal całkowicie zautomatyzować procesy na budowie, wychodząc poza granice cyfrowego projektowania? Co by było, gdyby robot mógł przejąć powtarzające się zadania i w ten sposób przyczynić się do ograniczenia błędów ludzkich? Już dziś BIM pomaga zmniejszyć złożoność procesów. Bazując na projekcie cyfrowym, półautonomiczny robot do wierceń Jaibot sprawia, że praca jest jeszcze wydajniejsza i dużo bardziej produktywna.
Rozwiązanie
Jaibot
- Robot wiertniczy do montażu technicznych systemów budynków.
- Półautonomiczny robot do wierceń otworów do montażu nad głową.
- Całkowicie bezprzewodowy system z akumulatorem o żywotności do 8 godzin i zintegrowanym mechanizmem odpylania i znakowania.
- Przyjazny dla użytkownika, inteligentny system, który nie wymaga żadnej specjalistycznej wiedzy.
Jak to działa?
Zwiększ swoją produktywność dzięki półautonomicznemu robotowi do wierceń nad głową
Dzięki Jaibot, półautonomicznemu robotowi do wierceń, Twoje projekty montażowe mogą być bardziej produktywne. Robot wykonuje prace w oparciu o projekt cyfrowy. Te same dane mogą być również wykorzystane do śledzenia postępów i statusu projektu montażowego. Ponieważ robot zaznacza i wierci otwory zgodnie z projektem, uwalnia pracownika budowy od uciążliwych i powtarzających się zadań, takich jak wiercenie nad głową. Co będziesz musiał wykonywać w przyszłości przy tego typu zadaniach? Obsługiwać Jaibota - naszego nowego robota do wierceń.
Wyższa precyzja
Cyfryzacja łańcucha wartości w budownictwie
Z BIM wkroczyliśmy już w erę cyfrowego projektowania. Dzięki cyfrowemu projektowaniu inżynierowie mogą zaplanować bardziej wydajne procesy, które powodują mniej problemów na placu budowy i zapewniają optymalny projekt montażowy. Robot do wierceń wykorzystuje te same dane do wykonania prac. W taki sposób możesz zautomatyzować swój plac budowy z wykorzystaniem robota Jaibot:
- Prześlij dane z programu AutoCAD lub Revit do chmury Hilti. Importuj cyfrowy projekt wierceń za pośrednictwem solidnego tabletu PLC 400 do wykorzystania na placu budowy.
- Sparuj plac budowy lub robota do wierceń z tachimetrem budowlanym PLT 300 Hilti.
Robot do wierceń wykona następnie samodzielnie tysiące otworów pod nadzorem, zgodnie z cyfrowym projektem dotyczącym wierceń, co skutkuje znacznie większą dokładnością prac.
Bezpieczna praca
Robotyka wiertnicza zmniejsza potencjalne obszary ryzyka
Prace nad głową w trakcie montażu systemów instalacji budynku są uciążliwe, trudne i czasochłonne. Szczególnie w czasach niedoboru wykwalifikowanych pracowników w branży budowlanej ważne jest, aby zapewnić swojemu zespołowi jak najlepsze wsparcie. Praca z robotem do wierceń może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka związanego z projektami budowlanymi dla Twoich pracowników. Zadaniem pracownika jest teraz obsługa Jaibota, ustawienie tachimetru i zapewnienie, by robot do wierceń mógł wykonywać swoją pracę.
Mniej błędów
Wszystko na swoim miejscu
Dane cyfrowe są zazwyczaj bardzo precyzyjne, ale w przypadku montażu systemów instalacji budynku istnieje wiele innych potencjalnych zagrożeń. Koordynacja kilku wykonawców może okazać się trudna, a jakość montażu w poszczególnych projektach często nie jest optymalna. Ponadto koordynowanie różnych zastosowań wiąże się z wysokimi kosztami. Robot do wierceń pracuje szybciej i dokładniej, ponieważ może samodzielnie wiercić otwory w oparciu o cyfrowy projekt. Pozycja, głębokość i średnica otworu są zdefiniowane w projekcie wierceń, co prowadzi do mniejszej ilości błędów, większej dokładności i czystszego wyniku wiercenia. Podczas operacji wiercenia i znakowania, robot synchronizuje się poprzez mobilną sieć danych. Aktualny stan projektu może być śledzony w czasie rzeczywistym dla celów dokumentacji.
Twój partner podczas całego projektu
Usługi BIM
Zoptymalizowany przebieg prac budowlanych – od początku do końca projektu – dzięki wcześniejszemu planowaniu.
Dowiedz się więcej
BIM-to-Field
Zwiększ swoją produktywność i dokładność, kalibrując punkty mocowania elementów wyposażenia budynku przy pomocy tachimetru.
Dowiedz się więcej