- Strona Główna
- Usługi
- Optymalizacja
- Blog Hilti
- Raport z doświadczeń: Jak odciążyć zespół dzięki robotom budowlanym
Raport z doświadczeń: Automatyzacja z wykorzystaniem robotów budowlanych
Oto jak Hilti Jaibot wspomaga pracowników Omeras GmbH
Branża budowlana ma wiele powodów do zmartwień – inflacja, rosnące wydatki, niedobór zasobów i wykwalifikowanej kadry, a także kryzysy klimatyczne i geopolityczne. Nic dziwnego, że 51% przedsiębiorców twierdzi, że odczuwa skutki obecnej sytuacji.1 Wiele firm stara się obecnie zoptymalizować procesy i obniżyć koszty dzięki cyfrowym rozwiązaniom. To kolejny powód, dla którego firma Omeras GmbH użyła w branży budowlanej robotów.
Czy obecność robotów na budowie wystarczy, by sprostać obecnym wyzwaniom w branży budowlanej?
Takie są fakty: roboty na niemieckich budowach są już widoczne. Firmy wykorzystywały je w 6% projektów już w 2022 r., a kolejne 8% planuje wykorzystać w przyszłości.2
Półautomatyczne i w pełni zautomatyzowane roboty są z powodzeniem wykorzystywane na budowach na całym świecie. Mogą przeprowadzać kontrole, zbierać dane, drukować plany pięter budynków na podstawie danych BIM lub wykonywać wybrane zadania suchej zabudowy, takie jak tynkowanie.
Dowiedz się tutaj, jak to wygląda w praktyce: Firma Omeras GmbH korzysta z robota Hilti Jaibot do prac wiertniczych i relacjonuje swoje pierwsze doświadczenia.
Roboty budowlane w praktyce
Oto korzyści Omeras GmbH
Firma Omeras GmbH wprowadziła robota Hilti Jaibot, aby wspierać swoich pracowników podczas ciężkich prac wiertniczych, ale także po to, by zaoszczędzić czas. Marc Neubert, Dyrektor Działu Planowania i Zarządzania Projektami mówi: „Nasz klient poprosił nas o przyspieszenie wszystkich możliwych prac”.
Obejrzyj film, aby dowiedzieć się, jak robot Jaibot zdołał zwiększyć wydajność w projekcie „Centrum administracji Rostock”. Dowiesz się, jakie są doświadczenia pracowników, którzy uczestniczyli w pracach z robotem.
Mocne wsparcie
Pod poszycie i podwieszany sufit z siatki cięto-ciągnionej konieczne było wywiercenie ponad 1100 precyzyjnie rozmieszczonych otworów. Dla pracownika jest to bardzo uciążliwa, powtarzalna praca wykonywana nad głową, która szybko staje się obciążająca fizycznie. To idealne zastosowanie dla robota Jaibot: swoje dane pozyskuje z rysunku AutoCAD otrzymanego od firmy Omeras, który zawiera osie konstrukcyjne i elementy budynku, takie jak belki i betonowe ściany.
Na tej podstawie Jaibot może szybko i precyzyjnie wywiercić otwory. „Mówimy o innowacji w branży budowlanej” – mówi Marc Neubert. Jaibot pracuje średnio o 30% szybciej niż człowiek.
„To wyjątkowo wysoki wzrost wydajności. Z robotem wiercącym pracuje się o wiele, wiele szybciej niż z zespołem monterów, a fakt, że nie ma ręcznego znakowania przynosi o wiele mniej błędów”. I dodaje: „Zyskujesz dużo więcej czasu oraz korzyści budżetowe. Teraz można przydzielić pracownikom inne zadania. To ogromne ułatwienie w pracy i do tego świetna zabawa”.
To, ile otworów jest w stanie wykonać Jaibot, zależy od miejsca budowy. Jeśli wszystkie warunki zostaną spełnione, może to być nawet 1000 otworów dziennie.
Firma Omeras wiele zyskała dzięki Jaibotowi
Firma jest bardzo zadowolona i rozpoczyna kolejne prace. Marc Neubert podsumowuje: „Ta sytuacja jest korzystna we wszystkich obszarach. Dokumentacja stała się mniej problematyczna, automatyczna i prostsza. Pracownicy są bardzo zadowoleni, ponieważ praca z Jaibotem nie wymaga od nich wysiłku fizycznego a sprawia wiele frajdy”.
Podczas wdrażania nie napotkano żadnych trudności: w trakcie procesu wdrażania pomoc techniczna Hilti zapewniała nieprzerwane wsparcie przy planowaniu i realizacji.
Najlepiej zaplanowanie używanie robotów budowlanych
Do jakiego rodzaju prac budowlanych roboty są najlepiej przystosowane?
- zadania wymagające precyzji i szybkości
- zadania powtarzalne i uciążliwe
- zadania niebezpieczne
- zadania w środowisku z zagrożeniami dla ludzi
- zadania długotrwałe, np. w nocy
Daje to znaczące korzyści dla pracowników:
- mniejsze obciążenie
- mniej dodatkowych prac
- mniej dokumentacji
- mniej powtarzalnych zadań
- czas na inną, bardziej ambitną pracę
Korzyści jakie odnosi firma:
- oszczędność czasu i kosztów
- mniej błędów
- efektywne, precyzyjne procesy pracy
- większe bezpieczeństwo pracowników
- prosta, niezawodna dokumentacja
- większa satysfakcja załogi
Potencjał jest już dostrzegany – ale często jeszcze nie w pełni wykorzystywany
Użycie robotów tam, gdzie to opłacalne
Na wprowadzeniu robotów na budowę może skorzystać każdy, jednak powinny być używane we właściwych miejscach, a zespoły powinny przejść odpowiednie szkolenie.
Praca jest wykonywana wydajniej i precyzyjniej, a pracownicy mogą skupić się na innych zadaniach przy dodatkowym zwiększeniu bezpieczeństwa pracy. Pracownicy nie muszą się obawiać, że zostaną zastąpieni przez roboty.
Niemieckie Stowarzyszenie Robotyki komentuje zastrzeżenia dotyczące nowych technologii i zmian: „W żadnym wypadku nie chodzi o całkowite zastąpienie pracowników, ale o zastąpienie tych, którzy nie są już dostępni, ale wciąż potrzebni”. Roboty mają pomagać, a nie zastępować. Stowarzyszenie postrzega rozwiązania branżowe w zakresie robotyki jako częściowe złagodzenie niedoboru wykwalifikowanej kadry w wielu sektorach w przyszłości, w tym na przykład w branży opiekuńczej i gastronomicznej.
Oczywiście w ciągu najbliższych kilku lat będzie nam towarzyszyć wiele wyzwań: od pytania, w jaki sposób roboty mogą być rozsądnie wykorzystywane w projektach remontowych i renowacyjnych oraz drobnych pracach, po potrzebę szkolenia pracowników do pracy z różnymi robotami.
Mimo to widać wyraźnie, że zastosowanie robotyki jest obiecującą perspektywą dla branży budowlanej. Roboty budowlane mogą przejąć codzienną, żmudną pracę i zagwarantować większe bezpieczeństwo, jak pokazuje przykład Jaibota – już teraz pomagają w dalszej transformacji branży, produkując prefabrykowane elementy konstrukcyjne, np. w technologii druku 3D, które wymagają jedynie montażu na miejscu.
Najczęściej zadawane pytania
W jakich obszarach zastosowań może być wykorzystywany Jaibot?
Sterowany na podstawie cyfrowego planowania robot wiertniczy Jaibot przejmuje wiercenie otworów w suficie lub ścianie w połączeniu z pomiarem za pomocą tachimetru PLT 300. Może być on stosowany przy wykonywaniu instalacji grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, elektrycznych i sufitowych.
Jakich danych potrzebuje Jaibot do pracy?
Podstawą danych może być model wykonawczy BIM, ale za podstawę danych do klasycznego planowania może również służyć plik DWG. Przetwarzane mogą być dane 2D lub 3D, a na końcu wymagane są współrzędne X/Y.
Nasze Centrum Kompetencji BIM z przyjemnością zajmie się planowaniem.
Jak długo Jaibot może wiercić?
Akumulator działa do 8 godzin, a jego naładowanie zajmuje około 6 godzin. Jaibot może być zasilany sieciowo, dzięki czemu może łatwo obsługiwać kilka zmian.
Od jakiej liczby wierconych otworów opłaca się korzystać z Jaibota?
Robota Jaibot opłaca się zastosować do wiercenia od ok. 2500 otworów.
Jakie korzyści oferuje Jaibot, gdy nad projektem pracuje wielu specjalistów?
Jaibot działa w oparciu o dane cyfrowe z wielu branż, inwestor uzyskuje lepszej jakości otwory, większą dokładność, mniej błędów i szybszą produkcję. W planie wiercenia z góry określone są: położenie, średnica, a nawet głębokość wiercenia. Ponadto wiercone otwory są oznaczone systemem kodowania kolorami z kropkami wokół planowanego otworu, dzięki czemu każdy ze specjalistów z danej branży wie, które otwory są przeznaczone dla danej instalacji.
Ile kosztuje Jaibot?
Koszty zależą od projektu i są obliczane w każdym przypadku indywidualnie. Zasadniczo istnieje możliwość zakupu lub leasingu do floty.
Inne artykuły
1) PwC 2024: Die Bauindustrie in Krisenzeiten. Fortschritte bei ESG, Stillstand bei der Digitalisierung. https://www.pwc.de/de/content/0b613c86-5af3-4a7f-af05-82205af0b6ad/pwc-bauindustrie-studie-2024.pdf Seite 6
2) PwC 2024: Die Bauindustrie in Krisenzeiten. Fortschritte bei ESG, Stillstand bei der Digitalisierung. https://www.pwc.de/de/content/0b613c86-5af3-4a7f-af05-82205af0b6ad/pwc-bauindustrie-studie-2024.pdf, Seite 12
3) PwC 2024: Die Bauindustrie in Krisenzeiten. Fortschritte bei ESG, Stillstand bei der Digitalisierung. https://www.pwc.de/de/content/0b613c86-5af3-4a7f-af05-82205af0b6ad/pwc-bauindustrie-studie-2024.pdf, Seite 12
4) PwC 2024: Die Bauindustrie in Krisenzeiten. Fortschritte bei ESG, Stillstand bei der Digitalisierung. https://www.pwc.de/de/content/0b613c86-5af3-4a7f-af05-82205af0b6ad/pwc-bauindustrie-studie-2024.pdf, Seite 11