- Strona Główna
- Usługi
- Optymalizacja
- Blog Hilti
- Jak zasady Lean Construction wpływają na pracę zespołową
Przejrzyste struktury, efektywne zespoły: zasady Lean Construction
Jak skutecznie wdrożyć tę metodę w swojej firmie
Za późno, za drogo: Projekty budowlane często wiążą się z wyzwaniami i przeszkodami, które mogą utrudnić ich pomyślne zakończenie. Około trzy czwarte projektów budowlanych ostatecznie przekracza zarówno przewidziany budżet, jak i termin realizacji.1 Głównymi źródłami opóźnień są długie procedury uzyskiwania zezwoleń oraz przesunięcia czasowe związane z ograniczoną dostępnością w zespole. W codziennej pracy przez brak odpowiedniej komunikacji może dojść do marnowania czasu lub powstawania dodatkowych nakładów pracy.
Jak zatem usprawnić procesy, wyeliminować nieporozumienia podczas komunikacji w zespole i lepiej osiągnąć cele projektu? Zasady Lean Construction pomogą uzyskać odpowiedzi na te pytania – dzięki integralnemu podejściu do planowania, projektowania i realizacji projektów budowlanych pomagają usprawnić całą współpracę. Zarządzanie według zasad Lean Construction wywodzi się z branży motoryzacyjnej i oznacza „szczupłe budowanie”. Przeczytaj, jak możesz wdrożyć te zasady w swojej firmie.
W skrócie: 6 zasad Lean Construction
Sprawniejsze procesy przyniosą mniej błędów
Skupienie na spójnych procesach pracy
Zamiast koncentrować się wyłącznie na produkcie końcowym, lepiej skupić się na procesie i sposobie jego realizacji. Usprawnienie sposobu pracy i optymalizacja działań prowadzą do wyższej jakości, krótszego czasu budowy i niższych kosztów. Zapytaj siebie: W jakich procesach pracy dostrzegasz trudności?
Identyfikacja wartości dodanej
): Lean Construction ma na celu utworzenie wartości dla Twoich klientów. Skoncentruj jak najwięcej działań na zaspokajaniu potrzeb zaangażowanych osób. Wydajniejsze procesy, wyższa jakość pracy i punktualne dostawy są kluczem do zagwarantowania dodatkowej wartości. Rozumienie komunikacji przez wszystkich uczestników procesu prowadzi do efektywniejszej koordynacji działań i oszczędności czasu.
Ciągłe doskonalenie
Promuj kulturę ciągłego doskonalenia i współpracy, w której wszyscy członkowie zespołu aktywnie poszukują możliwości poprawy. Dobre zarządzanie zespołem zgodnie z zasadami Lean oznacza, że zespoły współpracują ze sobą, aby uniknąć błędów i wdrożyć najlepsze praktyki. Regularne spotkania i udzielanie informacji zwrotnej poprawiają komunikację i zrozumienie w zespole.
Ewaluacja procesów pracy
Ci, którzy działają zgodnie z ideami Lean Construction, promują ścisłą współpracę pomiędzy członkami zespołu i kładą nacisk na odpowiedzialność za cały proces każdej osoby – jeżeli członkowie zespołu będą aktywniej uczestniczyć w planowaniu i podejmowaniu decyzji, będą mogli łatwiej przyczyniać się do ciągłego doskonalenia, począwszy od codziennych zadań.
Przykład: przejrzyste przekazywanie informacji. Dzięki temu zespoły są w stanie lepiej reagować na wyzwania i wspólnie znajdować rozwiązania. Narzędzia do współpracy, takie jak oprogramowanie do rejestracji czasu pracy CrewCenter lub oprogramowanie do zarządzania budową Fieldwire, mogą okazać się niezwykle pomocne. Przetestuj Fieldwire dla swojej firmy w praktyce i poproś o demonstrację.
Twój plan ćwiczeń
Wdrażanie zasad na co dzień
Co to oznacza dla Twojej firmy? Zarządzanie zgodnie z zasadami Lean Construction w przeciwieństwie do podejścia typowego dla zarządzania top-down prowadzi do zaangażowania i aktywnego udziału pracowników. Dzięki temu zwiększa efektywność procesów zachodzących na budowie i ma pozytywny wpływ na zachowanie odpowiednich wytycznych czasu i budżetu.
Oczywiście zasad Lean Construction nie da się wdrożyć z dnia na dzień. Istnieją jednak proste kroki, które można zastosować w projektach w dowolnym momencie. Oto kilka z nich:
1. Wyeliminuj silosy:
Praca różnych działów lub zespołów w odizolowanych „silosach” często prowadzi do nieefektywnej komunikacji i braku współpracy. Regularna, otwarta komunikacja zachęca zespoły do wymiany informacji i wspólnej pracy nad rozwiązaniami. Możesz wprowadzić cotygodniowe spotkania w celu wymiany informacji zarówno wewnątrz zespołów, jak i pomiędzy nimi.
2. Podziel odpowiedzialność w obrębie wspólnego przepływu pracy:
Projekty Lean charakteryzują się wspólnym uwzględnianiem całego cyklu życia projektu. Dlatego warto planować regularne spotkania z różnymi zaangażowanymi osobami – w ten sposób każdy może spełnić swoje zadanie i podzielić się obowiązkami. Dzięki temu można realizować projekty zgodnie z potrzebami poszczególnych wykonawców, a także zmniejszyć ryzyko błędów.
3. Użyj systemu Pull w ramach dystrybucji zadań:
Podstawą systemu Pull jest idea, że zadania rozpoczyna się wtedy, gdy są potrzebne. W ten sposób można uniknąć oczekiwania i wąskich gardeł – ukierunkowany podział zadań jest stworzony w oparciu o rzeczywiste zapotrzebowanie i możliwości. Dobre oprogramowanie może Cię wesprzeć w zarządzaniu zespołami i projektami.
4. Stwórz warunki sprzyjające efektywnej komunikacji:
Dobra komunikacja jest kluczem dla powodzenia projektu. Korzystaj z nowoczesnych narzędzi, które wspierają szybką i sprawną wymianę informacji. Regularne spotkania, jasne kanały komunikacji i otwarte dyskusje pomagają uniknąć nieporozumień i sprzyjają postępom w projektach.
Narzędzia online ułatwiające pracę
Fieldwire upraszcza organizację projektów
Fieldwire to proste rozwiązanie do planowania budowy, opracowane specjalnie z myślą o szerokim zakresie wymagań projektowych. Aktualne informacje możesz natychmiast udostępnić różnym zespołom i koordynować na żywo na budowie – również z podwykonawcami i planistami. Dzięki temu oprogramowaniu z łatwością wdrożysz założenia Lean Construction opisane powyżej:
- Zwiększ niezawodność: Dzięki codziennym spotkaniom w oparciu o aktualne dane z Fieldwire zespoły mogą koordynować swoją pracę i wcześnie identyfikować i rozwiązywać problemy.
- Uniknij podwójnego wprowadzania danych: Fieldwire zmniejsza potrzebę podwójnego wprowadzania danych poprzez centralizację i automatyczną synchronizację informacji.
- Promuj ciągłe podwyższanie standardów: Fieldwire umożliwia ciągłe doskonalenie poprzez identyfikację pozytywnych aspektów i możliwości poprawy.
Szybciej docieraj do celu
Do pożeraczy czasu w zespołach pracujących nad projektem budowlanym należą:
- Nieefektywność wynikająca z braku porozumienia
- Brakujące informacje
- Brak przejrzystości w zakresie wydatków
- Brak wykwalifikowanych pracowników
Jak możesz zauważyć: Wprowadzenie powyższych pomysłów do codziennych procesów jest proste, a pierwsze efekty zobaczysz bardzo szybko zarówno w wynikach, jak i rozmowach z pracownikami.
Inne artykuły
1) Ziegler, Wolfgang: „Informationsdefizit: Die Arbeitsproduktivität auf Baustellen“, unter: https://neuelandschaft.de/artikel/informationsdefizit-die-arbeitsproduktivitaet-auf-baustellen-7430.html (abgerufen am 18.09.2020)