Tunele drogowe

Ładowanie

BIM w projektach tunelowych

Please enter Alternative Text here (optional)

Hilti jako partner w procesie BIM

Jako profesjonalny i niezawodny partner wspieramy Cię w zakresie produktów budowlanych, rozwiązań systemowych, oprogramowania i usług w ramach metody projektowej opartej na BIM. Integracja procesu projektowego na wczesnym etapie wymaga – bardziej niż kiedykolwiek – zaangażowania ze strony dostawców systemów zamocowań, aby generować optymalne i dobrze przemyślane rozwiązania.

Dowiedz się więcej

Rekomendowane rozwiązania

Image alt text (optional)

Wklejane pręty zbrojeniowe 

W tunelach wykonywanych za pomocą maszyny TBM przekrój poprzeczy jest zawsze okrągły. Dodatkowe elementy żelbetowe, np. na potrzeby chodników, płyt jezdnych lub sufitów podwieszanych, muszą być zatem wykonane później i połączone z konstrukcją tunelu. W takich sytuacjach stosuje się najczęściej startery zbrojeniowe lub wklejane połączenia zbrojeniowe.

Jakie rozwiązania mogą być najkorzystniejsze na Twoim projekcie?

Image alt text (optional)

Mocowanie rozwiązań przeciwpożarowych

Kwestie ochrony przeciwpożarowej konstrukcji żelbetowych mają ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa, szczególnie w budownictwie tunelowym. Obecnie widoczny jest w Polsce trend w kierunku stosowania w tym celu płyt lub mas ogniochronnych. W przypadku takiego rozwiązania niezwykle istotny jest wybór właściwych rozwiązań mocujących przetestowanych systemowo.

 

Image alt text (optional)

Mocowanie okładzin ściennych

Okładziny ścienne stosowane są w celu ułatwienia czyszczenia tuneli, zmniejszenia hałasu, poprawy wentylacji oraz ukrycia kabli i instalacji rurowych. Okładzina daje również możliwość, przy optymalnym koszcie, poprawy estetyki tunelu.

Jakie rozwiązania mogą być najkorzystniejsze na Twoim projekcie?

 

Image alt text (optional)

Mocowanie kabli i instalacji rurowych

W zależności od położenia w przekroju poprzecznym tunelu, czy to za okładziną ścienną, pod jezdnią czy w kanale technicznym nad sufitem podwieszanym, obowiązują różne wymogi i można zastosować różne rozwiązania mocujące.

Jakie rozwiązanie sprawdzi się najlepiej w Twoim projekcie?

Image alt text (optional)

Mocowanie wentylatorów

Wentylatory strumieniowe instaluje się zwykle wtedy, kiedy wymagane jest odprowadzanie dymu/spalin z tunelu.

Jakie rozwiązanie sprawdzi się najlepiej w Twoim projekcie?

 

Image alt text (optional)

Mocowanie oświetlenia i sygnalizacji

Właściwe oświetlenie w połączeniu z systemami sygnalizacyjnymi ma istotny wpływ na bezpieczeństwo w tunelach. Wymagania stawiane przed zamocowaniami są różne na każdym projekcie, od materiałów podłoża, głębokości kotwienia, wymaganych dodatkowych badań i certyfikatów, po ograniczenia montażowe w czasie budowy.

Jakie rozwiązanie sprawdzi się najlepiej w Twoim projekcie?

Image alt text (optional)

Mocowania w szachcie startowym TBM

Budowa szybu startowego dla maszyny TBM wymaga zastosowania kompleksowych rozwiązań mocujących, takich jak połączenie usztywnień poziomych ze ścianą szybu oraz mocowanie schodów, rur i pierścieni startowych. 

Jakie rozwiązanie sprawdzi się najlepiej w Twoim projekcie?

Image alt text (optional)

Mocowanie siatek zbrojeniowych do betonu natryskowego

Zarówno ściany tunelu, jak i szachtu startowego, mogą być wykonane z betonu natryskowego. W celu uniknięcia lub zminimalizowania pęknięć, warstwa betonu natryskowego jest wzmacniana siatką zbrojeniową.

Jakie rozwiązanie będzie najlepsze do jej zamocowania?

 

Image alt text (optional)

Tymczasowe mocowania kabli i instalacji rurowych

Kable, wodociągi i przewody sprężonego powietrza, wykorzystywane podczas prac w tunelu, trzeba zamocować tymczasowo do jego ścian. Instalacje tymczasowe są zazwyczaj bardzo rozbudowane i muszą sprawnie działać nawet kilka lat trwania budowy.

Jakie rozwiązanie sprawdzi się najlepiej w Twoim projekcie?

Image alt text (optional)

Tymczasowe mocowanie urządzeń wentylacyjnych, oświetleniowych i pomiarowych

Podczas prac budowlanych i modernizacyjnych w tunelu należy zapewnić odpowiednią wentylację, chłodzenie. Kanały wentylacyjne (rury z tworzywa sztucznego) są zazwyczaj mocowane do sufitu tunelu za pośrednictwem kotew mechanicznych, które następnie muszą być łatwo demontowalne.

Jakie rozwiązanie sprawdzi się najlepiej w Twoim projekcie?

Szkolenia

Szkolenia dla instalatorów

Profesjonalna oferta dla instalatorów, zgodna z najnowszymi metodami, zapewnia niezawodność i bezpieczeństwo oraz zwiększa wydajność pracy na placu budowy dzięki wykwalifikowanej i kompetentnej kadrze: 

  • Technika mocowania 
  • Wklejane pręty zbrojeniowe 
  • Detekcja zbrojenia 
  • Technika pomiarowa
  • Bezpieczeństwo, zdrowie na budowie  


Do szkolenia

Szkolenia dla projektantów

Hilti jest Twoim partnerem począwszy od projektu, aż po realizację, oferując Ci szkolenia z wykorzystaniem najnowszych metod projektowania, w tym odpowiednich przepisów i aprobat/ocen. Nasze modułowe szkolenie w zakresie projektowania może być dostosowane do Twoich potrzeb: 

  • Podstawy teoretyczne projektowania zamocowań 
  • Zastosowanie oprogramowania, zaawansowana teoria i ćwiczenia praktyczne  


Szkolenie

Usługi

BADANIE NOŚNOŚCI ZAMOCOWANIA

Hilti oferuje testy zamocowania, zakończone wiarygodną dokumentacją zgodną z BS. Dzięki temu zweryfikujesz przenoszenie zaprojektowanych sił wyrywających, określisz nośności w nieznanym materiale podłoża, sprawdzisz jakość wykonanych zamocowań.

Dowiedz się więcej
Hilti BIM Services

BIM / USŁUGI PROJEKTOWE

Projektuj lepiej dzięki zastosowaniu rozwiązań od Hilti w zakresie oprogramowania i BIM.

Dowiedz się więcej

Please enter a subline

Please enter link

Oprogramowanie

Profis Engineering

Oprogramowanie do projektowania zakotwień oraz płyt podstawy i barierek

Dowiedz się więcej

Profis Installation

Oprogramowanie do projektowania zamocowań z systemów instalacyjnych

Dowiedz się więcej

Profis Anchor Channels

Oprogramowanie do projektowania zalewanych szyn kotwiących

Dowiedz się więcej

Referencje

  • Austria – Tunel Brenner 
  • Austria- Tunel Brixlegg 
  • Niemcy- Tunel Weser
  • Niemcy- Tunel Alte Burg
  • Holandia – Tunel Betuwe 
  • Holandia - Tunel Sophia
  • Holandia - Tunel Shipol
  • Polska - Tunel S7 Naprawa – Skomielna Biała
  • Polska - Tunel S2 Południowa Obwodnica Warszawy
  • Polska - Tunel Trasy Łagiewnickiej w Krakowie
  • Szwajcaria- Tunel Monte Ceneri
  • Szwajcaria- Tunel Kerenzerberg