Dodane do koszyka
Dodane do koszyka
Idź do koszyka

SIECIOWA PRACA ZESPOŁOWA

Hilti PROFIS Engineering pozwala nie tylko na łatwe wykonanie pomiaru, ale także umożliwia efektywną współpracę w zespole projektowym

Praca zespołowa w sieci

Marzec 2020  I  3 minuty  I  Oprogramowanie

W jaki sposób projekt budowlany dociera z biura do montera? W jaki sposób dane projektowa trafiają do zestawienia materiałowego?

To, że projekty, dokumenty i dane projektowe są ręcznie przekazywane z ręki do ręki, a także z programu do programu, jest na placu budowy jeszcze standardem. Niestety taki sposób postępowania jest również typowym źródłem błędów przy przenoszeniu oraz opóźnień. Dlatego nasi inżynierowie stworzyli dla Was platformę programową Hilti PROFIS Engineering. Umożliwia ona wszystkim uczestnikom procesu budowy szybką i bezbłędną wymianę informacji: Tak wygląda praca zespołowa w Hilti!

Ułatwianie dnia pracy

Rozwiązania Hilti w zakresie oprogramowania, jak PROFIS Anchor czy też PROFIS Rebar, sprawdziły się w projektowaniu mocowań. Teraz PROFIS Engineering udostępnia najnowsze wersje programów online. Jakie niesie to korzyści?

Po pierwsze, od teraz możesz korzystać z programów bez konieczności pobierania oprogramowania i jego instalacji. Także instalacja aktualizacji nie jest już konieczna – wersje online oprogramowania są zawsze najbardziej aktualne.

Po drugie – od teraz możesz dzielić się swoimi projektami ze swoimi współpracownikami i partnerami w procesie budowy za pośrednictwem Hilti Cloud. Przekazywane wydruki rysunków budowlanych są już przeszłością, podobnie jak pisane ręcznie zestawienia przekazywane z rąk do rąk: Od dziś, każdy uczestnik procesu budowlanego może pobrać sobie online wszystkie informacje niezbędne do pracy.

kompletny przepływ informacji

Cyfrowa praca zespołowa: od projektanta po montera

 

Wywiad: Robert Gannon, Manager ds. oprogramowania w Hilti na Europę Środkową

Panie Gannon, dlaczego powinienem korzystać z PROFIS Engineering?

„Ponieważ w ten sposób zapewnia Pan kompletny przepływ informacji. Dzięki zastosowaniu PROFIS Engineering, wszyscy uczestnicy procesu budowy na każdym etapie tworzenia projektu zawsze pracują na bazie najbardziej aktualnych danych. Dzięki temu można uniknąć także błędów w przenoszeniu danych lub niekompletnych dokumentacji.“

Czy zastosowanie PROFIS Engineering ma sens tylko w przypadku większych inwestycji?

„Bynajmniej. Narzędzia te stanowią doskonałe wsparcie również dla mniejszych zakładów z branży konstrukcji stalowych i metalowych. Wiele projektów – jak chociażby balustrada balkonowa w domu jednorodzinnym – nie wymaga wykonania obliczeń przez projektanta. Jednakże dla firmy wykonawczej, efektywne rozwiązanie w zakresie mocowania oraz zachowanie norm jakości i bezpieczeństwa jest mimo wszystko istotne. Używając prostego w obsłudze edytora 2D w Profis Engineering, także mniejsze firmy będą w stanie efektywnie i bezpiecznie zorganizować i zrealizować swoje projekty.“

Czy w tym celu nie trzeba z kolei dysponować specjalistyczną wiedzą w zakresie aktualnych norm i przepisów?

„Podstawowa wiedza techniczna jest w zupełności wystarczająca. Szczególnie jeśli chodzi o moduł do balustrad w PROFIS Engineering, gdzie kompleksowa wiedza specjalistyczna jest już zaprogramowana. Obejmuje ona lokalnie obowiązujące przepisy budowlane, wytyczne dot. udzielania aprobat dla poszczególnych systemów mocowań, a także informacje dotyczące fachowego sposobu postępowania w zakresie projektowania przypadków obciążeń.”

PROFIS Engineering: Korzyści dla ...

projektantów

… Projektantów

Przenoszenie danych projektowych i wartości obciążeń z jednego oprogramowania do drugiego jest bardzo czasochłonne. A w przypadku nowego wariantu projektowego, trzeba wszystko zaczynać od początku. Zwłaszcza w przypadku kompleksowych konstrukcji, obejmujących liczne punkty mocowania, praca ta jest bardzo złożona i obarczona dużym ryzykiem błędu. Dzięki PROFIS Engineering możesz teraz jako projektant wykorzystać interfejs do bezpośredniej wymiany danych z programami projektowymi takich firm, jak Dlubal czy Tekla. Wystarczy kilka kliknięć myszką, aby obliczyć najróżniejsze warianty, znaleźć najlepsze rozwiązanie pod względem technicznym i ekonomicznym oraz szybko je zastosować w praktyce.

… Kreślarzy

Do zadań kreślarza należy wprowadzenie rozwiązań z zakresu mocowań do projektów budowlanych. Z reguły wymaga to bardzo dużego nakładu pracy. Dzięki PROFIS Engineering, możesz pobrać kompletne obiekty CAD dla punktów mocowań: w prosty i szybki sposób – za pomocą kilku kliknięć myszką. To duża oszczędność czasu, która ponadto pozwala zapobiegać ryzyku wystąpienia pomyłek podczas przenoszenia danych. Rysunki CAD sporządzone z wykorzystaniem PROFIS Engineering mogą być poddane dalszej obróbce, a także szybko i normatywnie wprowadzone do projektu budowlanego.

… Zleceniobiorców i zaopatrzeniowców

Projekt można zrealizować w sposób efektywny i szybki tylko wtedy, gdy ma się do dyspozycji odpowiednie materiały w odpowiednim czasie.  Dzięki PROFIS Engineering możesz – jako osoba odpowiedzialna za zakupy – za pomocą kilku kliknięć myszką stworzyć kompletne zestawienia materiałowe. W ten sposób wszystkie niezbędne materiały można ustalić bezpośrednio na podstawie danych projektowych z oprogramowania do projektowania. Za pośrednictwem platformy online masz także do dyspozycji łącze do działu zarządzania zamówieniami Hilti. Tym samym masz możliwość złożenia bezpośredniego zamówienia w Hilti oraz możesz punktualnie dostarczyć materiały na plac budowy.

… Monterów

Jeżeli na placu budowy brak jest ważnych dokumentów projektowych, prowadzi to szybko do opóźnień w pracach lub błędów w wykonaniu. Pracując jako wykonawca, dzięki aplikacji PROFIS Engineering, masz bezpośrednie połączenie z zespołem projektowym na placu budowy – za pośrednictwem smartfonu bądź tabletu. Za pomocą aplikacji możesz równie szybko pobrać szkice robocze dla każdego z punktów mocowań, jak i szczegółowe instrukcje osadzania. W ten sposób bezpośrednio przed każdym zleceniem znasz wszystkie niezbędne rozmiary wierteł oraz procedury wiercenia, a także wytyczne w zakresie czyszczenia otworu wierconego. Dzięki aplikacji masz również dostęp do instrukcji montażu kotew, gdziekolwiek tego potrzebujesz.

To także może Cię zainteresować

Tablet PC z oprogramowaniem BIM

Wirtualny świat na wyciągnięcie ręki

Wrzesień 2019  I  2 minuty  I  BIM, kompetencje

Hilti otwiera Experience Center BIM w Rotterdamie.

Czytaj więcej
Rozwiązania systemowe BIM

Building Information Modeling

Budownictwo zintegrowane z BIM: firma Hilti jest Twoim profesjonalnym partnerem w zakresie rozwiązań BIM.

Czytaj więcej
Pracownik Hilti w centrum logistycznym ze skanerem ramion

Planowanie prac? Najlepiej cyfrowo

Wrzesień 2019  I  4 minuty  I  logistyka, cyfryzacja

Droga od produkcji, przez centra dystrybucyjne do miejsca użytkowania towarów jest zatem całkowicie cyfrowa.

Czytaj więcej
Pracownik sklepu i klient rozmawiający przed otwartymi walizkami

Osobiste doradztwo zamiast zakupów w internecie

Styczeń 2020  I  5 minut  I  Hilti Stores

Dlaczego warto udać się do Hilti Store, skoro wszystko jest dostępne w internecie? To całkiem proste: najważniejsze jest osobiste doradztwo i praktyczne doświadczenia. Przeczytaj tutaj, w jaki sposób klienci i pracownicy postrzegają swój sklep Hilti.

Czytaj więcej
Mapa świata w liściach na podpisanej powierzchni drewnianej

W jaki sposób osiągnąć zrównoważony rozwój w przyszłości?

Luty 2020  I  3 minuty  I  środowisko naturalne, zrównoważony rozwój

Odpowiedzialność korporacyjna oznacza również troskę o środowisko naturalne. Recykling, zielone technologie i zmniejszona emisja CO2 są zatem częścią strategii zrównoważonego rozwoju Hilti.

Czytaj więcej

Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z nami