Dodaj ilość.
Ilości produktów zostały zaktualizowane ze względu na sposób pakowania.
Uwaga - zamawiana ilość zmieniona na. This is due to package and minimum order quantities.
Listopad 2019 I 2 minuty I technika pomiarowa, BIM
To, że cyfrowe metody pomiarowe są bardziej fektywne niż tradycyjne, ręczne techniki pomiaru, nie jest niczym nowym. W czasach, gdy coraz więcej projektów budowlanych opracowuje się cyfrowo, istnieje możliwość przeniesienia projektu i punktów pomiarowych bezpośrednio na plac budowy – a następnie z powrotem do projektu cyfrowego.
Ta wymiana między modelem cyfrowym a placem budowy jest podstawą całej metody pracy BIM lub modelowania informacji o budynku. Inteligentne urządzenia pomiarowe zbierają informacje i działają jako interfejs danych w zastosowaniu cyfrowego modelu budynku. Ta podsekcja modelowania danych BIM jest zwykle określana jako “BIM-to-field”: tutaj model cyfrowy nabiera kształtu w terenie.
BIM – wspólny cel.
Kontroler PLC 400 firmy Hilti w połączeniu z tachimetrem budowlanym umożliwi Ci przegląd wszystkich, wcześniej zapisanych postępów i zmian: jeśli użytkownik na planie cyfrowym projektu w tablecie wybierze element tyczenia – punkt, oś konstrukcyjną lub łuk, tablet poprowadzi go dokładnie jak „nawigacja“, podając szczegółowe instrukcje, do precyzyjnie zaplanowanej pozycji. Dzięki tachimetrowi budowlanemu możesz ustawić znacznik za pomocą celownika laserowego lub pryzmatu. Jeden pracownik jest więc w stanie wytyczyć w ciągu godziny ponad 60 punktów na placu budowy. Dla porównania, dotychczas do wykonania takiej liczby pomiarów za pomocą taśmy mierniczej, ławy ciesielskiej i teodolitu, dwóch pracowników potrzebowało prawie dnia pracy.
Sam tablet jest wyjątkowo solidny i można go obsługiwać równie łatwo i intuicyjnie, jak zwykły smartfon lub tablet. Obsługiwanie tego nie sprawi trudności nawet nieprzeszkolonym pracownikom. Jednak na wypadek pojawiających się pytań, zespół ekspertów jest zawsze dostępny przez telefon lub czat. Oczywiście na to urządzenie można importować pliki CAD 2D i 3D bezpośrednio z chmury. Pokazuje to bardzo wyraźnie, że projekt cyfrowy, czyli BIM to Field, zwiększa produktywność i pomaga Ci wykorzystać pełen potencjał efektywnościowy projektu BIM.
Tachimetr budowlany i kontroler PLC 400
Wrzesień 2019 I 2 minuty I BIM, kompetencje
Hilti otwiera Experience Center BIM w Rotterdamie.
Budownictwo zintegrowane z BIM: firma Hilti jest Twoim profesjonalnym partnerem w zakresie rozwiązań BIM.
Wrzesień 2019 I 4 minuty I logistyka, cyfryzacja
Droga od produkcji, przez centra dystrybucyjne do miejsca użytkowania towarów jest zatem całkowicie cyfrowa.
Luty 2020 I 3 minuty I środowisko naturalne, zrównoważony rozwój
Odpowiedzialność korporacyjna oznacza również troskę o środowisko naturalne. Recykling, zielone technologie i zmniejszona emisja CO2 są zatem częścią strategii zrównoważonego rozwoju Hilti.