Dodaj ilość.
Ilości produktów zostały zaktualizowane ze względu na sposób pakowania.
Uwaga - zamawiana ilość zmieniona na. This is due to package and minimum order quantities.
Wrzesień 2019 I 3 minuty I technologia kołków, kompetencje
Czasami na placach budowy pojawiają się trudności: należy zamontować elementy przenoszące duże obciążenia, konieczne jest uszczelnienie podłogi lub trzeba walczyć z nierównym podłożem. Do takich specjalnych wymagań stosuje się kotwy chemiczne. Wystarczy wywiercić otwór, wypełnić go żywicą, osadzić kotwy, utwardzić i gotowe! To niesamowite, że tak mało materiału może wytrzymać tak wiele.
Na całym świecie kotwy chemiczne są używane kilka tysięcy razy dziennie. Rzadko kto jednak zastanawia się nad wysoką wydajnością tych małych bohaterów placu budowy i nad wkładem pracy, jaka za tym stoi. Specjaliści ds. rozwoju produktów Hilti muszą stawiać czoła stale rosnącym wymaganiom. Nie tylko trzeba znaleźć nowe pomysły, ale też istniejące już produkty muszą być dalej udoskonalane − czemu zawsze przyświeca jeden, wyraźny cel: większe bezpieczeństwo.
Propozycje w zakresie innowacji produktowych pochodzą zawsze z różnych kierunków. Z jednej strony Hilti prowadzi podstawowe badania i stara się w ten sposób pozyskać nowe informacje. Z drugiej strony oczywiście obserwuje konkurentów na rynku. Dopiero, gdy dostępne są wszystkie informacje, podejmuje się decyzję o dalszym doskonaleniu istniejącego produktu lub wprowadzeniu na rynek zupełnie nowy produktu. Według Dierkera, w przypadku badania nowych, złożonych technologii może upłynąć od pięciu do dziesięciu lat, zanim dany produkt będzie gotowy do wprowadzenia na rynek. Hilti pozyskuje również zewnętrzne know-how poprzez sieć europejskich uniwersytetów oraz dostawców surowców.
Cytat: Sascha Dierker, odpowiedzialny za rozwój produktu w dziale Product Care, Hilti