Pokaż mi wiertła ze stali szybkotnącej (HSS), zestawy wierteł HSS i wiertła kobaltowe HSS do metalu
Pokaż mi wiertła ze stali szybkotnącej (HSS), zestawy wierteł HSS i wiertła kobaltowe HSS do metalu
Wiertło kobaltowe HSS-Co
Wiertło Ultimate szlifowane ze stali kobaltowej szybkotnącej HSS, zgodne z normą DIN 338/340, do wiercenia otworów o małej średnicy w stali lub stali nierdzewnej ≤ 1100 N/mm²
Zestaw wierteł kobaltowych HSS-Co
Zestaw wierteł Ultimate szlifowanych ze stali kobaltowej szybkotnącej HSS, zgodnych z normą DIN 338/340, do wiercenia otworów o małej średnicy w stali lub stali nierdzewnej ≤ 1100 N/mm²
Wiertło HSS G
Wiertło Premium precyzyjnie szlifowane ze stali szybkotnącej HSS, zgodne z normą DIN 338, do otworów o małej średnicy w metalu
Zestaw wierteł HSS-G
Wiertło Premium precyzyjnie szlifowane ze stali szybkotnącej HSS, do otworów o małej średnicy w metalu, zgodne z normą DIN 338
Wiertło HSS-R
Standardowe wiertło walcowane ze stali szybkotnącej HSS, do wykonywania otworów o małej średnicy w metalu, zgodne z normą DIN 338
Zestaw wierteł HSS-R
Podstawowe wiertło walcowane ze stali szybkotnącej HSS, do wykonywania otworów o małej średnicy w metalu, zgodne z normą DIN 338
Gwintownik HSS-TB
Gwintownik do nacinania gwintów w metalu
Zestaw gwintowników HSS-TB
Zestaw gwintowników, do nacinania gwintów w stali ≤ 700 N/mm², gwinty zgodne z normą DIN 371
0
Powrót do produktów ()
Porównaj
Produkty ()
Zarejestruj się i ciesz się wyjątkowymi korzyściami