Ważne informacje dla klientów HiltiSprawdź aktualności i ważne komunikatyDowiedz się więcej

Nożyce kablowe i zaciskarki

Akumulatorowe nożyce kablowe i zaciskarki, opracowane z myślą o zwiększeniu bezpieczeństwa i wydajności pracowników

9 Produkty

Filtr

Nuron

L127280 (229302)
Opis
Uniwersalna, akumulatorowa zaciskarka i nożyce do kabli, o nacisku 6 t, z wymiennymi szczękami (platforma akumulatorowa Nuron)
Siła zacisku
53 kN
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
116 x 75 x 378 mm
System akumulatorowy
Nuron

Nuron

L601215 (3376772)
Opis
Akumulatorowa pompa hydrauliczna 700 bar (10 000 PSI) do cięcia/ zaciskania oraz zdalnego cięcia kabli (platforma akumulatorowa Nuron) – pilot zdalnego sterowania w zestawie
Siła zacisku
N/A kN
System akumulatorowy
Nuron
Napięcie znamionowe
21,6 V
L601221 (3376781)
Opis
Zdalne sterowanie bezprzewodowe do pompy hydraulicznej NUN 10K-22, do zdalnego cięcia i zaciskania
Siła zacisku
N/A kN
Zastosowanie z
NUN 10K

Nuron

L127226 (229348)
Opis
Symetryczne akumulatorowe nożyce do kabli miedzianych i aluminiowych o średnicy do 2" │50 mm (platforma akumulatorowa Nuron)
Wydajność cięcia
Przewód aluminiowy, klasa 1: maks. średnica zewn. 53 mm, Przewód aluminiowy, klasa 2: maks. średnica zewn. 53 mm, Przewód aluminiowy, klasa 5: maks. średnica zewn. 53 mm, Przewód aluminiowy, klasa 6: maks. średnica zewn. 53 mm, Przewód miedziany, klasa 1: maks. średnica zewn. 53 mm, Przewód miedziany, klasa 2: maks. średnica zewn. 53 mm, Przewód miedziany, klasa 5: maks. średnica zewn. 53 mm, Przewód miedziany, klasa 6: maks. średnica zewn. 53 mm
Obrót głowicy
350 °
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
137 x 75 x 485 mm

Nuron

L127232 (229583)
Opis
Akumulatorowe nożyce z rękojeścią pistoletową do kabli miedzianych i aluminiowych o średnicy do 3,2" │80 mm (platforma akumulatorowa Nuron)
Obrót głowicy
350 °
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
422 x 105 x 525 mm

Nuron

L127220 (229319)
Opis
Akumulatorowa przecinarka o nacisku 6 t do przecinania kabli o maks. średnicy 25mm (platforma akumulatorowa Nuron)
Wydajność cięcia
ACSR: maks. średn. zewn. 25 mm, Lina odciągowa (EHS): maks. średn. zewn. 9,5 mm, Lina odciągowa (HS): maks. średn. zewn. 11 mm
Obrót głowicy
350 °
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
125 x 75 x 418 mm

Nuron

L145839 (2191937)
Opis
Akumulatorowe nożyce hydrauliczne typu gilotynowego do kabli, o większej wydajności cięcia, do przewodów ACSR i lin odciągowych (platforma akumulatorowa Nuron)
Wydajność cięcia
Lina odciągowa (EHS): maks. średn. zewn. 13 mm, Lina odciągowa (HS): maks. średn. zewn. 15,9 mm
Obrót głowicy
350 °
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
129 x 75 x 455 mm

Nuron

L127194 (229314)
Opis
Akumulatorowa zaciskarka bezmatrycowa o nacisku 6 t do zaciskania kabli do maks. 500 kcmil│240 mm² (platforma akumulatorowa Nuron)
Siła zacisku
60 kN
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
116 x 75 x 379 mm
System akumulatorowy
Nuron

Nuron

L127206 (2218830)
Opis
Akumulatorowa zaciskarka o sile nacisku 12 t do kabli maks. 380 mm² │ aluminiowych maks. 300 mm² i miedzianych maks. 400 mm²
Siła zacisku
120 kN
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
372 x 105 x 421 mm
System akumulatorowy
Nuron