Ważne informacje dla klientów HiltiSprawdź aktualności i ważne komunikatyDowiedz się więcej
Nuron

Przecinarka akumulatorowa NCT 25 S-22 do przewodów ACSR i lin odciągowych

Aku. nożyce do kabli NCT 25 S-22 walizka Numer produktu:

Akumulatorowa przecinarka o nacisku 6 t do przecinania kabli o maks. średnicy 25mm (platforma akumulatorowa Nuron)

  • Wydajność cięcia: ACSR: maks. średn. zewn. 25 mm, Lina odciągowa (EHS): maks. średn. zewn. 9,5 mm, Lina odciągowa (HS): maks. średn. zewn. 11 mm
  • Obrót głowicy: 350 °
  • Wymiary (dł. x szer. x wys.): 125 x 75 x 418 mm

Klienci szukali również Nuron, NCT 25, przecinarka or ACSR.

Personalizuj swój zestaw

Urządzenie
Urządzenie w walizce Zawiera: 1x Clip NCT 25 S-22 nadrukowany, 1x Walizka EU_30_10 pusty
Ile zestawów chcesz zamówić?
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
17 732,50 PLN