Ważne informacje dla klientów HiltiSprawdź aktualności i ważne komunikatyDowiedz się więcej
Nuron

Akumulatorowe nożyce NCT 85 C-22 do kabli miedzianych/aluminiowych

Aku. nożyce do kabli NCT 85 C-22 walizka Numer produktu:

Akumulatorowe nożyce z rękojeścią pistoletową do kabli miedzianych i aluminiowych o średnicy do 3,2" │80 mm (platforma akumulatorowa Nuron)

  • Obrót głowicy: 350 °
  • Wymiary (dł. x szer. x wys.): 422 x 105 x 525 mm

Klienci szukali również Nuron, NCT 85 or nożyce.

Personalizuj swój zestaw

Urządzenie
Urządzenie w walizce Zawiera: 1x Clip NCT 85 C-22 nadrukowany, 1x Walizka EU_40_10 pusty
Ile zestawów chcesz zamówić?
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
24 118,25 PLN