Ważne informacje dla klientów HiltiSprawdź aktualności i ważne komunikatyDowiedz się więcej
Nuron

Akumulatorowe nożyce NCT 45 S-22 do przewodów ACSR i lin odciągowych

Aku. nożyce do kabli NCT 45 S-22 walizka Numer produktu:

Akumulatorowe nożyce hydrauliczne typu gilotynowego do kabli, o większej wydajności cięcia, do przewodów ACSR i lin odciągowych (platforma akumulatorowa Nuron)

  • Wydajność cięcia: Lina odciągowa (EHS): maks. średn. zewn. 13 mm, Lina odciągowa (HS): maks. średn. zewn. 15,9 mm
  • Obrót głowicy: 350 °
  • Wymiary (dł. x szer. x wys.): 129 x 75 x 455 mm

Klienci szukali również Nuron, NCT 45 or nożyce.

Personalizuj swój zestaw

Urządzenie
Urządzenie w walizce Zawiera: 1x Clip NCT 45 S-22 nadrukowany, 1x Walizka EU_30_10 pusty
Ile zestawów chcesz zamówić?
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
18 091,24 PLN