Przejdź do strony głównej
Ważne informacje dla klientów HiltiSprawdź aktualności i ważne komunikatyDowiedz się więcej

Narzędzia na spiętrzanie

Hilti Tools on Demand daje elastyczne zwiększenie zapasu narzędzi bez dużych inwestycji i długich zobowiązań.

Czym są narzędzia na spiętrzanie?

część programu zarządzania flotą

Elastyczna usługa wynajmu narzędzi

Bądź dobrze wyposażony, wydajny i skoncentrowany na swojej pracy.
Uzyskaj dostęp do wydajnych narzędzi

Dla krótkich lub dłuższych intensywnych faz projektu

Uzyskaj natychmiastowy dostęp do naszej szerokiej oferty produktów.
Właściwe narzędzie, gdy trzeba

Jaki jest koszt posiadania?

Hilti zapewnia wsparcie dedykowanych doradców, ubezpieczenie urządzeń i śledzenie — bez dodatkowych kosztów.
część programu zarządzania flotą

Elastyczna usługa wynajmu narzędzi

Bądź dobrze wyposażony, wydajny i skoncentrowany na swojej pracy.
Uzyskaj dostęp do wydajnych narzędzi

Dla krótkich lub dłuższych intensywnych faz projektu

Uzyskaj natychmiastowy dostęp do naszej szerokiej oferty produktów.
Właściwe narzędzie, gdy trzeba

Jaki jest koszt posiadania?

Hilti zapewnia wsparcie dedykowanych doradców, ubezpieczenie urządzeń i śledzenie — bez dodatkowych kosztów.

    Prosty wynajem sprzętu w czterech krokach

    W łatwy sposób

    Zamówienie sprzętu

    Zaloguj się na swoje konto. Zamów potrzebny sprzęt, pamiętając o dołączeniu materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów.

    Brak dodatkowych kosztów wysyłki

    Dostawa bezpośrednio na miejsce

    Dzięki temu nie tracisz czasu i możesz od razu zabrać się do pracy.

    nie przerywaj

    Nieograniczone korzystanie z urządzeń

    Ciesz się maksymalną elastycznością.

    Brak dodatkowych kosztów wysyłki

    Zwrot sprzętu

    Gdy urządzenia nie będą Ci już potrzebne, po prostu odeślij je do nas.

    Dlaczego warto wybrać Narzędzia na spiętrzenie

    Elastyczność bez zobowiązań

    Zwiększ zapas narzędzi, gdy obciążenie rośnie, a potem łatwo go zmniejsz. Bez konieczności trwałych zakupów.

    Szybka dostawa

    Narzędzia wysyłamy z wielu lokalizacji i dotrą do Ciebie w ciągu 2–3 dni roboczych.

    Prosty zwrot

    Potrzebujesz zwrócić narzędzia wcześniej? Nie ma problemu. Wystarczy umówić się na odbiór online lub telefonicznie. Zajmiemy się odbiorem i śledzeniem przesyłki.

    Mądrzejsze budżetowanie

    Zredukuj całkowite wydatki na narzędzia i unikaj ukrytych kosztów, takich jak transport narzędzi z miejsca na miejsce.

    FAQs

    Większość narzędzi: minimalny czas użytkowania 3 miesiące


    Narzędzia pomiarowe wysokiej klasy: minimalny czas użytkowania 1 miesiąc


    Narzędzia do mocowania tarasów: dostępne do codziennego użytku

    Usługa wynajmu urządzeń zapewnia prosty i wygodny dostęp do naszego wydajnego sprzętu – zawsze wtedy, gdy potrzebujesz wsparcia na budowie. Specjalne zlecenie do wykonania? Potrzebujesz urządzeń na teraz, ale wszystkie są zajęte? Wypróbuj naszą usługę i przekonaj się, jak elastyczna może być Twoja flota. Usługa maszyn na spiętrzenie jest stałym elementem naszego Zarządzania Flotą. Nasi eksperci i doradcy klienta są zawsze do dyspozycji, aby pomóc Ci w każdej sytuacji.