Przejdź do strony głównej
Ważne informacje dla klientów HiltiSprawdź aktualności i ważne komunikatyDowiedz się więcej

Usługa Zarządzania Flotą Hilti

Usługa Zarządzania Flotą to kompleksowa usługa zarządzania narzędziami, dzięki której możesz skupić się na swojej działalności.

Jedna stała miesięczna opłata zapewnia Ci:

Najbardziej innowacyjne narzędzia.
Wszystkie naprawy i serwis.
Ochronę na wypadek kradzieży.
Usługi oparte na danych.

Jakie korzyści oferuje usługa Zarządzania Flotą Hilti?

Jakie korzyści oferuje usługa Zarządzania Flotą Hilti?
Narzędzia Hilti wysokiej jakości
Regularna wymiana narzędzi zapewnia dostęp do najnowszych technologii i pomaga utrzymać najwyższą produktywność.
Analiza produktywności
Nasi eksperci ds. produktywności pomogą Ci zoptymalizować park maszynowy i obniżyć wydatki na narzędzia nawet o 30%.
Elastyczność w okresach zwiększonego zapotrzebowania
Skorzystaj z Narzędzi na spiętrzenie przy krótkoterminowym zapotrzebowaniu lub na potrzeby konkretnych projektów.
Łatwiejsze zarządzanie parkiem maszynowym
Zarządzaj narzędziami w bezpłatnej aplikacji ON!Track Ready i zyskaj wgląd w ich wykorzystanie, stan akumulatorów i wiele więcej.
„Usługi oparte na danych pomagają zapewnić odpowiednie narzędzia we właściwym czasie, aby zawsze pracować z pełną wydajnością.“

— Stellos Georgiadis
Project Manager TOM

Jak usługa Zarządzania Flotą Hilti może ułatwić mi pracę?

Jak usługa Zarządzania Flotą Hilti może ułatwić mi pracę?
Szybkie naprawy bez dodatkowych kosztów
Profesjonalne naprawy wykonywane przez naszych ekspertów oraz narzędzia zastępcze pozwalają Ci pracować bez zbędnych przestojów.
Ochrona na wypadek kradzieży
W przypadku kradzieży pokrywamy do 80% straty. Wystarczy zgłosić kradzież narzędzia na policji. Resztą zajmiemy się my.
Łatwiejsze budżetowanie
Ogranicz koszty zakupu narzędzi i uprość budżetowanie oraz planowanie dzięki przewidywalnym miesięcznym kosztom.
Uproszczona obsługa dokumentacji
Zobacz koszty narzędzi na jednej zbiorczej fakturze lub wybierz faktury dostosowane do konkretnego projektu albo pracownika.

Więcej korzyści z usługi Zarządzania Flotą

Ponowne wykorzystanie i recykling narzędzi

Usługa Zarządzania Flotą pomaga ograniczyć ilość odpadów, wydłużając żywotność narzędzi dzięki naprawom, ponownemu wykorzystaniu części tam, gdzie jest to możliwe, oraz odpowiedzialnemu recyklingowi we współpracy z autoryzowanymi partnerami.

Spersonalizowane etykiety

W ramach usługi Zarządzania Flotą możesz wybrać spersonalizowane etykiety na narzędzia z logo firmy, a nawet imieniem i nazwiskiem pracownika.

Konserwacja narzędzi

Zadbaj o to, aby Twoje narzędzia były gotowe do pracy wtedy, gdy ich potrzebujesz. Skorzystaj z proaktywnej konserwacji wybranych narzędzi aby uniknąć awarii w najmniej oczekiwanym momencie

„Pomagamy Ci zarządzać parkiem maszynowym, abyś mógł skupić się na swoim biznesie.“

Zaufanie firm budowlanych na całym świecie

Dołącz do klientów na całym świecie, którzy wybierają usługę Zarządzania Flotą, aby pracować wydajniej, bezpieczniej i w bardziej zrównoważony sposób.
Centra serwisowe

zapewniając wysoką jakość i terminowe wsparcie techniczne

Wzrost efektywności o

możliwe dzięki optymalizacji parku maszynowego

Wpływ na placu budowy

Narzędzia usługi Zarządzania Flotą na budowach na całym świecie

FAQs

W zależności od rodzaju narzędzia i branży umowy na narzędzia zawierane są na okres od 2 do 5 lat.

Skontaktuj się ze swoim opiekunem handlowym, aby umówić analizę produktywności w Twojej firmie. Wspólnie przeanalizujemy Twoje potrzeby i dobierzemy rozwiązania narzędziowe, które pomogą zwiększyć produktywność zespołu i wspierać realizację długoterminowych celów.

Otrzymasz wiadomość e-mail z przypomnieniem o zbliżającym się terminie odnowienia umowy. Dostawę nowych narzędzi zgodnie z harmonogramem wymiany możesz zaplanować na naszej stronie internetowej, w bezpłatnej aplikacji ON!Track Ready lub z pomocą swojego Doradcy Klienta.

Nie. Po zakończeniu umowy, jeśli narzędzia osiągnęły kres swojej żywotności, pomożemy Ci wymienić je na najnowsze rozwiązania, a dotychczasowy sprzęt przekażemy do recyklingu.

Jeśli Twoje narzędzia nadal dobrze się sprawdzają i zależy Ci na większej elastyczności, możesz przedłużyć umowę i nadal korzystać ze sprawdzonego sprzętu.

Rozpoczęcie korzystania z Usługi Zarządzania Flotą Hilti jest proste. Skontaktuj się z nami, aby zawrzeć umowę Flotową i wybrać narzędzia potrzebne do realizacji Twoich projektów. Narzędzia zostaną automatycznie przypisane do Twojego konta.

Możesz cyfrowo zarządzać swoim parkiem maszynowym za pomocą ON!Track. Zyskujesz wgląd w narzędzia oraz dostęp do usług, takich jak naprawy, wymiana i zarządzanie narzędziami, wszystko w jednym miejscu 24/7.

W ramach Usługi Zarządzania Flotą Hilti możesz również skorzystać z analizy produktywności. Nasi eksperci przeanalizują sposób wykorzystania narzędzi i pomogą zoptymalizować park maszynowy, ograniczyć liczbę niewykorzystywanych narzędzi oraz zwiększyć efektywność planowania. Usługi wspierają cały cykl życia narzędzi, pomagając utrzymać wysoką produktywność przy mniejszej liczbie obowiązków administracyjnych.

Usługa Zarządzania Flotą Hilti zapewnia dostęp do narzędzi do szerokiego zakresu zastosowań, dla różnych branż i specjalizacji.

W ramach Usługi Zarządzania Flotą Hilti dostępne są zazwyczaj:

  • Elektronarzędzia akumulatorowe i sieciowe,

takie jak wiertarki, zakrętarki udarowe, pilarki, młoty wyburzeniowe i młotowiertarki.

  • Narzędzia do specjalistycznych zastosowań,

m.in. w pracach związanych z betonem, stalą, instalacjami elektrycznymi i mechanicznymi oraz pracami wykończeniowymi.

  • Urządzenia pomiarowe,

w zależności od lokalnej oferty Usługi Zarządzania Flotą Hilti i warunków umowy.

Dokładny zakres narzędzi w ramach Usługi Zarządzania Flotą Hilti zależy od ich rodzaju, zastosowania i lokalnej dostępności. Na etapie przygotowania oferty przeanalizujemy Twoje potrzeby i dobierzemy odpowiedni zestaw narzędzi dla Twojej firmy.

Poznaj rozwiązania usługi Zarządzania Flotą

ON!Track

Monitoruj narzędzia, sprzęt i inne zasoby, aby zyskać lepszy wgląd i większą kontrolę nad swoją firmą.

Narzędzia na spiętrzenie

Zyskaj dostęp do potrzebnych narzędzi przy krótkoterminowym zapotrzebowaniu, specjalistycznych zastosowaniach i zmieniających się potrzebach projektu.

Nuron

Pracuj wydajniej dzięki jednej platformie akumulatorowej, łączącej wydajne narzędzia akumulatorowe z dłuższym czasem pracy i szybszym ładowaniem.