Nuron
Zaciskarka NCR 120-22 o sile nacisku 12 t
Aku. zaciskarka do kabli NCR 120-22 wali Numer produktu:
Slide 1 of 3: L127207 (2218839)
Akumulatorowa zaciskarka o sile nacisku 12 t do kabli maks. 380 mm² │ aluminiowych maks. 300 mm² i miedzianych maks. 400 mm²
- Siła zacisku: 120 kN
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 372 x 105 x 421 mm
- System akumulatorowy: Nuron
Klienci szukali również Nuron, NCR 120 or zaciskarka.
Personalizuj swój zestaw


Urządzenie w walizce Zawiera: 1x Clip NCR 120-22 nadrukowany, 1x Walizka EU_40_10 pusty
Ile zestawów chcesz zamówić?
Cena netto po rabacie
25 327,75 PLN