Nuron
Akumulatorowa przecinarka NCT 53 C-22 do kabli miedzianych/aluminiowych
Aku. nożyce do kabli NCT 53 C-22 walizka Numer produktu:
Slide 1 of 4: L127227 (229351)
Symetryczne akumulatorowe nożyce do kabli miedzianych i aluminiowych o średnicy do 2" │50 mm (platforma akumulatorowa Nuron)
- Wydajność cięcia: Przewód aluminiowy, klasa 1: maks. średnica zewn. 53 mm, Przewód aluminiowy, klasa 2: maks. średnica zewn. 53 mm, Przewód aluminiowy, klasa 5: maks. średnica zewn. 53 mm, Przewód aluminiowy, klasa 6: maks. średnica zewn. 53 mm, Przewód miedziany, klasa 1: maks. średnica zewn. 53 mm, Przewód miedziany, klasa 2: maks. średnica zewn. 53 mm, Przewód miedziany, klasa 5: maks. średnica zewn. 53 mm, Przewód miedziany, klasa 6: maks. średnica zewn. 53 mm
- Obrót głowicy: 350 °
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 137 x 75 x 485 mm
Klienci szukali również Nuron, NCT 53 or przecinarka.
Personalizuj swój zestaw


Urządzenie w walizce Zawiera: 1x Clip NCT 53 C-22 nadrukowany, 1x Walizka EU_30_10 pusty
Ile zestawów chcesz zamówić?
Cena netto po rabacie
17 732,50 PLN