Nuron
Zaciskarka bezmatrycowa NCR 60 D-22 o sile nacisku 6 ton
Aku. zaciskarka do kabli NCR 60 D-22 wal Numer produktu:
Slide 1 of 3: L127195 (229315)
Akumulatorowa zaciskarka bezmatrycowa o nacisku 6 t do zaciskania kabli do maks. 500 kcmil│240 mm² (platforma akumulatorowa Nuron)
- Siła zacisku: 60 kN
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 116 x 75 x 379 mm
- System akumulatorowy: Nuron
Klienci szukali również Nuron, NCR 60 or zaciskarka.
Personalizuj swój zestaw


Urządzenie w walizce Zawiera: 1x Clip NCR 60 D-22 nadrukowany, 1x Walizka EU_30_10 pusty
Ile zestawów chcesz zamówić?
Cena netto po rabacie
16 276,99 PLN