Laserowe urządzenia pomiarowe
Poznaj asortyment laserów, niwelatorów optycznych i innych standardowych przyrządów umożliwiających łatwe poziomowanie, ustawianie pod kątem prostym i wyrównywanie
18 Produkty
Filtr

Nuron
- Opis
- Wytrzymały niwelator laserowy do zastosowań zewnętrznych, z automatycznymi funkcjami do wykonywania prac przy dużych odległościach: poziomowania, wyrównywania, wykonywania spadków i ustawiania pod kątem prostym (platforma akumulatorowa Nuron)
- Dokładność
- ±1.5 mm Do 30 m
- Klasa lasera
- < 4,85 mW, 620 – 690 nm, Klasa 2 (EN 60825), Klasa II (FDA CFR 21 art. 1040)
- Zakres samopoziomowania w temperaturze pokojowej
- ±5(± 8.7%) °

Nuron
- Opis
- Niwelator laserowy do zastosowań wewnętrznych, z dobrze widoczną, zieloną wiązką i automatycznymi funkcjami do wykonywania prac: poziomowania, pionowania, wykonywania spadków lub pochyleń, nadawania kwadratowego kształtu (platforma akumulatorowa Nuron)
- Dokładność
- ±1.5 mm Do 30 m
- Klasa lasera
- < 4,85 mW, 510 – 530 nm, Klasa 2 (EN 60825), Klasa II (FDA CFR 21 art. 1040)
- Zakres samopoziomowania w temperaturze pokojowej
- ±5(±8.7%) °

Nuron
- Opis
- Wytrzymały niwelator laserowy do zastosowań zewnętrznych (platforma akumulatorowa Nuron)
- Dokładność
- ±1.5 mm Do 30 m
- Klasa lasera
- < 4,85 mW, 620 – 690 nm, Klasa 2 (EN 60825), Klasa II (FDA CFR 21 art. 1040)
- Zakres samopoziomowania w temperaturze pokojowej
- ±5(±8.7%) °

Nuron
- Dokładność
- ±1.5 mm Do 30 m
- Klasa lasera
- < 4,85 mW, 620 – 690 nm, Klasa 2 (EN 60825), Klasa II (FDA CFR 21 art. 1040)
- Zakres samopoziomowania w temperaturze pokojowej
- ±5(±8.7%) °

Nuron
- Opis
- Laser samopoziomujący z dobrze widoczną wiązką, z 3 zielonymi liniami 360°, o czasie pracy ponad 15 godzin, do poziomowania, wyrównywania, ustawiania pod kątem prostym i wyznaczania pionu (platforma akumulatorowa Nuron)
- Dokładność
- ±3 mm Do 10 m
- Maks. odległość robocza (średnica)
- 80 m (Linie), 130 m (Linie, z detektorem)
- Rodzaj akumulatora
- 22 V

- Opis
- Wieloliniowy laser z zieloną wiązką, z trzema zielonymi liniami 360° do ustawiania pionu, poziomowania, wyrównywania i ustawiania pod kątem prostym
- Dokładność
- ±3 mm Do 10 m
- Maks. odległość robocza (średnica)
- 40 m (Linie), 100 m (Linie, z detektorem)
- Zakres samopoziomowania w temperaturze pokojowej
- -4.0/ +4.0° °

- Opis
- Laser punktowy z czerwoną wiązką, z 2 punktami do wyznaczania pionu
- Dokładność
- ±3 mm Do 10 m
- Maks. odległość robocza (średnica)
- 30 m (Punkty)
- Maksymalny czas pracy
- 50 h

- Opis
- Wieloliniowy laser z zieloną wiązką, z trzema zielonymi liniami do ustawiania pionu, poziomowania, wyrównywania i ustawiania pod kątem prostym
- Dokładność
- ±2 mm Do 10 m
- Maks. odległość robocza (średnica)
- 40 m (Linie), 100 m (Linie, z detektorem)
- Zakres samopoziomowania w temperaturze pokojowej
- -3.0/ +3.0° °

- Opis
- Laser kombi z zieloną wiązką, z 2 liniami i 4 punktami, do ustawiania w pionie, poziomowania, wyrównywania i ustawiania pod kątem prostym (platforma akumulatorowa 12 V)
- Dokładność
- ±3 mm Do 10 m
- Maks. odległość robocza (średnica)
- 40 m (Linie), 100 m (Linie, z detektorem)
- Maksymalny czas pracy
- 33 h

- Opis
- Precyzyjny laser kombi z zieloną wiązką, z 2 liniami i 4 punktami do ustawiania w pionie, poziomowania, wyrównywania i ustawiania pod kątem prostym
- Dokładność
- ±2 mm Do 10 m
- Maks. odległość robocza (średnica)
- 40 m (Linie), 100 m (Linie, z detektorem)
- Maksymalny czas pracy
- 8 h

- Opis
- Laser punktowy z zieloną wiązką, z 2 punktami do wyznaczania pionu i wyrównywania w pionie
- Dokładność
- ±3 mm Do 10 m
- Maks. odległość robocza (średnica)
- 40 m (Punkty)
- Maksymalny czas pracy
- 60 h

- Opis
- Precyzyjny piony laserowy z 2 punktami i czerwoną wiązką
- Dokładność
- ±1.5 mm Do 10 m
- Maks. odległość robocza (średnica)
- 30 m (Punkty)
- Maksymalny czas pracy
- 50 h

- Opis
- Dwuliniowy laser z dobrze widoczną zieloną wiązką do poziomowania i wyrównywania
- Dokładność
- ±3 mm Do 10 m
- Maks. odległość robocza (średnica)
- 40 m (Linie), 100 m (Linie, z detektorem)
- Maksymalny czas pracy
- 8 h

- Opis
- Dwuliniowy laser z czerwoną wiązką do poziomowania, wyrównywania i ustawiania pod kątem prostym
- Dokładność
- ±3 mm Do 10 m
- Maks. odległość robocza (średnica)
- 20 m (Linie), 60 m (Linie, z detektorem)
- Maksymalny czas pracy
- 14 h

- Opis
- Niwelator optyczny do codziennych prac, 20-krotne powiększenie
- Powiększenie
- 20 x
- Rodzaj kompensatora
- Mieszkowy
- Stopień ochrony IP
- IP 55 (EN 60529)

- Opis
- Niwelator optyczny do codziennych prac, 28-krotne powiększenie
- Powiększenie
- 28 x
- Rodzaj kompensatora
- Mieszkowy
- Stopień ochrony IP
- IP 55 (EN 60529)

- Opis
- Laser rurowy z funkcją automatycznego wyrównywania, zieloną wiązką i zdalnym sterowaniem, pozwalający na zwiększenie dokładności poziomowania i ustawiania rur
- Klasa lasera
- Klasa 3R (EN 60825), 510 – 530 nm, < 4,5 mW
- Oś X ustawienia nachylenia – zakres
- -15 - 40 %
- Stopień ochrony IP
- IP X8

- Opis
- Teodolit do poziomowania i ustawiania elementów konstrukcyjnych, wytyczania spadków; wyposażony w optykę z 30-krotnym powiększeniem
- Powiększenie
- 30 x
- Rodzaj kompensatora
- 1-osiowy cieczowy
- Stopień ochrony IP
- IP 55 (EN 60529)