Wyniki wyszukiwania
2652
Produkty dla "Do dokumentacji technicznej".
Filtr

- Opis
- Klucz młotkowy do osadzania i mocowania kotew, śrub i nakrętek
- Application 01
- Różnorodne nasadki do skręcania śrubami oraz dokręcania nakrętek
- Advantage 01
- Grzechotka przystosowana także do używania jako młotek – nie trzeba nosić dwóch narzędzi
- Advantage 02
- Przedłużenie dźwigni 295 mm pozwalające na uzyskanie momentu do 600 Nm

ultimate
- Opis
- Klucz nasadowy z kontrolą momentu dokręcającego, do osadzania kotew HSA
- Końcówki mocujące
- 1/2 cala 4-kątny
- Zastosowanie z
- SIW 22-A, SIW 22T-A

- Opis
- Pręt gwintowany HAS do kotwienia chemicznego w betonie i murze
- Materiał, korozja
- Stal węglowa, klasa 5.8, ocynk galwaniczny
- Oprogramowanie PROFIS
- Nie

- Opis
- Pręt gwintowany HAS do kotwienia chemicznego w betonie i murze
- Materiał, korozja
- Stal nierdzewna, A4
- Oprogramowanie PROFIS
- Nie

- Opis
- Pręt gwintowany HAS do kotwienia chemicznego w betonie i murze
- Materiał, korozja
- Stal węglowa, klasa 8.8, ocynk galwaniczny
- Oprogramowanie PROFIS
- Nie

- Opis
- Pręt gwintowany HAS do kotwienia chemicznego w betonie i murze
- Materiał, korozja
- Stal węglowa, klasa 8.8, ocynk ogniowy
- Oprogramowanie PROFIS
- Nie

- Opis
- Śruby młoteczkowe ząbkowane do stosowania z szynami HAC-C(-P)
- Materiał, korozja
- Stal węglowa, ocynkowana ogniowo
- Pasująca szyna kotwiąca
- HAC-C-P 40/22, HAC-C-P 40L, HAC-C-P 50/30, HAC-C-P 50L, HAC-C 52/34
- Profil szyny
- HAC-C-P 40/22, HAC-C 52/34

ultimate
- Opis
- Metalowy pałąk przewodu do stosowania z gwoździami magazynkowanymi lub kotwami
- Zastosowanie
- Mocowania kabli, Mocowanie przewodów
- Materiał
- Stal węglowa
- Do użytku z (urządzenia)
- BX 3, GX 120, GX 3

- Opis
- Prefabrykowane poduszki ogniochronne do tymczasowego lub trwałego uszczelniania przejść instalacyjnych
- Maksymalny otwór w ścianie (szer. x wys.)
- 1200 x 1500 mm
- Temperatura przechowywania i transportu – zakres
- -20 - 40 °C
- Zakres temperatury stosowania
- -20 - 40 °C

- Opis
- Szyna montażowa do stosowania na zewnątrz, przy małym stężeniu zanieczyszczeń
- Skład materiału
- Stal S280 lub lepsza
- Wykończenie powierzchni
- Powłoka do stosowania na zewnątrz – ZM
- Warunki środowiskowe
- Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)

- Opis
- Szyna montażowa do stosowania na zewnątrz, przy małym stężeniu zanieczyszczeń
- Skład materiału
- Stal S280 lub lepsza
- Wykończenie powierzchni
- Powłoka do stosowania na zewnątrz – ZM
- Warunki środowiskowe
- Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)

- Opis
- Szyna montażowa do stosowania na zewnątrz, przy małym stężeniu zanieczyszczeń
- Skład materiału
- Stal S280 lub lepsza
- Wykończenie powierzchni
- Powłoka do stosowania na zewnątrz – ZM
- Warunki środowiskowe
- Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)

- Opis
- Podwójna szyna ze stali nierdzewnej (A2) do zastosowań średnich
- Grubość
- 41.2 mm
- Grubość materiału
- 2 mm
- Skład materiału
- Stal nierdzewna, 1.4301 (A2) – EN 10088

- Opis
- Podwójna szyna ze stali nierdzewnej (A4) do zastosowań średnich
- Grubość
- 82.6 mm
- Grubość materiału
- 2 mm
- Skład materiału
- Stal nierdzewna, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L

- Opis
- Uchwyt pręta gwintowanego do łączenia elementów gwintowanych z szynami MT
- Skład materiału
- S235JR, DD11 MOD, Amstrong 240MC
- Materiał i powłoka
- Stal węglowa - powłoka do zastosowań wewnętrznych
- Grubość materiału
- 2,5 mm

- Opis
- Łącznik o kącie prostym do montażu konstrukcji z szyn montażowych
- Skład materiału
- Stal Q235 lub lepsza
- Wykończenie powierzchni
- Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk wstępny
- Warunki środowiskowe
- Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)

- Opis
- Węzeł do montażu szyn montażowych w konstrukcję o kształcie T
- Skład materiału
- Stal Q235 lub lepsza
- Wykończenie powierzchni
- Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk wstępny
- Warunki środowiskowe
- Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)

- Opis
- Łącznik ze stali nierdzewnej do mocowania szyn montażowych ze sobą
- Skład materiału
- Stal nierdzewna, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Wykończenie powierzchni
- Zwiększona odporność na korozję, do stosowania na zewnątrz – stal nierdzewna
- Grubość materiału
- 4 mm

- Opis
- Zaślepka szyny do szyn montażowych MT-40 i MT-50
- Skład materiału
- PPB-M02
- Wykończenie powierzchni
- nie dotyczy

- Opis
- Podwójna konsola ze stali nierdzewnej (A4) do zastosowań średnich
- Grubość materiału
- Szyna: 2 mm, stopa: 8 mm
- Skład materiału
- Stal nierdzewna, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Wykończenie powierzchni
- Zwiększona odporność na korozję, do stosowania na zewnątrz – stal nierdzewna

- Opis
- Podwójna konsola ze stali nierdzewnej (A4) do zastosowań średnich
- Grubość materiału
- Szyna: 2 mm, stopa: 10 mm
- Skład materiału
- Stal nierdzewna, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Wykończenie powierzchni
- Zwiększona odporność na korozję, do stosowania na zewnątrz – stal nierdzewna

- Opis
- Ocynkowany łącznik kątowy wentylacyjny, do mocowania lub zawieszania kanałów wentylacyjnych
- Redukcja hałasu
- 12 dB (A)
- Skład materiału
- Stal DD11 – DIN EN 10111, EPDM
- Wykończenie powierzchni
- Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny

- Opis
- Ocynkowany galwanicznie tłumik do zastosowań, w których występują obciążenia ściskające
- Skład materiału
- Łącznik: stal ocynkowana chromianowana, Materiał izolacyjny: EPDM
- Odporność całkowita
- Wpływ światła słonecznego, czynników atmosferycznych i środowiska naturalnego
- Wykończenie powierzchni
- Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny

- Opis
- Ocynkowany punkt stały kompaktowy, do małych obciążeń, maks. 4 kN
- Skład materiału
- Stal
- Wykończenie powierzchni
- Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
- Warunki środowiskowe
- Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)

- Opis
- Ocynkowany punkt stały kompaktowy, do dużych obciążeń, maks. 22 kN
- Skład materiału
- Stal
- Wykończenie powierzchni
- Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
- Warunki środowiskowe
- Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)

- Opis
- Ocynkowana galwanicznie prowadnica ślizgowa do lekkich instalacji grzewczych i chłodniczych
- Skład materiału
- S275JR – EN 10025
- Wykończenie powierzchni
- Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
- Warunki środowiskowe
- Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)

- Opis
- Szyna wieszakowa do ukrytego mocowania paneli elewacyjnych przy użyciu wieszaków
- Grubość
- 63.5 mm
- Szerokość
- 22.5 mm
- Długość
- 6000 mm

- Opis
- Szyna wieszakowa do ukrytego mocowania paneli elewacyjnych przy użyciu wieszaków
- Grubość
- 63.5 mm
- Szerokość
- 33 mm
- Długość
- 6000 mm

- Opis
- Magazynek do wkrętów magazynkowanych o długości od 1" do 1-1/4" – do prac wykończeniowych wewnątrz budynków
- Długość
- 153 mm
- Długość wkrętu – min.
- 25 mm
- Długość wkrętu – maks.
- 35 mm

- Opis
- Magazynek do wkrętów magazynkowanych o długości od 1" do 1-1/4" – do prac wykończeniowych wewnątrz budynków
- Długość
- 153 mm
- Długość wkrętu – min.
- 25 mm
- Długość wkrętu – maks.
- 35 mm

- Opis
- Plastikowe worki na pył oraz do filtrowania wstępnego, do zastosowań mokrych i suchych, zalecane do pyłu mineralnego
- Rodzaj akcesoriów
- Torby plastikowe
- Zastosowanie z
- VC 125-6, VC 125-9, VC 150-10 G01, VC 150-6 G01, VC 40-U (L/M)
- Typ torby
- Na mokro i na sucho

- Opis
- Plastikowe worki na pył oraz do filtrowania wstępnego, do zastosowań mokrych i suchych, zalecane do pyłu mineralnego
- Rodzaj akcesoriów
- Torby plastikowe
- Zastosowanie z
- VC 125-6, VC 125-9, VC 150-10 G01, VC 150-6 G01, VC 20-U (L/M), VC 20-U(L/M)-Y
- Typ torby
- Na mokro i na sucho

- Opis
- Plastikowe worki na pył oraz do filtrowania wstępnego, do zastosowań mokrych i suchych, zalecane do pyłu mineralnego
- Rodzaj akcesoriów
- Torby plastikowe
- Zastosowanie z
- VC 300-17X
- Typ torby
- Na mokro i na sucho

- Opis
- Plastikowe worki na pył oraz do filtrowania wstępnego, do zastosowań mokrych i suchych, zalecane do pyłu mineralnego
- Rodzaj akcesoriów
- Torby plastikowe
- Zastosowanie z
- VC 150-6 G02, VC 150-6 X G05, VC 20L-X, VC 20L-X G05, VC 20M-X, VC 20M-X ACD, VC 20M-X G05
- Typ torby
- Na mokro i na sucho

- Opis
- Plastikowe worki na pył oraz do filtrowania wstępnego, do zastosowań mokrych i suchych, zalecane do pyłu mineralnego
- Rodzaj akcesoriów
- Torby plastikowe
- Zastosowanie z
- VC 150-10 G02, VC 150-10 X G05, VC 40L-X, VC 40L-X G05, VC 40M-X, VC 40M-X ACD, VC 40M-X G05
- Typ torby
- Na mokro i na sucho

- Opis
- Plastikowe worki na pył oraz do filtrowania wstępnego, do zastosowań mokrych i suchych, zalecane do pyłu mineralnego
- Rodzaj akcesoriów
- Torby plastikowe
- Zastosowanie z
- VC 5, VC 5L, VC 5M
- Typ torby
- Na mokro i na sucho

- Opis
- Plastikowe worki na pył oraz do filtrowania wstępnego, do zastosowań mokrych i suchych, zalecane do pyłu mineralnego
- Rodzaj akcesoriów
- Torby plastikowe
- Zastosowanie z
- VC 10L-22, VC 10M-22, VC 140-2-22, Zbiornik VC 3/4-T8
- Typ torby
- Na mokro i na sucho

- Opis
- Plastikowe worki na pył oraz do filtrowania wstępnego, do zastosowań mokrych i suchych, zalecane do pyłu mineralnego
- Rodzaj akcesoriów
- Torby plastikowe
- Zastosowanie z
- VC 10L-22, VC 10M-22, VC 140-2-22, Zbiornik VC 3/4-T15
- Typ torby
- Na mokro i na sucho

- Opis
- Uniwersalny filtr do odkurzacza, do zastosowań mokrych i suchych
- Rodzaj akcesoriów
- Filtry
- Zastosowanie z
- VC 60-U
- Materiał filtra
- Powłoka poliester + nanowłókna

- Opis
- Uniwersalny filtr do odkurzacza, do zastosowań mokrych i suchych
- Rodzaj akcesoriów
- Filtry
- Zastosowanie z
- VC 125-6, VC 125-9, VC 150-10 G01, VC 150-6 G01, VC 20-U (L/M), VC 20-U(L/M)-Y, VC 40-U (L/M)
- Materiał filtra
- Powłoka poliester + nanowłókna

- Opis
- Uniwersalny filtr do odkurzacza, do zastosowań mokrych i suchych
- Rodzaj akcesoriów
- Filtry
- Zastosowanie z
- VC 60L-X, VC 60M-X
- Materiał filtra
- Powłoka poliester + nanowłókna

- Opis
- Uniwersalny filtr do odkurzacza, do zastosowań mokrych i suchych
- Rodzaj akcesoriów
- Filtry
- Zastosowanie z
- VC 150-10 G02, VC 150-10 X G05, VC 150-6 G02, VC 150-6 X G05, VC 20L-X, VC 20L-X G05, VC 20M-X, VC 20M-X ACD, VC 20M-X G05, VC 40L-X, VC 40L-X G05, VC 40M-X, VC 40M-X ACD, VC 40M-X G05
- Materiał filtra
- Powłoka poliester + nanowłókna

- Opis
- Uniwersalny filtr do odkurzacza, do zastosowań mokrych i suchych
- Rodzaj akcesoriów
- Filtry
- Zastosowanie z
- VC 5, VC 5L, VC 5M
- Materiał filtra
- Powłoka poliester + nanowłókna

- Opis
- Uniwersalny filtr do odkurzacza, do zastosowań mokrych i suchych
- Rodzaj akcesoriów
- Filtry
- Zastosowanie z
- VC 10L-22, VC 10M-22
- Materiał filtra
- Powłoka poliester + nanowłókna

- Opis
- Szczypce do zaciskania oraz akcesoria do bezpiecznego łączenia lin
- Rodzaj akcesoriów
- Inne

- Opis
- Szczypce do zaciskania oraz akcesoria do bezpiecznego łączenia lin
- Rodzaj akcesoriów
- Łączniki

- Opis
- Szczypce do zaciskania oraz akcesoria do bezpiecznego łączenia lin
- Rodzaj akcesoriów
- Łączniki

- Opis
- Szczypce do zaciskania oraz akcesoria do bezpiecznego łączenia lin
- Rodzaj akcesoriów
- Łączniki

- Opis
- Szczypce do zaciskania oraz akcesoria do bezpiecznego łączenia lin
- Rodzaj akcesoriów
- Łączniki

- Opis
- Szczypce do zaciskania oraz akcesoria do bezpiecznego łączenia lin
- Rodzaj akcesoriów
- Łączniki

- Opis
- Szczypce do zaciskania oraz akcesoria do bezpiecznego łączenia lin
- Rodzaj akcesoriów
- Uchwyty narzędziowe szczękowe

- Opis
- Szczypce do zaciskania oraz akcesoria do bezpiecznego łączenia lin
- Rodzaj akcesoriów
- Inne

- Opis
- Szczypce do zaciskania oraz akcesoria do bezpiecznego łączenia lin
- Rodzaj akcesoriów
- Uchwyty narzędziowe szczękowe

- Opis
- Wydłużony łącznik o kącie prostym z wstępnie zamontowaną nakrętką i śrubą zamka Fast-Lock, do montażu konstrukcji z szyn montażowych, do stosowania na zewnątrz przy małym stężeniu zanieczyszczeń
- Skład materiału
- S235JR, Q235B
- Materiał i powłoka
- Stal węglowa - powłoka do zastosowań zewnętrznych
- Grubość materiału
- 4 mm

- Opis
- Węzeł ze wstępnie zamontowaną nakrętką i śrubą zamka Fast-Lock do montażu szyn montażowych w konstrukcję o kształcie litery T, do stosowania na zewnątrz przy małym poziomie zanieczyszczeń
- Skład materiału
- S235JR, Q235B
- Materiał i powłoka
- Stal węglowa - powłoka do zastosowań zewnętrznych
- Grubość materiału
- 4 mm

- Opis
- Tłoki do osadzaka DX 351
- Do użytku z (urządzenia)
- DX 351
- Informacja o dodatkowych akcesoriach
- Tłok do DX 351 (standardowy)

- Opis
- Tłoki do osadzaków DX 462
- Do użytku z (urządzenia)
- DX 462 F8, DX 462 F8S12
- Informacja o dodatkowych akcesoriach
- Tłok do DX462