Uniwersalny filtr do odkurzacza, do zastosowań mokrych i suchych

  • Zastosowanie z: VC 10L-22, VC 10M-22
  • Materiał filtra: Powłoka poliester + nanowłókna
  • Typ filtra: Na mokro i na sucho

Klienci szukali również filtrodkurzaczbezpyłowyVC or filtry do odkurzacza.

Wybierz opcję

Paczka
  • 1 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
206,11 PLN
206,11 PLN
/
1 Szt.

Dane techniczne

Zastosowanie z
VC 10L-22, VC 10M-22
Materiał filtra
Powłoka poliester + nanowłókna
Typ filtra
Na mokro i na sucho
Skuteczność filtracji
skuteczność filtracji 99,9%

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Filtry, które nadają się zarówno do zastosowań mokrych, jak i suchych (uwaga: filtry H nie są zalecane do zastosowań mokrych)
  • Zmywalne - filtry można czyścić przez mycie, z wyjątkiem filtrów klasy H

Zastosowania

  • Odpowiednie do zastosowań suchych i mokrych
  • Wskazówki dotyczące konserwacji: filtr najlepiej czyścić używając wewnętrznego mechanizmu czyszczenia filtra w odkurzaczu (ręcznego lub automatycznego). Skuteczność czyszczenia można zwiększyć, zatykając wąż dłonią.
  • Uwaga: unikaj zginania filtra lub używania sprężonego powietrza do czyszczenia filtra i nie próbuj czyścić filtra poprzez uderzanie w niego, gdy filtr znajduje się poza kasetą
  • Po myciu lub użyciu do zastosowań mokrych filtr trzeba pozostawić do odpowiedniego wyschnięcia, zanim zostanie użyty do zastosowań suchych (zaleca się suszenie przez cały dzień) (filtry klasy H są nieodpowiednie)
Pokaz produktu na Twojej budowie

Pokaz produktu na Twojej budowie

Pokaz produktu na Twojej budowie
Rozpocznij czat

Rozpocznij czat

Rozpocznij czat