Filtr VC 60/300-X/W uni
Numer produktu:

Uniwersalny filtr do odkurzacza, do zastosowań mokrych i suchych
- Zastosowanie z: VC 60L-X, VC 60M-X
- Materiał filtra: Powłoka poliester + nanowłókna
- Typ filtra: Na mokro i na sucho
Klienci szukali również filtr, odkurzacz, bezpyłowy, VC or filtry do odkurzacza.
Wybierz opcję
Paczka
- 1 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Cena netto po rabacie
986,46 PLN
986,46 PLN
/
1 Szt.
Dane techniczne
Zastosowanie z
VC 60L-X, VC 60M-X
Materiał filtra
Powłoka poliester + nanowłókna
Typ filtra
Na mokro i na sucho
Skuteczność filtracji
skuteczność filtracji 99,9%
Właściwości i zastosowania
Właściwości
- Filtry, które nadają się zarówno do zastosowań mokrych, jak i suchych (uwaga: filtry H nie są zalecane do zastosowań mokrych)
- Zmywalne - filtry można czyścić przez mycie, z wyjątkiem filtrów klasy H
Zastosowania
- Odpowiednie do zastosowań suchych i mokrych
- Wskazówki dotyczące konserwacji: filtr najlepiej czyścić używając wewnętrznego mechanizmu czyszczenia filtra w odkurzaczu (ręcznego lub automatycznego). Skuteczność czyszczenia można zwiększyć, zatykając wąż dłonią.
- Uwaga: unikaj zginania filtra lub używania sprężonego powietrza do czyszczenia filtra i nie próbuj czyścić filtra poprzez uderzanie w niego, gdy filtr znajduje się poza kasetą
- Po myciu lub użyciu do zastosowań mokrych filtr trzeba pozostawić do odpowiedniego wyschnięcia, zanim zostanie użyty do zastosowań suchych (zaleca się suszenie przez cały dzień) (filtry klasy H są nieodpowiednie)