Szukasz niezawodnych rozwiązań, które zapewniają właściwy poziom ochrony przeciwpożarowej?
Przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej ratuje życie i minimalizuje szkody wyrządzone przez ogień. Jednym z kluczowych aspektów bezpiecznej ewakuacji są solidne instalacje, zachowujące swoje właściwości przez czas określony w przepisach. Nasze rozwiązania to wysokiej jakości, niezawodne elementy konstrukcyjne, takie jak zaciski kablowe, szyny montażowe, czy obejmy rurowe.
Chcesz skrócić czas przygotowania dokumentacji zabezpieczeń przeciwpożarowych?
Dokumentowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych to wymóg prawny i wyzwanie. Z oprogramowaniem CFS Docu Manager oszczędzasz do 80% czasu potrzebnego na jej przygotowanie oraz obniżasz koszty. W każdym momencie masz dostęp do pełnej informacji z poziomu swojego smartfona. Ponadto, jedym kliknięciem generujesz zawsze aktualne, czytelne i kompletne raporty. Nasze rozwiązanie to gwarancja uzyskania akceptacji podczas odbioru budowlanego oraz ochrony mienia i życia w sytuacjach kryzysowych.