Hilti  zarządzanie flotą

ZARZĄDZANIE FLOTĄ HILTI

Ty prowadzisz swoją firmę. My zajmujemy się Twoimi urządzeniami.

Zarządzanie urządzeniami sprawia Ci kłopoty? To już koniec. Nasze zarządzanie flotą oferuje kompleksowe rozwiązanie. Otrzymujesz urządzenia najwyższej jakości w połączeniu z pakietem pełnej obsługi - od bezpłatnych napraw po zabezpieczenie przed kradzieżą. Tak, żebyś mógł skupić się na swojej podstawowej działalności na placu budowy.

TAK MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z ZARZĄDZANIA FLOTĄ HILTI

Optymalizacja parku sprzętu

Odkryj ukryte koszty razem z naszymi specjalistami ds floty.

Zwiększenie produktywności

Zawsze zapewnij swoim zespołom najnowsze wysokowydajne urządzenia. Ponadto szybko i bezpłatnie dokonujemy napraw.

Elastyczna praca

Wykorzystaj naszą usługę wynajmu urządzeń w przypadku krótkoterminowych i średnioterminowych szczytów zapotrzebowania.

Kontrola kosztów

Zapomnij o wysokich inwestycjach wstępnych. Dzięki stałym miesięcznym stawkom upraszczasz planowanie budżetu.

JAK DZIAŁA ZARZĄDZANIE FLOTĄ HILTI?

Składając optymalny park urządzeń, korzystasz z pełnego pakietu usługowy w stałych opłatach

Nasz system zarządzania flotą przypomina długoterminowy wynajem urządzeń. Obejmuje on stałe miesięczne opłaty, w których zawarte są koszty napraw, konserwacji, ubezpieczenia antykradzieżowego itp.

Gdy urządzenie osiągnie koniec swojego okresu użytkowania, zajmiemy się jego odbiorem. Wtedy możesz spodziewać się najnowszych innowacji dla swojego parku urządzeń.

JAKIE USŁUGI OFERUJE ZARZĄDZANIE FLOTĄ HILTI?

Usługi dla większej produktywności

  • Oceniamy aktualną produktywność Twojego parku urządzeń na miejscu i następnie doradzamy Ci w sprawie możliwych optymalizacji i redukcji kosztów.
  • Gwarantujemy pierwszorzędne naprawy. Szybko, wysokiej jakości i bez ograniczeń. Dotyczy to również urządzeń wynajmowanych oraz wymiany akumulatorów i ładowarek.
  • Rób to cyfrowo. Skanuj kody QR swoich urządzeń flotowych i uzyskuj szczegółowe informacje o urządzeniach, które możesz zarządzać samodzielnie w ON!Track. Zarządzaj swoim parkiem urządzeń w łatwy i cyfrowy sposób.

Dowiedz się więcej o ON!Track już teraz

 

Usługi dla większej elastyczności

  • Oferujemy wynajem urządzeń. I tym samym niezawodną opcję do pokrycia krótkoterminowych i średnioterminowych szczytów zapotrzebowania. Zamów pożądane urządzenie prosto online.
  • Czy chcesz odnowić lub przedłużyć umowę na urządzenie? Pod koniec umowy stajesz przed wyborem. Albo przesiadasz się na nowe urządzenie, albo kontynuujesz korzystanie z nadal produktywnego urządzenia. Bez zbędnego nakładu administracyjnego.

Skorzystaj z usługi narzędzia na spiętrzenie, aby skutecznie poradzić sobie z rosnącym sezonowym zapotrzebowaniem

Usługi dla większego poczucia bezpieczeństwa

  • Oferujemy ubezpieczenie antykradzieżowe. Pokrywamy nawet do 80 procent kosztów skradzionych urządzeń.
  • Oferujemy konserwację. W przypadku wybranych urządzeń korzystasz nawet z proaktywnej konserwacji, na przykład kalibracji urządzeń pomiarowych i pras do rur wraz z matrycami.

DODATKOWE KORZYŚCI Z ZARZĄDZANIA FLOTĄ HILTI

Śledź pracę swoich urządzeń

Dzięki Zarządzaniu Flotą Hilti otrzymujesz podgląd na wydajność urządzeń oraz spersonalizowany pakiet usług. Nie tracisz czasu na poszukiwanie zagubionych urządzeń oraz oszczędzasz pieniądze na zakupach kolejnych urządzeń.

Poznaj nasze innowacyjne cyfrowe rozwiązania do zarządzania urządzeniami, które sprawią, że Twoja firma stanie się jeszcze bardziej efektywna. Dzięki ON!Track kontrolujesz pracę na swoich placach budowy, zwiększając produktywność i jednocześnie działasz zgodnie z przepisami.

JAKIE URZĄDZENIA OTRZYMUJĘ W ZARZĄDZANIU FLOTĄ HILTI?

Wybierz z szerokiej gamy urządzeń przeznaczonych do praktycznie każdej branży i zastosowania

Czy to mocowanie kabli, przymocowanie rur czy łamanie betonu - dla każdego wyzwania mamy odpowiednie rozwiązanie sprzętowe. A z platformą akumulatorową Nuron, oferta dla Ciebie staje się jeszcze bardziej rozległa.

Ponad 100 bezprzewodowych urządzeń Nuron może zastąpić wszystkie Twoje urządzenia na kabel i benzynę. Wszystko to na jednej platformie akumulatorowej 22 woltów. Ponadto uzyskujesz dostęp do usług opartych na danych, dzięki którym na przykład łatwo i szybko znajdziesz nieużywane lub zagubione urządzenia.

ZARZĄDZANIE FLOTĄ HILTI – ZACZNIJ JUŻ TERAZ!

Tak upraszczasz zarządzanie swoim sprzętem w trzech prostych krokach

  • Już na początku współpracujemy z Tobą blisko. Na podstawie Twoich procesów pracy i zastosowań upewniamy się, że wybierasz tylko te urządzenia, których naprawdę potrzebujesz.
  • Dostarczamy urządzenia. Następnie szkolimy Twoich pracowników - zrozumiale i solidnie.
  • Podczas pracy wspieramy Cię w śledzeniu, naprawie i wymianie urządzeń floty, bez przestojów i dodatkowych kosztów.

Wsparcie gospodarki obiegu zamkniętego

Dzięki zarządzaniu flotą chronisz cenne zasoby

  • Optymalizacja floty: Zarządzanie flotą Hilti zapewnia, że masz dokładnie te urządzenia w flocie, których potrzebujesz. Nasze warsztaty pracują nad dalszym przedłużeniem żywotności urządzeń.
  • Ponowne wykorzystanie części: Na końcu umowy wysokiej jakości części są odnawiane i możliwie ponownie wykorzystywane. Urządzenia, które nie nadają się już do profesjonalnego użytku, są przekazywane do użytku dobroczynnego.
  • Recykling urządzeń: Jeśli urządzenie nie może być ponownie wykorzystane, zapewniamy jego prawidłowy recykling.

FAQ - ZARZĄDZANIE FLOTĄ

Czy mogę także kupić moje urządzenia flotowe po zakończeniu umowy?

Nie. Jeśli urządzenie po zakończeniu umowy osiągnie również koniec swojego cyklu życia, z przyjemnością zaoferujemy Ci nowe, innowacyjne urządzenie w ramach nowej umowy i zrecykujemy twoje stare urządzenie.

Jeśli chcesz działać elastycznie i dotknięte urządzenie jest wciąż w dobrym stanie, umowa może być przedłużona na miesięczną podstawę.

Ile kosztuje zarządzanie flotą Hilti?

Abyśmy mogli dokonać analizy twojego aktualnego parku maszynowego i potrzeb w zakresie maszyn na miejscu, umów się na spotkanie z twoim przedstawicielem handlowym. Następnie otrzymasz propozycję zestawienia twojego parku maszynowego na podstawie analizy. Stałe miesięczne stawki są uzależnione od indywidualnie zestawionego parku maszynowego.

Jak długo trwa umowa zarządzania flotą Hilti?

W zależności od typu urządzenia i branży, umowy mają okres trwania od trzech do pięciu lat.

Jak mogę odnowić moje urządzenia w ramach zarządzania flotą Hilti?

Przypomnimy Ci e-mailem, gdy będzie konieczne odnowienie twojej umowy.

Możesz zaplanować dostawę nowych urządzeń zgodnie z cyklem wymiany na Hilti Online, ON!Track Ready lub za pośrednictwem twojego opiekuna klienta.

Odkryj więcej rozwiązań biznesowych od Hilti

Co nowego w budownictwie?

Odkryj rozwiązania od robotów wiertniczych po egzoszkielety na placu budowy. Przyszłość budownictwa już nadeszła.

Odkryj trendy w budownictwie

Dylemat produktywności

Budownictwo zacofuje pod względem produktywności. W jaki sposób możemy pomóc Ci poprawić swoje wyniki?

Odkryj nasze rozwiązania produktywności

Współpraca na placu budowy w czasie rzeczywistym

Chcesz efektywnie zarządzać projektem od terenu po biuro? Chcesz zmniejszyć ryzyko? Witaj w Fieldwire.

Odkryj Fieldwire dla zarządzania projektem