ZESPÓŁ SPECJALISTÓW

Metal jest wszechobecny na placu budowy: na przykład podczas prac rozbiórkowych, montażu prętów zbrojeniowych i rurociągów

Cięcie metalu

Luty 2020  I  3 minuty  I  obróbka metalu, stal i konstrukcje metalowe

Obszary zastosowania są tak uniwersalne, jak sam materiał, a użycie odpowiedniego narzędzia jest podstawowym warunkiem wydajnej i bezpiecznej pracy. Jak często zdajesz sobie sprawę, że niewłaściwie  używasz maszyn i urządzeń – zwłaszcza jeśli chodzi o cięcie metali? W praktyce bywa tak, że używane jest narzędzie, które akurat jest tuż pod ręką. Ten nawyk powoduje spadek wydajności i bezpieczeństwa pracy, a także  – co jest równie istotne – daje gorsze rezultaty pracy. Abyś mógł być przygotowany na każdą sytuację w najlepszy możliwy sposób, nasza oferta szerokiej gamy urządzeń 22 V obejmuje odpowiedni sprzęt do każdego rodzaju pracy z metalem. Dzięki naszym akumulatorowym urządzeniom do cięcia, jesteś mobilny i elastyczny. Przez cały dzień.

Specjalista do cięższych prac

Akumulatorowej pile szablastej SR 6-A22

Piłowanie i cięcie metalu podczas prac wyburzeniowych wymaga użycia mocnego, ale i lekkiego narzędzia do prostych, szybkich cięć.

W końcu chodzi o to, aby jak najszybciej zdemontować stare rury, kable, podwieszenia i inne metalowe elementy. Ponieważ większość tych prac jest wykonywana w starych budynkach, w których często stosowano łatwopalne materiały izolacyjne, należy również zwrócić uwagę na ochronę przeciwpożarową i unikać iskrzenia. Dzięki elastycznej akumulatorowej pile szablastej SR 4-A22 oraz SR 6-A22 Hilti możesz pracować w bezpieczny sposób. Nasz specjalista od prostych prac umożliwia wykonanie około dwukrotnie większej liczby cięć na jednym ładowaniu baterii akumulatorowej, niż inne piły szablaste tej samej klasy.

Ponadto, dzięki systemowi aktywnego tłumienia wibracji (AVR), możesz pracować w mniej męczący i bardziej komfortowy sposób, także podczas trudnych prac rozbiórkowych. Praca z tym narzędziem jest łatwa nawet w trudno dostępnych miejscach, takich jak ściany, sufity lub bardzo blisko ziemi. Ponieważ prace podczas rozbiórek są często dość inwazyjne, kompaktową piłę szablastą i baterię akumulatorową zabezpiecza wzmocniona włóknem szklanym obudowa.

Wszechstronny ekspert od rozwiązywania problemów

Akumulatorowa szlifierka kątowa AG 125-A22

Według przeprowadzonej ankiety, szlifierka kątowa jest jednym z najbardziej popularnych urządzeń na placu budowy.

Cięcie, szlifowanie, szczotkowanie – dzięki swoim szybkim i elastycznym tarczom, urządzenie to jest prawdziwym wszechstronnym specjalistą wśród narzędzi do cięcia metalu. Tam, gdzie hałas i  iskry nie mają znaczenia, akumulatorowa szlifierka kątowa AG 125-A22 Hilti z bezszczotkowym silnikiem będzie Twoim wiernym towarzyszem w wykonywaniu codziennych prac związanych z cięciem i szlifowaniem na placu budowy. Jej ergonomia pozwala na cięcie i obróbkę metalu w niemal każdym położeniu. Ze względu na wysoką liczbę obrotów, istnieje ryzyko wyłamania szlifierki kątowej po przyłożeniu jej do obrabianego materiału. Dlatego należy zwracać szczególną uwagę by stabilnie trzymać narzędzie, nawet jeśli jest ono zabezpieczone hamulcem tarczowym.

Specjalista od cichych cięć stali szlachetnej

Akumulatorową piłę taśmową SB 4-A22

Z dumą prezentujemy naszą nową, akumulatorową piłę taśmową SB 4-A22.

W odpowiedzi na Wasze potrzeby, opracowaliśmy wszechstronną, poręczną, akumulatorową piłę taśmową o napięciu 22 V, która wykonuje mocne i ciche cięcia w różnych materiałach. Zapomnij o swojej starej pile poprzecznej do instalacji rur w strefach HVAC. Dzięki naszej kompaktowej, lekkiej pile taśmowej, błyskawicznie ułożysz rury grzewcze i instalację wody pitnej. Ze względu na kompaktową konstrukcję, w elastyczny sposób wykonasz cięcia w tych miejscach, do których nigdy nie dostałbyś się używając półstacjonarnej piły taśmowej. Nie ma znaczenia, czy chodzi o pręty gwintowane na suficie pod zawieszenia, czy też o metalowe profile na imadle do montażu na ścianie przedniej – dzięki szybkim cięciom na zimno  uniwersalnych ostrzy bimetalowych, znacznie zwiększysz swoją produktywność. O precyzję każdego cięcia zadba zintegrowane światło LED, które oświetli linię cięcia, nie rzucając cienia. To prawdziwa ewolucja!

„Nie znałem wcześniej takiego modelu ręcznej piły taśmowej, ale teraz już nie chcę się z nią rozstawać. To najprostszy i najszybszy sposób na montaż podwieszanych rur ze stali szlachetnej, niewymagający wielu poprawek.. To prawdziwy „Must have“ dla każdego instalatora.“ Matthias Offenbach, Monachium

Specjalista od precyzyjnych cięć na zimno

Akumulatorowa pilarka tarczowa SCM 22-A

Wszędzie tam, gdzie wymagana jest niezawodność i precyzja, doskonale sprawdzi się nasza akumulatorowa pilarka tarczowa SCM 22-A.

Jest idealna do wstępnego montażu lub zastosowań seryjnych na budowie. Na przykład, na jednym naładowaniu baterii akumulatorowej możesz wykonać ponad 100 cięć naszej szyny montażowej MQ. Przecinanie metalowych siatek lub blach falistych także nie stanowi problemu dla naszej efektywnej, mobilnej pilarki tarczowej. Dzięki temu, że pilarka SCM 22-A waży mniej niż 4 kg, możesz nią wygodnie wykonywać także dłuższe  prace. Pilarka ta jest kompatybilna z szynami prowadzącymi. Posiada też zintegrowaną lampę LED dla idealnego oświetlenia linii cięcia, co umożliwia precyzyjne cięcie na zimno. Aby zapewnić czystość w miejscu pracy, akumulatorowa pilarka tarczowa została również wyposażona w metalowy zbiornik na opiłki.

 

Pamiętaj

  • Przy pracach związanych z cięciem metalu, oprócz odpowiedniego narzędzia istotny jest także wybór odpowiedniej tarczy tnącej, właściwa prędkość cięcia oraz posuw.
  • Podczas cięcia, trzymaj narzędzie Hilti mocno i stabilnie w dłoni. Wywieraj lekki nacisk, jednak pozwól, by w przeważającym stopniu maszyna pracowała za Ciebie. W ten sposób zminimalizujesz zużycie materiału i zwiększysz bezpieczeństwo pracy.
  • Nie zapominaj o odzieży ochronnej, takiej jak okulary, słuchawki ochronne, czy rękawice.

 

To także może Cię zainteresować

Szlifowanie metali

Profesjonaliści w dziedzinie szlifowania

Styczeń 2020  I  3 minuty  I  konstrukcje stalowe i metalowe

W zależności od zastosowania, szlifowanie metali stawia przed użytkownikiem różnorodne wymagania. Tutaj dowiesz się, w jaki sposób mistrzowsko poradzisz sobie z każdym rodzajem szlifowania metali dzięki użyciu urządzeń Hilti.

Czytaj więcej
3 Platforma akumulatorowa

Plac budowy bez urządzeń przewodowych

Styczeń 2020  I  3 minuty  I  technologia akumulatorowa

Czy wysoka moc jest zawsze najważniejsza w przypadku akumulatorów? Odpowiedź brzmi – nie. W zależności od zastosowania, kluczowe mogą być inne kryteria. Poznaj nasze 3 platformy akumulatorowe, które zapewnią Twoim urządzeniom odpowiednią moc.

Czytaj więcej
Baterie z kociołka czarownicy

7 faktów na temat akumulatorów, których jeszcze nie znałeś

Styczeń 2020  I  6 minut  I  technologia akumulatorowa

Siarka, wapno i krew pająka – czy z tego będą składać się akumulatory w przyszłości? Jakiej wielkości jest najmniejszy i największy akumulator na świecie? Przeczytaj 7 faktów na temat akumulatorów, których jeszcze nie znałeś.

Czytaj więcej
ON!Track Aktywne śledzenie T380 Tag i walizka na flotę

Udany duet na rzecz większej produktywności

Październik 2019  I  4 minuty  I  usługi

Dobre w pojedynkę, ale razem jeszcze lepsze: wiele osób już zaufało połączeniu usług zarządzania sprzętem ON!Track i zarządzania flotą. W wywiadach klienci Hilti opowiadają o problemach, w których rozwiązaniu pomógł im ON!Track.

Czytaj więcej
Pracownik sklepu i klient rozmawiający przed otwartymi walizkami

Osobiste doradztwo zamiast zakupów w internecie

Styczeń 2020  I  5 minut  I  Hilti Stores

Dlaczego warto udać się do Hilti Store, skoro wszystko jest dostępne w internecie? To całkiem proste: najważniejsze jest osobiste doradztwo i praktyczne doświadczenia. Przeczytaj tutaj, w jaki sposób klienci i pracownicy postrzegają swój sklep Hilti.

Czytaj więcej