- Strona Główna
- Usługi
- Optymalizacja
- Rozwiązania w zakresie produktywności
- Usługi wykorzystujące analizę danych
Optymalizacja procesów dzięki sieciowym, opartym na danych usługom
Nowy system akumulatorów dostarcza potrzebnych informacji, aby ułatwić zarządzanie parkiem narzędzi
Czynności związane z zarządzaniem i brak przejrzystości w zakresie istniejących lub wymaganych zasobów są czasochłonne i zmniejszają produktywność. Platforma Nuron zapewnia Ci przejrzystość Twojego parku narzędzi.
Zgromadzone dane są zapisywane w akumulatorze i przesyłane do chmury podczas ładowania. Dane te pozwalają wstępnie określić, gdzie znajdują się urządzenia i w jakim stanie są akumulatory.
Ładowarki Nuron rejestrują dane dotyczące akumulatorów i narzędzi w celu zapewnienia większej przejrzystości
Akumulatory i urządzenia są połączone z chmurą Hilti przez IoT. Czujniki w urządzeniach i akumulatorach automatycznie rejestrują informacje o lokalizacji urządzeń i stanie wydajności akumulatorów Nuron.
Podczas każdego procesu ładowania akumulatory przesyłają te informacje do ładowarek, a następnie w sposób automatyczny − do chmury Hilti. Dzięki temu możesz w dowolnym momencie analizować najbardziej aktualne informacje w celu wykrycia niewykorzystanych zasobów.
Ostatnie użycie
Lokalizacja
Stan naładowania akumulatora
Łączność zwiększa produktywność
Większa przejrzystość, lepsza kontrola nad stanem magazynowym
System akumulatorów 22 V zapewnia większą przejrzystość Twoich zasobów. Wiesz, jaki jest stan wydajności akumulatorów, jakie narzędzia nie są używane. W ten sposób masz wgląd w swoje narzędzia i możesz łatwo optymalizować swoje zapasy. Rezultat? Mniej niepotrzebnych zakupów, mniej pracy administracyjnej oraz park narzędzi który idealnie pasuje…
Mniej przestojów, mniej zmartwień
Sprawdź szybko stan akumulatorów Nuron − bezpośrednio, naciskając przycisk na akumulatorze lub skanując go za pomocą aplikacji ON!Track 3 na smartfonie. Jeśli akumulator traci wydajność, wówczas wyświetlany jest jako wadliwy i można go wymienić w prosty sposób.
Jako klient usługi zarządzania flotą możesz korzystać ze zintegrowanej funkcji diagnostycznej, aby śledzić wszystkie informacje dotyczące wydajności swoich akumulatorów. W przypadku utraty ich wydajności, otrzymasz automatyczne powiadomienie o konieczności bezkosztowej wymiany.
Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
Jak działają funkcje inteligentnej łączności Nurona?
Narzędzia Nuron generują dane, które są zapisywane w podłączonym do nich akumulatorze. Podczas ładowania akumulatora dane te są bezpiecznie przesyłane przez sieć mobilną do zabezpieczonej chmury. Nie powoduje to żadnych przerw w pracy, ponieważ nie wymaga żadnych specjalnych ustawień, konfiguracji lub innych operacji. Dane z Nuron pozwalają na korzystanie z proaktywnych usług pomagających ograniczać przestoje (takich jak powiadomienia o konieczności wymiany akumulatora). Dane te pozwalają także jasno określić, gdzie znajdują się narzędzia i jak są wykorzystywane oraz obejmują przydatne informacje pomagające w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji dotyczących parku narzędzi. Wspomniane usługi wykorzystujące analizę danych są dostępne dzięki aplikacji lub oprogramowaniu ON!Track.
Czy Nuron może również śledzić czas pracy, wydajność pracowników lub inne wrażliwe dane?
Nie. Dane generowane przez platformę Nuron nie są powiązane z poszczególnymi użytkownikami. Są to wyłącznie informacje o urządzeniu i akumulatorze, takie jak czas ostatniego użycia urządzenia (np. nieużywanie przez x dni) lub stan akumulatora. Aby powiązać dane urządzenia z informacjami o użytkowniku, można zrobić to dobrowolnie, korzystając z odpowiednich funkcji ON!Track.
Czy utracone urządzenia można odnaleźć?
Tak, nasz sieciowy ekosystem Hilti pomaga odnaleźć utracone urządzenia. Jeśli zauważysz brak urządzenia, możesz po prostu oznaczyć je jako zagubione lub skradzione. Infrastruktura Hilti, w tym sieć Nuron i bramki ON!Track, przejmie następnie wyszukiwanie za Ciebie i powiadomi Cię, gdy tylko Twoje urządzenie zostanie zlokalizowane.
Czy do korzystania z platformy Nuron potrzebne jest obszerne szkolenie?
Nie. Platforma Nuron została zaprojektowana tak, aby była łatwa w użyciu i nie powodowała zakłóceń w pracy. Na wszystkie Twoje pytania odpowie nasz dedykowany zespół obsługi klienta. Na życzenie klienta zapewniamy także indywidualne szkolenia prowadzone przez naszych konsultantów terenowych.
Tutaj znajdziesz inne często zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące platformy Nuron.
Poznaj narzędzia Hilti Nuron
Obecnie dostępnych jest ponad 70 narzędzi Nuron, ale w przyszłości będzie ich dużo więcej.
Akumulatorowa młotowiertarka TE 30-22
Mimo niewielkiej wagi ta młotowiertarka Hilti Nuron zapewnia maksymalną moc i posiada wszechstronne funkcje bezpieczeństwa, takie jak system aktywnej kontroli momentu obrotowego (ATC) i aktywny system tłumienia wibracji (AVR).
Sprawdź produkt w sklepie
Akumulatorowa przecinarka DSH 600-22
Gotowy na wyzwania? Dzięki wydajnym akumulatorom Nuron i zoptymalizowanym tarczom możesz przy użyciu dwóch akumulatorów Nuron przeciąć tyle betonu, ile przeciąłbyś, wykorzystując jeden zbiornik na paliwo.
Sprawdź produkt w sklepie
Akumulatorowa szlifierka kątowa AG 6D-22
Kompaktowa, ale wydajna: szlifierka kątowa radzi sobie nawet z najtrudniejszymi zadaniami – ma dwukrotnie większą prędkość cięcia, a dzięki nowej funkcji zapewnia użytkownikowi maksymalne bezpieczeństwo.
Sprawdź produkt w sklepieOd wydajności po bezpieczeństwo – wszystkie zalety platformy Nuron
Dzięki platformie Nuron Twoja firma będzie gotowa na wyzwania, jakie czekają ją przyszłości. Tutaj przeczytasz, jakie inne funkcje i korzyści oferuje Ci Nuron.
Jeden system akumulatorów: dla ponad 70 narzędzi
Od lekkich do ciężkich zastosowań − wszystkie narzędzia Nuron mogą być zasilane tylko jedną platformą akumulatorową 22 V.
Bezpieczeństwo pracy: ochrona dla Twoich pracowników
Dzięki Nuron opracowaliśmy innowacyjne rozwiązania, aby zapewnić użytkownikom najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa.
Przegląd narzędzi Nuron
Tutaj możesz zapoznać się z narzędziami Nuron i wszystkimi funkcjami nowego systemu akumulatorów firmy Hilti.
Przegląd narzędzi NuronJak korzystać z platformy Nuron
Chciałbyś wdrożyć prostsze, oparte na danych zarządzanie parkiem narzędzi w swojej firmie? Pokażemy Ci, w jaki sposób szybko i łatwo przestawić swoje bieżące projekty na nowy system akumulatorów 22 V. Możesz też skontaktować się z nami bezpośrednio w celu uzyskania indywidualnej porady.
Poznaj zalety platformy Nuron dla swoich projektów
Platforma Nuron wnosi do Twojej branży następujące innowacje
Budownictwo i inżynieria lądowa
Platforma Nuron umożliwia wykonywanie ciężkich prac bez użycia benzyny i kabli. Nowy interfejs ładowania akumulatora zwiększa wydajność zasilacza sieciowego.
Więcej na temat zastosowania platformy Nuron w budownictwie
Hydraulika, ogrzewanie i klimatyzacja
Maksymalna wydajność przy zoptymalizowanej wadze: udoskonalone narzędzia Nuron ułatwiają realizację prac nad głową oraz montaż wszelkiego rodzaju instalacji. Dzięki analizie opartej na danych wiesz zawsze, które narzędzia są w użyciu.
Więcej na temat zastosowania platformy Nuron w systemach hydraulicznych, grzewczych i klimatyzacji
Konstrukcje stalowe i metalowe
Dzięki dwukrotnie większej mocy − w porównaniu z dostępnymi narzędziami akumulatorowymi − i ulepszonej ergonomii nasze narzędzia Nuron są idealne do obróbki stali i metalu.
Więcej na temat zastosowania platformy Nuron w konstrukcjach stalowych i metalowych
Wykończenie wnętrz
Bez względu na to, czy chodzi o szlifowanie, cięcie, piłowanie czy prace wykonywane nad głową: wytrzymałe akumulatory i ulepszone pod względem ergonomicznym narzędzia Nuron chronią Twoich pracowników i zwiększają Twój komfort pracy.
Więcej na temat zastosowania platformy Nuron do prac wykończeniowych
Branża elektryczna
Dzięki tylko jednej platformie możesz korzystać z wielu narzędzi, które są Ci potrzebne w codziennej pracy, korzystając tylko z jednego systemu akumulatorów. Pozwala to na krótszą przerwę potrzebną na ładowanie narzędzi i zwiększa Twoją produktywność i elastyczność na placu budowy.
Więcej na temat zastosowania platformy Nuron w branży elektrycznej
Energetyka i przemysł
Łatwa obróbka stali, betonu lub muru: dzięki platformie Nuron Twoi pracownicy w zakładach energetycznych i przemysłowych pracują bezpiecznie i ergonomicznie bez kompromisów w kwestii wydajności.
Więcej na temat zastosowania platformy Nuron w przemyśle