Przejdź do strony głównej

Odkryj zalety sklepu internetowego Hilti. Dowiedz się więcej

Wiertnice diamentowe

Pokaż mi wiertnice diamentowe, do wiercenia koronowego w betonie i murze – ręcznego lub ze statywu, na mokro lub sucho

Pokaż mi wiertnice diamentowe, do wiercenia koronowego w betonie i murze – ręcznego lub ze statywu, na mokro lub sucho
Wiertnica diamentowa DD 30-W Kompaktowa, lekka wiertnica diamentowa, do wiercenia diamentowego, z ręki na mokro, do otworów na kotwy do dużych obciążeń i pręty zbrojeniowe o średnicy od 8 do 35 mm (od 5/16 do 1-3/8")
Wiertnica diamentowa DD 110-W Kompaktowa, lekka wiertnica diamentowa, do wiercenia diamentowego z ręki na mokro lub sucho, do otworów o średnicy od 16 do 162 mm (od 5/8 do 6-3/8")
Wiertnica diamentowa DD 120 Wyjątkowo kompaktowa, lekka i mobilna wiertnica diamentowa, do wiercenia diamentowego ze statywu, w betonie, do otworów o średnicy od 16 do 162 mm (od 5/8 do 6-3/8")
Wiertnica diamentowa DD 160 Kompaktowa ale wydajna wiertnica diamentowa, do wiercenia diamentowego ze statywu, w betonie, do otworów o średnicy od 25 do 202 mm (od 31/32 do 7-15/16”)
Wiertnica diamentowa DD 250-CA Zaawansowane urządzenie do wiercenia diamentowego, do dużych obciążeń, z opcjonalnym modułem automatycznego posuwu Cut Assist, do wiercenia diamentowego otworów o małych i dużych średnicach do 12 do 500 mm (1/2" - 20”)
Wiertnica diamentowa DD 350-CA System do wiercenia diamentowego do dużych obciążeń, z silnikiem o wysokiej prędkości obrotowej i modułem automatycznego posuwu, do wiercenia ze statywu, do średnich i dużych średnic maks. 500 mm (19-11/16”)
Wiertnica diamentowa DD 500-CA Wiertnica diamentowa do dużych obciążeń, z 3-fazowym silnikiem o wysokiej prędkości obrotowej i opcjonalnym modułem automatycznego posuwu, do wiercenia diamentowego ze statywu, w betonie, do otworów o średnicach od 82 do 600 mm (od 3-7/32 do 23-5/8”)
Powrót do produktów ()
Porównaj
Produkty ()
Zaloguj się, aby kontynuować
Dodane do koszyka
Dodane do koszyka
Idź do koszyka