Przejdź do strony głównej
Ważne informacje dla klientów HiltiSprawdź aktualności i ważne komunikatyDowiedz się więcej

VP-U Pompa próżniowa

Pompa próżniowa DD VP-U 230V Numer produktu:

Pompy próżniowe do mocowania systemów wiercenia diamentowego bez potrzeby wiercenia i kotwienia

  • Zastosowanie z: DD 120, DD 150-U, DD 160, DD 200, DD 250, DD 250-CA, DD 30-W, DD 350-CA, DD 500-CA
  • Znamionowa moc wejściowa: 450 W
  • Długość węża: 3000 mm

Klienci szukali również wiertnica, wiertnice, wiercenie diamentowe or pompa próżniowa.

Wybierz opcję

Wejściowe napięcie znamionowe
  • 230 V
Paczka
  • 1 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
9 706,75 PLN
9 706,75 PLN
/
1 Szt.