REJESTRACJASkorzystaj z zakupów online i spersonalizowanych usług onlineDowiedz się więcej

2652

Produkty dla "Do dokumentacji technicznej".

Filtr
Pas ścierny A-GTB


Opis
Wszechstronne pasy ścierne do szlifowania zgrubnego i dokładnego rur ze stali nierdzewnej, stali zwykłej, aluminium i innych metali
Materiał podłoża
Stal, Stal nierdzewna
Klasa produktu
Premium

Nowe

HST4 Kotwa segmentowa
Opis
Najwytrzymalsza kotwa rozprężna w naszej ofercie, do przenoszenia dużych obciążeń statycznych i sejsmicznych w betonie zarysowanym (stal węglowa)
Materiał, korozja
Stal węglowa, ocynk galwaniczny
Konfiguracja głowicy
Z gwintem zewnętrznym
Aprobaty / raporty z prób
Badania ogniowe, Badania sejsmiczne, ETA, IAPMO, Nuklearne (NQA-1)
Szyna kotwiąca walcowana na gorąco HAC-C-P
Opis
Wysoce wytrzymałe, walcowane na gorąco szyny kotwiące do zabetonowania, w standardowych wymiarach i długościach, o szerokim zakresie zastosowań
Materiał podłoża
Beton (niespękany), Beton (spękany)
Materiał, korozja
Stal nierdzewna, A4, Stal węglowa, ocynkowana ogniowo
Profil szyny
HAC-C-P 40/22, HAC-C-P 50/30
Ząbkowane śruby młoteczkowe HBC-T
Opis
Śruby młoteczkowe do zastosowań wymagających wytrzymałości na rozciąganie oraz ścinanie w kierunkach prostopadłym i równoległym (obciążenia 3D)
Materiał, korozja
Stal węglowa, ocynkowana ogniowo, Stal węglowa, ocynk galwaniczny
Pasująca szyna kotwiąca
HAC-30
Profil szyny
HAC-V-T 50, HAC-V-T 70, HAC-V-T EDGE, HAC-V-T pręt zbrojeniowy XTS
Moduł wypełniający CFS-T FB
Opis
Moduły wypełniające do uszczelniania niewykorzystanej przestrzeni w ramie przejściowej, gdy jest wymagana wysoka wodoszczelność, gazoszczelność oraz odporność ogniowa
Temperatura przechowywania i transportu – zakres
5 - 25 °C
Zakres odporności na temperaturę
-40 - 50 °C
Zakres temperatury stosowania
50 - -20 °C
Zestaw kompresyjny z klinem CFS-T EX
Opis
Zestaw kompresyjny z klinem, do szybkiego i łatwego, skutecznego uszczelniania kabli w ramach przejściowych w strefach zagrożenia wybuchem
Temperatura przechowywania i transportu – zakres
5 - 25 °C
Zakres odporności na temperaturę
-40 - 75 °C
Zakres temperatury stosowania
-20 - 75 °C
Wstępnie zmontowany łącznik kątowy MT-C-L2E FL
Opis
Wydłużony łącznik kątowy ze wstępnie zamontowaną nakrętką i śrubą zamka Fast-Lock, do montażu konstrukcji z szyn montażowych
Skład materiału
S235JR
Materiał i powłoka
Stal węglowa - powłoka do zastosowań wewnętrznych
Grubość materiału
4 mm
Nakrętka oczkowa (stal nierdzewna A4)
Opis
Nakrętka oczkowa ze stali nierdzewnej (A4), zgodna z DIN 582, z łbami z pętlą do zaczepienia haka
Wymagana klasa materiału
A2, A4
Skład materiału
Stal nierdzewna A4-70 – DIN EN ISO 3506-1
Wykończenie powierzchni
Zwiększona odporność na korozję, do stosowania na zewnątrz – stal nierdzewna
MFP-LD-I Punkt stały lekki
Opis
Ocynkowany galwanicznie podwójny punkt stały, z jednostronnym usztywnieniem i izolacją akustyczną, do zastosowań lekkich/średnich, maks. 8 kN
Skład materiału
Stal
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
Warunki środowiskowe
Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
MFP-LD2-I Punkt stały lekki
Opis
Ocynkowany galwanicznie podwójny punkt stały, z dwustronnym usztywnieniem i izolacją akustyczną, do zastosowań lekkich/średnich, maks. 8 kN
Skład materiału
Stal
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
Warunki środowiskowe
Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
MFP-ULD-I Punkt stały lekki uniwersalny
Opis
Ocynkowany galwanicznie podwójny punkt stały, z jednostronnym usztywnieniem i izolacją akustyczną, do zastosowań lekkich/średnich, maks. 8 kN
Skład materiału
Stal
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
Warunki środowiskowe
Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
MFP-ULD2-I Punkt stały lekki uniwersalny
Opis
Ocynkowany galwanicznie podwójny punkt stały, z dwustronnym usztywnieniem i izolacją akustyczną, do zastosowań lekkich/średnich, maks. 8 kN
Skład materiału
Stal
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
Warunki środowiskowe
Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
Zestaw łącznika szynowego MW-EB CL, łącznik szynowy z liną, końcówka ze śrubą oczkową
Opis
Lina stalowa z wstępnie zamontowaną śrubą oczkową i regulowanym łącznikiem szynowym do zawieszania trapezów na betonie i stali
Skład materiału
Drut: stal, Korpus: mosiądz, Kołek: stal
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
Warunki środowiskowe
Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
Uchwyt BX-SH B3
Opis
Montowany na osadzaku laserowy wskaźnik rozstawu (spacer) elementów mocujących. (art. 2362250 - laser z uchwytem do BX 3-22, art. 2354563 - sam laser bez uchwytu do BX 4-22, uchwyt do BX 4-22 art. 2427264).
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
103.6 x 70.1 x 76.4 mm
Bluetooth
Nie
Wkładka dystan. BX-S
Opis
Montowany na osadzaku laserowy wskaźnik rozstawu (spacer) elementów mocujących. (art. 2362250 - laser z uchwytem do BX 3-22, art. 2354563 - sam laser bez uchwytu do BX 4-22, uchwyt do BX 4-22 art. 2427264).
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
103.6 x 70.1 x 76.4 mm
Bluetooth
Nie
Wkładka dystan. BX-S
Opis
Montowany na osadzaku laserowy wskaźnik rozstawu (spacer) elementów mocujących. (art. 2362250 - laser z uchwytem do BX 3-22, art. 2354563 - sam laser bez uchwytu do BX 4-22, uchwyt do BX 4-22 art. 2427264).
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
103.6 x 70.1 x 76.4 mm
Bluetooth
Nie
Set BX-S (1) + B4 (1)
Opis
Montowany na osadzaku laserowy wskaźnik rozstawu (spacer) elementów mocujących. (art. 2362250 - laser z uchwytem do BX 3-22, art. 2354563 - sam laser bez uchwytu do BX 4-22, uchwyt do BX 4-22 art. 2427264).
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
103.6 x 70.1 x 76.4 mm
Bluetooth
Nie
Ogranicznik głębokości SMT 6-22
Opis
Nasadki do ciecia wgłębnego, brzeszczoty ze stali węglowej, bimetaliczne i z węglikiem, do cięcia wgłębnego w drewnie, drewnie twardym lub metalu
Rodzaj akcesoriów
Ograniczniki głębokości
Prowadnica równoległa SMT 6-22
Opis
Nasadki do ciecia wgłębnego, brzeszczoty ze stali węglowej, bimetaliczne i z węglikiem, do cięcia wgłębnego w drewnie, drewnie twardym lub metalu
Rodzaj akcesoriów
Prowadnice równoległe
Osłona p.pyłowa SMT 6-22
Opis
Nasadki do ciecia wgłębnego, brzeszczoty ze stali węglowej, bimetaliczne i z węglikiem, do cięcia wgłębnego w drewnie, drewnie twardym lub metalu
Rodzaj akcesoriów
Osłony do usuwania pyłu
Uchwyt kołka X-SH F3 M12-1/2"
Opis
Uchwyty kołka (M6-1/4" – M12-1/2"), przeznaczone do stosowania z kołkami do akumulatorowego systemu zgrzewania kołków Hilti
Brak danych technicznych
Uchwyt kołka X-SH F3 M6-1/4"
Opis
Uchwyty kołka (M6-1/4" – M12-1/2"), przeznaczone do stosowania z kołkami do akumulatorowego systemu zgrzewania kołków Hilti
Brak danych technicznych
Uchwyt kołka X-SH F3 M8-5/16"
Opis
Uchwyty kołka (M6-1/4" – M12-1/2"), przeznaczone do stosowania z kołkami do akumulatorowego systemu zgrzewania kołków Hilti
Brak danych technicznych
Uchwyt kołka X-SH F3 M10-3/8"
Opis
Uchwyty kołka (M6-1/4" – M12-1/2"), przeznaczone do stosowania z kołkami do akumulatorowego systemu zgrzewania kołków Hilti
Brak danych technicznych
Uchwyt kołka X-SH F3-MIX
Opis
Uchwyty kołka (M6-1/4" – M12-1/2"), przeznaczone do stosowania z kołkami do akumulatorowego systemu zgrzewania kołków Hilti
Brak danych technicznych
Wyciskacz DSC karton
Opis
Dozownik/akcesoria do systemów biernej ochrony przeciwpożarowej
Kategoria dozownika
Wyciskacz piany
Wyciskacz DSC walizka
Opis
Dozownik/akcesoria do systemów biernej ochrony przeciwpożarowej
Kategoria dozownika
Wyciskacz piany
Kapturek przeciwpyłowy 8mm - 15mm
Opis
Kapturek przeciwpyłowy do wygodnego wiercenia nad głową
Rodzaj akcesoriów
Kapturki przeciwpyłowe
Zastosowanie z
TE 1, TE 2, TE 2-22, TE 2-A, TE 2-A22, TE 2-M, TE 2-S, TE 30, TE 30-22, TE 30-A, TE 30-C, TE 30-M, TE 3-C, TE 3-CL, TE 3-M, TE 3-ML, TE 4-22, TE 4-A, TE 5-22, TE 6-22, TE 6-A
Rodzaj uchwytu
nie dotyczy
Kapturek przeciwpyłowy
Opis
Kapturek przeciwpyłowy do wygodnego wiercenia nad głową
Rodzaj akcesoriów
Kapturki przeciwpyłowe
Zastosowanie z
TE 1, TE 2, TE 2-22, TE 2-A, TE 2-A22, TE 2-M, TE 2-S, TE 30, TE 30-22, TE 30-A, TE 30-C, TE 30-M, TE 3-C, TE 3-CL, TE 3-M, TE 3-ML, TE 4-22, TE 4-A, TE 5-22, TE 6-22, TE 6-A
Rodzaj uchwytu
nie dotyczy
Głowica ssąca HKD/HDI TE DRS-A kpl
Opis
Wbudowany system odkurzania do wygodnego zbierania pyłu
Zastosowanie z
TE DRS-4-A, TE DRS-4-A T1, TE DRS-6-A, TE DRS-6-A (02), TE DRS-6-A T1
Walizka TE DRS-4-A pusty
Opis
Wbudowany system odkurzania do wygodnego zbierania pyłu
Brak danych technicznych
Głowica zbierania pyłu TE DRS-A zestaw
Opis
Wbudowany system odkurzania do wygodnego zbierania pyłu
Zastosowanie z
DRS-6-A
Filtr DRS-4A + DRS-6A kpl
Opis
Wbudowany system odkurzania do wygodnego zbierania pyłu
Zastosowanie z
TE DRS-4-A, TE DRS-4-A T1, TE DRS-6-A, TE DRS-6-A (02), TE DRS-6-A T1
Zamknięcie CFS-C EL
Opis
Akcesoria do opasek ogniochronnych CFS-C EL
Kategoria dozownika
Nie dotyczy
Haczyk CFS-C EL krótki
Opis
Akcesoria do opasek ogniochronnych CFS-C EL
Kategoria dozownika
Nie dotyczy
Haczyk CFS-C EL długi
Opis
Akcesoria do opasek ogniochronnych CFS-C EL
Kategoria dozownika
Nie dotyczy
Torba EXO-O1 / EXO-S
Opis
Torba narzędziowa do przenoszenia egzoszkieletu EXO-S
Brak danych technicznych
Punktak POAW 46
Opis
Uchwyty ścienne i adaptery do wszystkich tachimetrów
Informacja o dodatkowych akcesoriach
Stosowany do oznaczania lokalizacji (po dociśnięciu wykonuje rysę w podłożu)
Spodarka POAW 71
Opis
Uchwyty ścienne i adaptery do wszystkich tachimetrów
Brak danych technicznych
Adapter drążka POAW 48 krótki
Opis
Uchwyty ścienne i adaptery do wszystkich tachimetrów
Brak danych technicznych
Diagonal eyepiece POA 72
Opis
Uchwyty ścienne i adaptery do wszystkich tachimetrów
Informacja o dodatkowych akcesoriach
Do wygodnego obserwowania obiektów stromych, aż do obiektów w zenicie
Uchwyt szybkomocujący POA 79
Opis
Uchwyty ścienne i adaptery do wszystkich tachimetrów
Brak danych technicznych
Przycisk kulkowy POA 36
Opis
Uchwyty ścienne i adaptery do wszystkich tachimetrów
Informacja o dodatkowych akcesoriach
Pokrętło kuliste z gwintem wewnętrznym 5/8" i regulowaną poziomicą 40'. Możliwość stosowania z pryzmatem POA 20 lub POA 25
Leveller POA 37 adapter
Opis
Uchwyty ścienne i adaptery do wszystkich tachimetrów
Informacja o dodatkowych akcesoriach
Adapter do uchwytu pryzmatu z dwoma gwintami zewnętrznymi 5/8" i poziomicą o dokładności 25'
Uchwyt ścienny POA 106 Advanced layout
Opis
Uchwyty ścienne i adaptery do wszystkich tachimetrów
Brak danych technicznych
Detektor promienia PMA 32
Opis
Odbiorniki i płytki celownicze do laserów wielokierunkowych
Brak danych technicznych
Uchwyt detektora promienia PMA 42
Opis
Odbiorniki i płytki celownicze do laserów wielokierunkowych
Brak danych technicznych
Płytka celownicza PRA 54 (CM/IN)
Opis
Odbiorniki i płytki celownicze do laserów wielokierunkowych
Do użytku z (wybór lokalny)
PM 2-L, PM 40-MG, PM 2-LG, PR 3-HVSG, PM 30-MG, PR 30-HVSG
Informacja o dodatkowych akcesoriach
Znacząco poprawia widoczność wiązki lasera zielonego; magnetyczna płytka celownicza doskonale przylega do profilu metalowego, pozostawiając wolne obie ręce dla pełnej swobody poziomowania stropu podwieszanego
Uchwyt na tablet POA 135
Opis
Uchwyty ścienne i adaptery do wszystkich tachimetrów
Brak danych technicznych
Płytka celownicza PRA 51 (CM/IN)
Opis
Odbiorniki i płytki celownicze do laserów wielokierunkowych
Do użytku z (wybór lokalny)
PM 2-L, PM 2-LG, PM 4-M
Płytka celownicza PMA 54 (MM) (3)
Opis
Odbiorniki i płytki celownicze do laserów wielokierunkowych
Do użytku z (wybór lokalny)
PM 2-L
Informacja o dodatkowych akcesoriach
Do łatwego ustawiania obiektów
Drążek POAW-1
Opis
Uchwyty ścienne i adaptery do wszystkich tachimetrów
Brak danych technicznych
Karta pamięci PSA 95
Opis
Akcesoria do detektorów/tachimetrów/przyrządów laserowych Hilti
Brak danych technicznych
Klucz dynamometryczny PSW 1000-3
Opis
Akcesoria do detektorów/tachimetrów/przyrządów laserowych Hilti
Brak danych technicznych
Pędzel PSA 75
Opis
Akcesoria do detektorów/tachimetrów/przyrządów laserowych Hilti
Brak danych technicznych
Okulary celownicze PP EY-GU R czerw.
Opis
Akcesoria do detektorów/tachimetrów/przyrządów laserowych Hilti
Brak danych technicznych
Worek na pył VC 40 (5) paper
Opis
Papierowe worki na pył do zastosowań suchych
Rodzaj akcesoriów
Torby papierowe
Zastosowanie z
VC 125-6, VC 125-9, VC 150-10 G01, VC 150-6 G01, VC 40-U (L/M)
Typ torby
Na sucho
Antena POW 93


Opis
Akcesoria do detektorów/tachimetrów/przyrządów laserowych Hilti
Brak danych technicznych
Antena POW 92


Opis
Akcesoria do detektorów/tachimetrów/przyrządów laserowych Hilti
Brak danych technicznych
Stylus pen POW 96
Opis
Akcesoria do detektorów/tachimetrów/przyrządów laserowych Hilti
Brak danych technicznych
2101 - 2160 z 2652 produktów