REJESTRACJASkorzystaj z zakupów online i spersonalizowanych usług onlineDowiedz się więcej

2651

Produkty dla "Do dokumentacji technicznej".

Filtr
Łącznik poprzeczny MT-C-T/1 OC
Opis
Łącznik do montażu konstrukcji z szyn montażowych, do stosowania na zewnątrz, przy małym stężeniu zanieczyszczeń
Skład materiału
Stal Q355 lub lepsza
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
Warunki środowiskowe
Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
Płytka łącznika szynowego MT-CT-T
Opis
Ocynkowany galwanicznie łącznik płaski T do szyn do łączenia dwóch szyn montażowych MT ze sobą
Skład materiału
Stal Q235 lub lepsza
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
Warunki środowiskowe
Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
MI-SGC M16


Opis
Ocynkowany ogniowo pojedynczy łącznik dźwigarów do mocowania stalowych płytek podstawy MI bezpośrednio do belek stalowych
Skład materiału
Klamra dźwigara: EN-GJMB-350-10 - DIN EN 1562, EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-6 - DIN EN 1562, śruba: stal klasy 8.8, nakrętka: stal klasy 8
Wykończenie powierzchni
Ocynk ogniowy: Klamra dźwigara 55 µm - DIN EN ISO 1461; śruba w kształcie U, nakrętka 45 µm - DIN EN ISO 1461
Warunki środowiskowe
Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
MI-SGC M12


Opis
Ocynkowany ogniowo pojedynczy łącznik dźwigarów do mocowania stalowych płytek podstawy MIQ bezpośrednio do belek stalowych
Skład materiału
Klamra dźwigara: EN-GJMB-350-10 - DIN EN 1562, EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-6 - DIN EN 1562, śruba: stal klasy 8.8, nakrętka: stal klasy 8
Wykończenie powierzchni
Ocynk ogniowy: Klamra dźwigara 55 µm - DIN EN ISO 1461; śruba w kształcie U, nakrętka 45 µm - DIN EN ISO 1461
Warunki środowiskowe
Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
Łącznik o dużej rozpiętości MT-C-LS OC
Opis
Łącznik do szyn montażowych, z powłoką odporną na korozję, do montażu i stężania modułowych konstrukcji nośnych przy dużych rozpiętościach, do stosowania na zewnątrz, przy małym stężeniu zanieczyszczeń
Skład materiału
Stal Q235 lub lepsza
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
Warunki środowiskowe
Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
Oprogramowanie PROFIS Detection Office
Opis
Oprogramowanie do analizowania i wizualizacji danych ze skanerów do betonu Ferroscan i systemów detekcyjnych X-Scan
Obsługiwane systemy operacyjne
Windows 10
Wymagania systemowe
Komputer ze łączem internetowym
Bezpieczeństwo i dopuszczenia
Informacje użytkownika dotyczące logowania
Wiertło kręte WDB-SDA 7/16"
Opis
Zestaw wierteł krętych 7/16" (calowych) przystosowanych do narzędzi udarowych, do wiercenia głębokich otworów w drewnie
Końcówki mocujące
7/16 cala (11,11 mm) sześciokątny
Materiał podłoża
Drewno
Tryb pracy
Wiercenie
Dłuta szpachlowe TE-S FS


Opis
Bardzo ostre dłuta szpachlowe TE-S do usuwania posadzek i powłok przy użyciu urządzeń do wyburzania
Końcówki mocujące
TE-S
Szerokość
152 mm
Klasa produktu
Premium
Wiertło koronowe SPX-H
Opis
Najwytrzymalsze wiertło koronowe do betonu – do wiertnic o dużej mocy (>2,5 kW), bez końcówki mocującej
Zastosowanie z
DD 200
Materiał podłoża
Beton
Tryb wiercenia
Ze statywu
Kotwa wpuszczana HKD-ER SS
Opis
Odporna na korozję, kotwa wpuszczana do osadzania ręcznego, do stosowania na zewnątrz (stal nierdzewna, bez wargi)
Aprobaty / raporty z prób
ETA
Materiał, korozja
Stal nierdzewna, A4
Materiał podłoża
Beton (spękany)
HUD-2 Uniwersalna kotwa plastikowa
Opis
Kotwa plastikowa uniwersalna z tworzywa sztucznego do lekkiego mocowania do podłoża z pustaków i cegieł pełnych
Materiał podłoża
Beton (niezarysowany), Gazobeton, Mur (cegła pełna), Mur (pustak), Mur (pustak betonowy), Płyty gipsowo-kartonowe
Konfiguracja głowicy
Nie dotyczy
Aprobaty / raporty z prób
Nie dotyczy
Pręt gwintowany HAS klasa A4 (stal nierdzewna)
Opis
Pręt gwintowany do kotwienia chemicznego w betonie i murze (nie nadaje się do patronów HVU2)
Materiał, korozja
Stal nierdzewna, A4
Oprogramowanie PROFIS
Tak
Kołek gwintowany (aluminium) S-BT-MR HL
Opis
Kołek gwintowany wkręcany (stal nierdzewna, gwint metryczny) do uniwersalnych zamocowań do aluminium w środowiskach wysoce korozyjnych
Materiał podłoża
Aluminium
Minimalna grubość podłoża (stal)
6 mm
Zabezpieczenie przed korozją
Stal nierdzewna A4 (316) lub odpowiednik
Metalowy uchwyt kabla X-ECH-FE MX
Opis
Metalowy uchwyt do wiązek kabli, do stosowania z gwoździami magazynkowanymi lub kotwami na stropach lub ścianach
Zastosowanie
Mocowania kabli, Mocowanie przewodów
Materiał
Stal węglowa
Do użytku z (urządzenia)
BX 3, GX 120, GX 3
Łącznik kątowy MT-C-L2 OC
Opis
Wydłużony łącznik kątowy do montażu konstrukcji z szyn, do stosowania na zewnątrz, przy małym stężeniu zanieczyszczeń
Skład materiału
Stal Q355 lub lepsza
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
Warunki środowiskowe
Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
Łącznik kątowy MT-C-LL2 OC
Opis
Wydłużony łącznik kątowy do montażu konstrukcji z szyn, do stosowania na zewnątrz, przy małym stężeniu zanieczyszczeń
Skład materiału
Stal Q235 lub lepsza
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
Warunki środowiskowe
Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
Łącznik kabłąkowy MT-ES-90 OC
Opis
Łącznik do belek MT-90 lub MT-100, do stosowania na zewnątrz, przy małym stężeniu zanieczyszczeń
Skład materiału
Stal Q355 lub lepsza
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
Warunki środowiskowe
Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
MQT-R


Opis
Łącznik dźwigarów ze stali nierdzewnej (A4) do mocowania szyn montażowych MQ bezpośrednio do belek stalowych
Skład materiału
Stal nierdzewna, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L, Nakrętka: A4-70 – DIN EN ISO 3506-2
Wykończenie powierzchni
Zwiększona odporność na korozję, do stosowania na zewnątrz – stal nierdzewna
Grubość materiału
6 mm
Klamra dźwigara MQT-C-R
Opis
Klamra dźwigara ze stali nierdzewnej (A4) do mocowania szyn montażowych MQ bezpośrednio do belek stalowych
Skład materiału
Stal nierdzewna, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L, śruba: A4-70 – DIN EN ISO 3506-1
Wykończenie powierzchni
Zwiększona odporność na korozję, do stosowania na zewnątrz – stal nierdzewna
Warunki środowiskowe
Na zewnątrz, bardzo duże stężenie zanieczyszczeń (C4 – wysokie / C5)
Płyta podstawy punktu stałego MFP-GP-F
Opis
Ocynkowana ogniowo płyta podstawy z wysokiej jakości stali nierdzewnej, do punktów stałych do małych obciążeń (metryczna)
Skład materiału
S235JR – DIN EN 10025
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
Warunki środowiskowe
Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
MP-UB OC obejma typu U (metryczna)
Opis
Obejmy typu U z powłoką do stosowania na zewnątrz (OC) do uniwersalnych zastosowań w instalacjach rurociągowych
Skład materiału
Stal Q235 lub lepsza
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
Warunki środowiskowe
Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
MFP-UHD Punkt stały ciężki uniwersalny
Opis
Ocynkowany galwanicznie podwójny punkt stały z jednostronnym usztywnieniem, do zastosowań do dużych obciążeń, maks. 36 kN
Skład materiału
Stal
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
Warunki środowiskowe
Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
MRG 2,0-F Prowadnica rolkowa
Opis
Prowadnica rolkowa ze stali nierdzewnej (A4), do montażu instalacji grzewczych i chłodniczych, do zastosowań średnich
Skład materiału
S235JR – DIN EN 10025
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
Warunki środowiskowe
Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
Wiertło koronowe abrazyjne SPX-T
Opis
Najwytrzymalsze wiertło koronowe do wiercenia diamentowego w betonie wysoce abrazyjnym – do wiertnic DD EC-1 i DD 30-W (z końcówką szybkomocującą Hilti C+)
Zastosowanie z
DD 30-W
Materiał podłoża
Beton (abrazyjny)
Tryb wiercenia
Z ręki, Ze statywu
Wstępnie zmontowany łącznik kątowy MT-C-Q1 FL OC
Opis
Łącznik kątowy z wstępnie zamontowaną nakrętką i śrubą zamka Fast-Lock, do montażu konstrukcji z szyn montażowych do małych obciążeń, do stosowania na zewnątrz przy małym stężeniu zanieczyszczeń
Skład materiału
DD11 MOD
Materiał i powłoka
Stal węglowa - powłoka do zastosowań zewnętrznych
Grubość materiału
3 mm
Wstępnie zmontowana lekka płyta podstawy MT-B-T FL OC
Opis
Łącznik ze wstępnie zamontowaną nakrętką i śrubą zamka Fast-Lock, do kotwienia konstrukcji z szyn montażowych do betonu lub stali, do stosowania na zewnątrz przy małym stężeniu zanieczyszczeń
Skład materiału
S235JR, Q355B
Materiał i powłoka
Stal węglowa - powłoka do zastosowań zewnętrznych
Grubość materiału
4 mm
MT-B-L FL OC Wstępnie zmontowana lekka płyta podstawy
Opis
Łącznik ze wstępnie zamontowaną nakrętką i śrubą zamka Fast-Lock, do kotwienia konstrukcji z szyn montażowych do betonu lub stali, do stosowania na zewnątrz przy małym stężeniu zanieczyszczeń
Skład materiału
S235JR, Q235B
Materiał i powłoka
Stal węglowa - powłoka do zastosowań zewnętrznych
Grubość materiału
4 mm
Wstępnie zmontowana stopa MT-B-O2 FL OC
Opis
Łącznik ze wstępnie zamontowaną nakrętką i śrubą zamka Fast-Lock, do kotwienia lekkich konstrukcji z szyn montażowych do betonu i stali, do stosowania na zewnątrz przy małym stężeniu zanieczyszczeń
Skład materiału
S235JR, Q235B
Materiał i powłoka
Stal węglowa - powłoka do zastosowań zewnętrznych
Grubość materiału
4 mm
Kotwa klinowa HSA-R
Opis
Wysoce wytrzymała kotwa klinowa do standardowych obciążeń statycznych, do osadzania w betonie niespękanym (stal nierdzewna A4)
Materiał, korozja
Stal nierdzewna, A4
Konfiguracja głowicy
Z gwintem zewnętrznym
Aprobaty / raporty z prób
ETA
Kotwa klinowa HST2
Opis
Wysoce wytrzymała kotwa klinowa do standardowych obciążeń statycznych i sejsmicznych, do osadzania w betonie spękanym (stal węglowa)
Materiał, korozja
Stal węglowa, ocynk galwaniczny
Konfiguracja głowicy
Z gwintem zewnętrznym
Aprobaty / raporty z prób
Badania ogniowe, ETA, FM (Factory Mutual)
Kotwa klinowa HST2-R
Opis
Wysoce wytrzymała kotwa klinowa do standardowych obciążeń statycznych, do osadzania w betonie spękanym (stal nierdzewna A4)
Materiał, korozja
Stal nierdzewna, A4
Konfiguracja głowicy
Z gwintem zewnętrznym
Aprobaty / raporty z prób
Badania ogniowe, ETA, FM (Factory Mutual)
Standardowa szyna kotwiąca HAC-V
Opis
Szyny kotwiące do zabetonowania, o zwiększonej nośności i kilku głębokościach zmocowania, do ekonomicznego mocowania ścian fasadowych kurtynowych
Materiał podłoża
Beton (niespękany), Beton (spękany), Beton (standardowy, na metalowym poszyciu)
Materiał, korozja
Stal węglowa, ocynkowana ogniowo
Oprogramowanie PROFIS
Tak
Niepowlekane gwoździe pierścieniowe GX-WF
Opis
Niepowlekany, gwóźdź pierścieniowy do stosowania w konstrukcjach drewnianych, do mocowania drewna przy użyciu osadzaka GX 90-WF
Application 01
Wykonywanie konstrukcji drewnianych ścian szkieletowych
Advantage 01
Wysokiej jakości gwoźdź klasy Premium do stosowania w suchych pomieszczeniach – odpowiada specyfikacji klasy użytkowania 1 zgodnie z EN 1995-1-1 (Eurokod 5)
Materiał podłoża
Drewno
Kołek gwintowany S-BT-GR HL AL
Opis
Kołek gwintowany wkręcany (stal nierdzewna, gwint metryczny) do mocowania krat pomostowych do aluminium w środowiskach wysoce korozyjnych
Materiał podłoża
Aluminium
Zabezpieczenie przed korozją
Stal nierdzewna A4 (316) lub odpowiednik
Materiał
Stal nierdzewna dupleks (1.4462)
Gwintowany kołek dystansowy (stal nierdzewna)
Opis
Kołek dystansowy ze stali nierdzewnej, z gwintem zewnętrznym/wewnętrznym, do mocowania do belek stalowych z powłoką ogniochronną
Materiał podłoża
Stal
Zabezpieczenie przed korozją
Stal nierdzewna A4
Materiał
Stal nierdzewna A4 (lub odpowiednik)
Uchwyt wielozadaniowy X-FC MX
Opis
Regulowany uchwyt wielozadaniowy zoptymalizowany do gwoździ magazynkowanych, odpowiedni do różnorodnych metod montażu, materiałów podłoża i średnic przewodów
Zastosowanie
Zastosowania w instalacjach elektrycznych
Materiał
Polietylen o dużej gęstości (HDPE)
Do użytku z (urządzenia)
BX 3-ME, BX 3-ME 02, BX4-22-ME
Łącznik kątowy MT-C-LL1 OC
Opis
Łącznik o kącie prostym, do montażu konstrukcji z szyn, do stosowania na zewnątrz przy małym stężeniu zanieczyszczeń
Skład materiału
Stal Q235 lub lepsza
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
Warunki środowiskowe
Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
Łącznik poprzeczny MT-C-T 3D/2/HL OC
Opis
Łącznik 3D do montażu sztywnych konstrukcji z szyn, do stosowania na zewnątrz, przy małym stężeniu zanieczyszczeń
Skład materiału
Stal Q235 lub lepsza
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
Grubość materiału
4 mm
Klamra dźwigara MQT-U
Opis
Ocynkowana galwanicznie klamra dźwigara do mocowania otwartej lub tylnej strony szyn montażowych MQ bezpośrednio do belek stalowych
Wielkość klucza
17 mm
Moment dokręcający
20 Nm
Skład materiału
S355 MC – DIN EN 10149-2, Śruba: klasa 8.8, Tworzywo sztuczne: PA 6.6
MGS 2


Opis
Ocynkowana płyta podstawy do średnich obciążeń przeznaczona do mocowania prętów gwintowanych metrycznych z wykorzystaniem dwóch punktów kotwienia
Skład materiału
DD11 – DIN EN 10111
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
Warunki środowiskowe
Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
Płyta podstawy lekka MGL 2
Opis
Ocynkowana płyta podstawy do małych obciążeń przeznaczona do mocowania prętów gwintowanych calowych z wykorzystaniem dwóch punktów kotwienia
Skład materiału
DD11 – DIN EN 10111
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
Warunki środowiskowe
Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
MGS 2


Opis
Ocynkowana płyta podstawy do średnich obciążeń przeznaczona do mocowania prętów gwintowanych imperialnych z wykorzystaniem dwóch punktów kotwienia
Skład materiału
DD11 – DIN EN 10111
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
Warunki środowiskowe
Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
MP-SPN Obejma tryskaczowa
Opis
Ocynkowany wieszak z pętlą, do rur instalacji tryskaczowych z aprobatami Vds, FM i UL do zastosowań przeciwpożarowych
Skład materiału
DX51D Z275 – DIN EN 10327
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
Warunki środowiskowe
Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
Tarcza szlifierska SP


Opis
Tarcza szlifierska premium do metali
Materiał podłoża
Stal, Stal nierdzewna
Rozmiar trzpienia
22.23 mm
Klasa produktu
Premium
Uszczelka X-FCP


Opis
Pierścień uszczelniający do kołnierzy mocujących
Zastosowanie
Kraty pomostowe
Aprobaty/atesty
ITB
Do użytku z (urządzenia)
BX 3, DX 351
Podkładki uszczelniające LPA HVA
Opis
Podkładki uszczelniające do barier energochłonnych
Brak danych technicznych
MT-40 szyna montażowa
Opis
Szyna montażowa, do zastosowań wewnętrznych
Skład materiału
Stal S280 lub lepsza
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk wstępny
Warunki środowiskowe
Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
MT-50 Szyna montażowa
Opis
Szyna montażowa, do zastosowań wewnętrznych
Skład materiału
Stal S280 lub lepsza
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk wstępny
Warunki środowiskowe
Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
MT-60 szyna montażowa
Opis
Szyna montażowa, do zastosowań wewnętrznych
Skład materiału
Stal S280 lub lepsza
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk wstępny
Warunki środowiskowe
Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
MT-30 Szyna montażowa
Opis
Szyna montażowa, do zastosowań wewnętrznych
Skład materiału
Stal S280 lub lepsza
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk wstępny
Warunki środowiskowe
Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
Profil MFT-T


Opis
Profil T do montażu pionowego
Długość
6000 mm
Skład materiału
EN AW-6063 T66
Profil krawędziowy MFT-PE
Opis
Profil do zamykania paneli narożnych
Grubość
54 mm
Szerokość
54 mm
Długość
2500 mm
Profil wsporczy kasety MFT-CP
Opis
Profil wsporczy do systemu kasetowego
Grubość
40 mm
Szerokość
110 mm
Długość
6000 mm
Szyna MFT-SZ 20
Opis
Szyna pozioma do montażu kaset
Skład materiału
EN AW-6063 T66
Profil spoinowy poziomy MFT-PJH
Opis
Profil do wypełniania szczelin panelu
Grubość
26 mm
Długość
2500 mm
Skład materiału
Aluminium
Profil dylatacyjny MFT-PJV
Opis
Profil do wypełniania szczelin panelu
Szerokość
62 mm
Długość
2500 mm
Skład materiału
Aluminium
Element montażowy MFT-CF
Opis
Element sufitowy do montażu podsufitek
Grubość
60 mm
Skład materiału
EN AW-6063 T66
Element montażowy MFT-CON
Opis
Element montażowy do łączenia profili
Skład materiału
EN AW-6063 T66
Łącznik MFT - CSC
Opis
Łącznik do zastosowań w narożnikach
Skład materiału
EN AW-6063 T66
MP-PS 4-2 Podpora rury
Opis
Podpora rury z powłoką do zastosowań na zewnątrz (OC), z możliwością regulacji wysokości i spadku, do ciężkich instalacji przemysłowych z rurami o średnicach zewnętrznych 217–610 mm (8" do 24")
Odporność ogniowa (tak/nie)
Nie
Odporność na temperaturę
-20 - 300 °C
Skład materiału
Płytka podstawy: S280GD / modyfikowana powłoka POSMAC-C, Uchwyty podpory rury: S235JR – DIN EN 10025, Płytka środkowa: S235JR – DIN EN 10025, Płytka przesuwna: PA66 + GF30, Śruba: stal klasy 8.8, nakrętka: stal klasy 8
1201 - 1260 z 2651 produktów