SI-AT-22 Moduł dynamometryczny
Nowy produktProdukt #r17248168
Dodatkowy moduł do akumulatorowych zakrętarek z udarem stycznym umożliwiający automatyzację dokręcania elementów mocujących zgodnie z aprobatami (platforma akumulatorowa Nuron)
- Rodzaj akcesoriów: Moduły dynamometryczne
- Zastosowanie z: SIW 4AT-22, SIW 6AT-22
- Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003: 0.24 kg
Udostępnij
Klienci wyszukali także moduł, SI AT, dokręcanie lub nuron
Właściwości
- Wydajniej niż przy użyciu klucza dynamometrycznego – moduł podłączony do kompatybilnej akumulatorowej zakrętarki z udarem stycznym pozwala zaoszczędzić czas na każdym zamocowaniu przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z aprobatami ETA dla kotew segmentowych
- Łatwe wykonywanie prawidłowego montażu – wbudowany skaner umożliwia odczytywanie kodu paskowego z opakowania elementów mocujących, dzięki czemu moduł może za każdym razem zapewnić dokręcanie z prawidłowym momentem
- Nie tylko do kotew do betonu – moduł można stosować z różnorodnymi kotwami segmentowymi, śrubami do metalu, szynami wbudowywanymi i konstrukcjami podporowymi MEP
- Przygotowanie do odbioru – przy użyciu oprogramowania Adaptive Torque Documentation dokumentację wykonanych zamocowań można przekonwertować na raporty, które umożliwiają lepszą weryfikację oraz ograniczają zakres prac administracyjnych
Aplikacje
- Osadzanie kompatybilnych kotew segmentowych Hilti (np. HST2, HST3, HST4, HSL4, HSA itp.), maks. średnica gwintu M24, w betonie
- Powtarzalne, kontrolowane dokręcanie metalowych śrub
- Montaż śrub młoteczkowych w szynach kotwiących HAC-V i HAC-C w celu mocowania fasad wentylowanych, wind i podpór MEP
- Montaż modułowych systemów podpór MI, MQ, MIQ oraz MT przy użyciu pasujących łączników
- Osadzanie kompatybilnych kotew segmentowych Hilti (np. KB1, KB3, KB-TZ2 i HSL4), maks. średnica gwintu 3/4” (19 mm), w betonie

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.
Dane techniczne
Dokumenty
-
- Instrukcja obsługi SI-AT-22 Chemical Anchors, Szwedzki, Japoński, Niemiecki, Hebrew, Turecki, Norweski, Chiński, Rumuński, Litewski, Angielski, Słowacki, Ukraiński, Kazachski, Sardynii, Polski, Techisch, Estoński, Holenderski, Grecki, Malajski, Serbski, Bułgarski, Arabski, Portugalski, Hiszpański, Rosyjski, Słoweński, Lotewski, Tajski, Koreański, Włoski, Duński, Francuski, Chorwacki, Fiński, Węgierski, [ 4.8 MB ]
- Instrukcja obsługi SI-AT-22 (02), Japoński, Szwedzki, Niemiecki, Hebrew, Turecki, Norweski, Rumuński, Chiński, Litewski, Angielski, Słowacki, Ukraiński, Kazachski, Polski, Techisch, Estoński, Holenderski, Grecki, Serbski, Bułgarski, Arabski, Portugalski, Hiszpański, Rosyjski, Słoweński, Lotewski, Koreański, Włoski, Francuski, Duński, Chorwacki, Węgierski, Fiński, [ 5.4 MB ]
- Instrukcja obsługi SI-AT-22 Metric Anchors, Szwedzki, Japoński, Niemiecki, Hebrew, Turecki, Norweski, Chiński, Rumuński, Litewski, Angielski, Słowacki, Ukraiński, Kazachski, Sardynii, Polski, Techisch, Estoński, Holenderski, Grecki, Malajski, Serbski, Bułgarski, Arabski, Portugalski, Hiszpański, Rosyjski, Słoweński, Lotewski, Tajski, Koreański, Włoski, Duński, Francuski, Chorwacki, Fiński, Węgierski, [ 3.6 MB ]
- Instrukcja obsługi SI-AT-22 T-Bolt metric, [ 2.6 MB ]
- Instrukcja obsługi SI-AT-22 MIQ-System, [ 1.6 MB ]
- Instrukcja obsługi SI-AT-22 MT-System, [ 3.1 MB ]
- Instrukcja obsługi SI-AT-22 MQ-System, [ 2.1 MB ]