Bezpieczeństwo w branży wykończeniowej

BX 3-L 02

PROSTA OBSŁUGA Z INTELIGENTNĄ TECHNOLOGIĄ

Szukasz skutecznej metody mocowania?

Osadzak akumulatorowy BX 3 jest wyjątkowo łatwy w obsłudze i zapewnia wysoką jakość zamocowania. Dzięki napędowi elektrycznemu osadzak działa precyzyjnie niczym mechanizm w zegarku. Jeśli zabraknie gwoździ w magazynku, urządzenie poinformuje Cię o tym za pomocą sygnału. Dzięki aplikacji Hilti Connect otrzymasz wskazówki i porady, a także dostęp do filmów instruktażowych.

Menadżer Zarządzania Dokumentacją CFS-DM

DO 80% SZYBCIEJ

Chcesz skrócić czas przygotowania dokumentacji zabezpieczeń przeciwpożarowych?

Dokumentowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych to wymóg prawny i wyzwanie. Z oprogramowaniem CFS Docu Manager oszczędzasz do 80% czasu potrzebnego na jej przygotowanie oraz obniżasz koszty. W każdym momencie masz dostęp do pełnej informacji z poziomu swojego smartfona. Ponadto, jedym kliknięciem generujesz zawsze aktualne, czytelne i kompletne raporty. Nasze rozwiązanie to gwarancja uzyskania akceptacji podczas odbioru budowlanego oraz ochrony mienia i życia w sytuacjach kryzysowych.

Chcesz dowiedzieć się więcej?