Hilti oferuje szeroką paletę rozwiązań do mocowania instalacji tryskaczowych i urządzeń, które umożliwiają prawidłową i szybką instalację przewodów tryskaczowych.
Instalacje tryskaczowe mają duże znaczenie w przypadku pożarów lub klęsk żywiołowych, jak np. trzęsienie ziemi: muszą być sprawne technicznie, aby zminimalizować szkody na osobach oraz straty materialne.
W przypadku układania przewodów instalacji tryskaczowej w obszarach istotnych ze względów sejsmicznych, Hilti jest kompetentnym partnerem, który dzięki bogatemu doświadczeniu i przy zastosowaniu innowacyjnego sprzętu komputerowego realizuje wyzwania techniczne. Hilti oferuje profesjonalne wsparcie podczas obliczania i układania przewodów instalacji tryskaczowych, zgodnie ze standardami krajowymi i zaleceniami takich jednostek certyfikujących, jak np. VdS, FM i UL.
Hilti dysponuje również innowacyjnymi i sprawdzonymi systemami przeciwpożarowymi i systemami kotwienia oraz uchwytami do szybkiego i łatwego montażu instalacji tryskaczowych i systemów rynnowych.