Dodaj ilość.
Ilości produktów zostały zaktualizowane ze względu na sposób pakowania.
Uwaga - zamawiana ilość zmieniona na. This is due to package and minimum order quantities.
Rury mogą się rozszerzać i kurczyć z dwóch powodów:
W żadnym z tych przypadków rur nie powinno się mocować bezpośrednio do wsporników ze względu na umożliwienie swobodnego rozszerzania się.
W tym celu stosujemy prowadnice przesuwne, dzięki którym rury mogą zwiększać swoją długość, nie powodując dodatkowych naprężeń szyny i obejmy rury. Oprócz tego zamocowania ciągów rurowych wyposażane są w punkty stałe, które wraz z kompensatorami wydłużeń cieplnych uniemożliwiają niekontrolowane przemieszczanie się rury prowadzące do zniszczenia instalacji.
Jeśli posiadasz już najważniejsze informacje (wymagana siła, odległość od materiału bazowego oraz typ/średnica rury), możesz użyć naszego Selektora Instalacyjnego Hilti, aby wybrać właściwy punkt mocowania.
Aby zobaczyć ceny i zawartość konkretnego konta, wybierz odpowiednie konto.