Hilti MV – system montażowy do kanałów wentylacyjnych
System MV służy do montażu instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.
Składa się z wielu komponentów, dzięki którym jego montaż jest łatwy i szybki.
Zadbaliśmy o to, by spełniał najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa.
SYSTEM HILTI MV – GŁÓWNE ZALETY
Wszystkie elementy systemu Hilti MV zostały poddane testom akustycznym. Ich wyniki potwierdzają, że w znacznym stopniu ogranicza on hałas emitowany przez mocowane urządzenia.
Łączniki kątowe MVA umożliwiają łatwe mocowanie kanałów wentylacyjnych bezpośrednio do sufitu. Można wykorzystać w tym celu również pręty gwintowane lub system szyn montażowych MM z oferty Hilti.
System MV to optymalne rozwiązanie do montażu kanałów wentylacyjnych o przekroju do 100 x 50 cm.
Obejmy do rur z systemu MV wyposażone są w system szybkiego zamykania, co znacznie przyspiesza montaż rur o DN w zakresie 80-1250.
Konsola montażowa Hilti MV umożliwia mocowanie kanałów wentylacyjnych bezpośrednio na ścianie. To bezpieczne i sprawdzone rozwiązanie wykorzystuje się najczęściej w pomieszczeniach z bardzo wysokimi lub niskimi sufitami.