Dodaj ilość.
Ilości produktów zostały zaktualizowane ze względu na sposób pakowania.
Uwaga - zamawiana ilość zmieniona na. This is due to package and minimum order quantities.
Ilości produktów zostały zaktualizowane ze względu na sposób pakowania.
Uwaga - zamawiana ilość zmieniona na. This is due to package and minimum order quantities.
Nuron to nowy system akumulatorów 22 V, który gwarantuje Ci jeszcze większą wydajność/moc i bezpieczeństwo. To wszystko na jednej platformie dla ponad 70 narzędzi akumulatorowych Hilti!
Korzyści, jakie zapewnia Ci Nuron:
Nuron to system akumulatorów 22 V, który pozwala na efektywną realizację nawet ciężkich prac. Akumulatory Nuron, opracowane w oparciu o technologię litowo-jonową, posiadają bardzo wydajne ogniwa i zaprojektowany od nowa interfejs między narzędziami. Dzięki temu zapewniają moc odpowiednią do wszystkich zastosowań - od wiercenia i cięcia do wyburzania
Znajdź teraz odpowiedni akumulator NuronDzięki Nuronowi ponad 70 narzędzi akumulatorowych działa na jednym systemie 22 V. Od wiercenia i mocowania po wyburzanie i cięcie - codzienne zadania mogą być wykonywane na tym samym systemie.
Rezultat: usprawniona flota parku narzędzi i pełna elastyczność dla Twoich potrzeb.
Wszystkie urządzenia NuronDzięki platformie Nuron możesz teraz wykonywać prace, które do tej pory nie były możliwe bez użycia narzędzi sieciowych. Umożliwia to zaprojektowany całkowicie od nowa interfejs akumulatora, który w optymalny sposób przenosi energię do narzędzia. Stosując akumulatory Nuron masz zawsze maksymalną moc do swoich zadań, co sprawia, że Twoi pracownicy zyskują większą elastyczność i swobodę.
Wydajność bez kompromisów NuronNowe narzędzia Nuron są ergonomiczne, wytrzymałe i lekkie, dzięki czemu użytkownik może pracować w sposób przyjazny dla zdrowia przez dłuższy czas.
Ponadto, jeszcze więcej narzędzi posiada teraz sprawdzone technologie Hilti, takie jak aktywny system tłumienia wibracji (AVR), aktywna kontrola momentu obrotowego (ATC) lub systemy odsysania (DRS).
Ochrona i bezpieczeństwo NuronKompaktowa akumulatorowa młotowiertarka SDS Plus o najlepszym stosunku wydajności do ciężaru podczas wiercenia ponad głową. Dzięki silnikowi bezszczotkowemu i innowacyjnym akumulatorom Nuron możliwe jest teraz uzyskanie 20 % więcej mocy niż w przypadku porównywalnych narzędzi. Zredukowany ciężar, nowa rękojeść, lampka LED, lepsze wyważenie i układ odsysania DRS (do zamówienia oddzielnie) sprawiają że praca młotowiertarką TE 4-22 jest wyjątkowo szybka i komfortowa.
Aplikacje
Wykonany ze stali nierdzewnej łącznik MFT-CV umożliwia łatwiejszy dostęp i demontaż uszkodzonych paneli dzięki otworom środkowym lub podłużnym. Inteligentne oznaczenia zwiększają wydajność i szybkość podczas instalacji.
JESTEŚ NOWY W HILTI? Zarejestruj się już teraz i odkryj korzyści z konta online. Zarejestruj się teraz
Our executive will call you back shortly
An e-mail has been sent to our Customer Service team for follow-up. You will receive a copy of your request for your records.
Aby zobaczyć ceny i zawartość konkretnego konta, wybierz odpowiednie konto.
Hilti = zarejestrowany znak towarowy Hilti Corporation, 9494 Schaan, Liechtenstein © 2009-2016, Prawo do zmian technicznych i programowych zastrzeżone, S.E. & O
Our executive will call you back shortly
An e-mail has been sent to our Customer Service team for follow-up. You will receive a copy of your request for your records.