bezpieczne wiercenie i dłutowanie

Tu się buduje! Zachowanie największego możliwego poziomu bezpieczeństwa jest koniecznością

bezpieczne wiercenie i dłutowanie na placu budowy

Marzec 2020  I  2 minuty  I  Technologia wiercenia i dłutowania, technologia akumulatorowa, budownictwo

 

W każdym miejscu na placu budowy rozlega się wiercenie i stukanie – zazwyczaj od pierwszego dnia budowy, aż do chwili zakończenia obiektu, począwszy od wznoszenia fundamentów podziemnego parkingu i piwnic po całą konstrukcję budynku, aż po ostatnie szlify we wnętrzu obiektu. Pomocne przy tym są doświadczenie i rutyna pracowników. Ale to właśnie one mogą doprowadzić do niedoszacowania potencjalnych zagrożeń. 

Pracownik budowlany z młotem kombi na wózku paletowym

Prowadzenie prac bez zbędnego ryzyka wymaga pełnej kontroli

W rękach pracowników są nie tylko narzędzia, ale także ich własne bezpieczeństwo. Statystyki wypadków prowadzone przez niemiecki fundusz ustawowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków [Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung – DGUV] pokazują, iż bardzo istotne jest ostrożne zachowanie i przewidywanie potencjalnych zagrożeń n placu budowy. Podczas pracy z wykorzystaniem narzędzi elektrycznych, do jednego na dziesięć urazów dochodzi wskutek nieostrożnego lub niezdarnego ruchu pracownika. Niezbędne jest zatem szczegółowe przeszkolenie pracowników w zakresie użycia narzędzi technicznych. Jednak zdecydowanie największe ryzyko obrażeń powstaje zawsze wtedy, gdy pracownik traci kontrolę nad swoim narzędziem. Taka sytuacja jest przyczyną prawie trzech czwartych wypadków w miejscu pracy, zarejestrowanych przez DGVU. Typowym przypadkiem jest odrzut maszyny, gdy przy przebiciu pręta zbrojeniowego dochodzi do nagłego zablokowania się wiertła. Jednak takich zagrożeń można w dużej mierze uniknąć przede wszystkim dzięki zastosowaniu wysoce skutecznej i innowacyjnej technologii maszyn.

Jeżeli dojdzie do zablokowania wiertła w wierconym otworze, system aktywnej kontroli momentu obrotowego ATC samoczynnie odłącza silnik w ciągu niecałej jednej setnej sekundy.

Pracownik budowlany z młotkiem kombinowanym

Z młotem kombi firmy Hilti wiercisz i dłutujesz w sposób produktywny i bezpieczny

W firmie Hilti, bezpieczeństwo i higiena pracy jest centralnym elementem prac rozwojowych naszych inżynierów. Bezpieczna i jak najmniej obciążająca obsługa naszych młotów kombi jest tak samo istotna, jak ich wysoka i ciągła wydajność. Dlatego nasza najnowsza generacja młotów kombi oferuje: skuteczną ochronę przed odrzutem maszyny, prostą, ergonomiczną obsługę i znaczne zmniejszenie obciążenia fizycznego spowodowanego wibracjami.

Aby przeciwdziałać utracie kontroli nad narzędziem w wyniku odrzutu, nasi inżynierowie opracowali opatentowaną technologię Systemu Aktywnej Kontroli Momentu Obrotowego  (ATC). Jeżeli dojdzie do zablokowania wiertła w wierconym otworze, system aktywnej kontroli momentu obrotowego ATC samoczynnie odłącza silnik w ciągu niecałej jednej setnej sekundy. Wiertarkę udarową wyposażyliśmy w tym celu w bardzo precyzyjną technologię czujników, taką, jaka jest stosowana na przykład w poduszkach powietrznych samochodów.

Obciążenia dłoni i ramion, spowodowane wibracjami generowanymi przez narzędzie, obniża Aktywny System Tłumienia Wibracji (AVR). Technologia opracowana przez inżynierów Hilti zmniejsza obciążenie wibracyjne naszych młotów udarowych o dwie trzecie w porównaniu do konwencjonalnych urządzeń. Technologia ta zwiększa bezpieczeństwo pracy i może zapobiegać chorobom związanym z oddziaływaniem wibracji na dłoń i ramię.

Zagrożenia i obciążenia, związane z hałasem i pyłem, są również skutecznie i niezawodnie minimalizowane przez nasze optymalnie dostosowane urządzenia i akcesoria. Dzięki rozwiązaniom systemowym Hilti do odsysania pyłu, możesz wiercić otwory niemal w bezpyłowy sposób.

Wydajne dłutowanie – teraz również z akumulatorami Hilti 22 V

Praca z młotem kombi na lodowcach

Akumulatorowy młot kombi Hilti TE 6-A22 to nasza nowa potęga. Dzięki niemu możesz w wydajny i bezpieczny sposób wykonywać nawet zadania wymagające wiercenia i dłutowania. Jego 36-woltowe baterie akumulatorowe zapewniają bezprzewodową pracę z doskonałą wydajnością silnika. Dodatkową zaletą tego narzędzia są wszechstronne funkcje zabezpieczające, czyli System Aktywnej Kontroli Momentu Obrotowego ATC oraz Aktywny System Tłumienia Wibracji AVR.

Dowiedz się więcej!

Bezprzewodowo – także do wymagających zadań

Młoty kombi TE 30-A36
1 / 2
Młoty kombi TE 30-A36

Akumulatorowy młot kombi Hilti TE 30-A36 to nasza nowa potęga. Dzięki niemu możesz w wydajny i bezpieczny sposób wykonywać nawet zadania wymagające wiercenia i dłutowania. Jego 36-woltowe baterie akumulatorowe zapewniają bezprzewodową pracę z doskonałą wydajnością silnika. Dodatkową zaletą tego narzędzia są wszechstronne funkcje zabezpieczające, czyli System Aktywnej Kontroli Momentu Obrotowego ATC oraz Aktywny System Tłumienia Wibracji AVR.

Młoty kombi TE 30-ATC/AVR
2 / 2
Młoty kombi TE 30-ATC/AVR oraz TE 30-AVR

Nasze sprawdzone narzędzia – bezpieczne i wydajnie. Młot kombi TE 30 z zasilaniem sieciowym oferujemy zarówno w wariancie z systemem aktywnej kontroli momentu obrotowego (ATC) oraz aktywnym systemem tłumienia wibracji (AVR), ale także w wariancie wyposażonym jedynie w Hilti AVR. W przypadku narzędzi najnowszej generacji, zarówno przy wierceniu, jak i dłutowaniu, docenisz ich znacznie zwiększoną wydajność.

To także może Cię zainteresować

3 Platforma akumulatorowa

Plac budowy bez urządzeń przewodowych

Styczeń 2020  I  3 minuty  I  technologia akumulatorowa

Czy wysoka moc jest zawsze najważniejsza w przypadku akumulatorów? Odpowiedź brzmi – nie. W zależności od zastosowania, kluczowe mogą być inne kryteria. Poznaj nasze 3 platformy akumulatorowe, które zapewnią Twoim urządzeniom odpowiednią moc.

Czytaj więcej
Baterie z kociołka czarownicy

7 faktów na temat akumulatorów, których jeszcze nie znałeś

Styczeń 2020  I  6 minut  I  technologia akumulatorowa

Siarka, wapno i krew pająka – czy z tego będą składać się akumulatory w przyszłości? Jakiej wielkości jest najmniejszy i największy akumulator na świecie? Przeczytaj 7 faktów na temat akumulatorów, których jeszcze nie znałeś.

Czytaj więcej
Pracownik sklepu i klient rozmawiający przed otwartymi walizkami

Osobiste doradztwo zamiast zakupów w internecie

Styczeń 2020  I  5 minuty  I  Hilti Stores

Dlaczego warto udać się do Hilti Store, skoro wszystko jest dostępne w internecie? To całkiem proste: najważniejsze jest osobiste doradztwo i praktyczne doświadczenia. Przeczytaj tutaj, w jaki sposób klienci i pracownicy postrzegają swój sklep Hilti.

Czytaj więcej
Tablet z oprogramowaniem BIM

Sposób na proste projektowanie

Listopad 2019  I  2 minuty  I  technika pomiarowa, BIM

Cyfrowe metody pomiarowe w połączeniu z metodą pracy BIM-to-Field pomagają zapewnić dokładne przeniesienie planu i punktów pomiarowych na plac budowy i z powrotem do projektu cyfrowego, szczególnie w przypadku złożonych projektów obejmujących kilka branż.

Czytaj więcej
ON!Track Aktywne śledzenie T380 Tag i walizka na flotę

Udany duet na rzecz większej produktywności

Październik 2019  I  4 minuty  I  usługi

Dobre w pojedynkę, ale razem jeszcze lepsze: wiele osób już zaufało połączeniu usług zarządzania sprzętem ON!Track i zarządzania flotą. W wywiadach klienci Hilti opowiadają o problemach, w których rozwiązaniu pomógł im ON!Track.

Czytaj więcej