Dodaj ilość.
Ilości produktów zostały zaktualizowane ze względu na sposób pakowania.
Uwaga - zamawiana ilość zmieniona na. This is due to package and minimum order quantities.
Styczeń 2020 I 2 minuty I technologia akumulatorowa, DX, sucha konstrukcja
Podczas prac wykończeniowych, w ciągu jednego dnia wykonuje się setki zamocowań, najczęściej w sposób seryjny. Dla montażysty jest więc niezwykle istotne, by nie musiał co chwilę przerywać swojej pracy. Płynny, stały rytm pracy zapewnia montażyście dużą wydajność przy wykonywaniu zamocowań.
Osadzak akumulatorowy Hilti BX 3-L 02 z akumulatorem litowo-jonowym 22 V, wydłużonym magazynkiem i wskaźnikiem załadowania gwoździ, zapewnia płynny rytm pracy bez zbędnych przerw i pozwala na wykonanie wysokiej jakości zamocowań. Działa bezpyłowo i jest tak cichy, że można go używać nawet podczas przebudowy budynków, które są użytkowane.
Wydajna praca oznacza także, że możesz wykonywać swoje zadania w stałym tempie i bez przerw. BX 3-L 02 wspiera Cię w realizacji tego zadania na kilka sposobów: Dzięki dużej prędkości osadzania , BX 3-L 02 zapewnia taki rytm pracy, który jest optymalny zarówno pod względem osiągnięcia szybkich postępów prac, jak i dobrej jakości zamocowania. A dzięki magazynkowi mieszczącemu 30 gwoździ, nie musisz ich co chwila uzupełniać.
Ponieważ akumulatorowy osadzak BX 3-L02 posiada napęd mechaniczny, prędkość osadzania oraz jakość osadzania pozostają niezmienne. Specjalna stopka zapewnia precyzyjne ustawienie osadzaka pod kątem 90 ° – nawet podczas montażu nad głową.
Jako urządzenie akumulatorowe, osadzak jest również niezależny od innych zewnętrznych źródeł zasilania. Nie musisz zabierać żadnych pojemników z gazem lub naboi, które należy wymieniać w regularnych odstępach czasu, a następnie utylizować w odpowiedni sposób. W zamian za to, pracujesz z wykorzystaniem sprawdzonych akumulatorów z naszej platformy 22 V – co oznacza, że możesz stosować akumulatory wymiennie w różnych urządzeniach bezprzewodowych.
I co najważniejsze – koniec pracy oznacza, że Twoja praca jest w pełni zakończona. Osadzak BX 3-L 02 nie wymaga częstej konserwacji i oszczędza Ci mnóstwo czasu nawet pod koniec dnia pracy.
„BX 3 jest cichy, a proces osadzania wymaga niewielkiego wysiłku. Podoba mi się także nowy, dłuższy magazynek. Jestem bardzo zadowolony z urządzenia.” Sasa Gecht, TE-MI GmbH, monter
„BX 3 świetnie leży w dłoni, a poziom głośności jest przyjemnie cichy.” Richard Alff, Innenausbau Mertes GmbH & Co. KG, monter
„Funkcja stand-by jest bardzo przydatna. Gdy odstawisz urządzenie na bok – wyłączy się, a zaraz po ponownym uruchomieniu działa idealnie.” Richard Alff, Innenausbau Mertes GmbH & Co. KG, monter
„Bardzo ważna jest możliwość zastosowania we wszystkich temperaturach, nawet w temperaturach ujemnych, a nie tylko dodatnich. Jakość osadzania jest znacznie lepsza niż w przypadku innych urządzeń dostępnych na rynku oraz konieczna jest znacznie mniejsza liczba przerw, ponieważ w procesie osadzania wykorzystano napęd mechaniczny. Obsługa jest wygodna, ponieważ urządzenie nie ma żadnych wystających elementów, które utrudniałyby pracę instalatorowi.” Jens Müller, właściciel firmy BWD GmbH & CoKG
Co wnosi technologia SMART do BX 3-L 02? Wskaźnik stanu załadowania w każdej chwili pokazuje, ile gwoździ już osadziłeś i ile jeszcze możesz wbić, zanim będziesz ponownie musiał napełnić magazynek. Aby w ferworze prac nie przegapić tej informacji, osadzak we właściwym czasie wyemituje sygnał dźwiękowy.
Sprytna funkcja stand-by gwarantuje oszczędność akumulatora. Jeśli przez sześć minut nie wykonasz żadnego mocowania, urządzenie automatycznie przejdzie w tryb uśpienia. A gdy ponownie przyłożysz prowadnicę urządzenia do podłoża, od razu jest gotowe do użycia.
Osadzak BX 3-L 02 jest połączony z siecią za pośrednictwem Bluetooth – na przykład z aplikacją Hilti Connect. Udostępnia ona wszystkie istotne dane urządzenia, a także filmy instruktażowe i filmy pokazujące możliwe zastosowania oraz umożliwia szybkie i łatwe skorzystanie z naszych usług, takich jak serwis naprawczy.
Styczeń 2020 I 3 minuty I technologia akumulatorowa
Czy wysoka moc jest zawsze najważniejsza w przypadku akumulatorów? Odpowiedź brzmi – nie. W zależności od zastosowania, kluczowe mogą być inne kryteria. Poznaj nasze 3 platformy akumulatorowe, które zapewnią Twoim urządzeniom odpowiednią moc.
Styczeń 2020 I 6 minuty I technologia akumulatorowa
Siarka, wapno i krew pająka – czy z tego będą składać się akumulatory w przyszłości? Jakiej wielkości jest najmniejszy i największy akumulator na świecie? Przeczytaj 7 faktów na temat akumulatorów, których jeszcze nie znałeś.
Styczeń 2020 I 5 minuty I Hilti Stores
Dlaczego warto udać się do Hilti Store, skoro wszystko jest dostępne w internecie? To całkiem proste: najważniejsze jest osobiste doradztwo i praktyczne doświadczenia. Przeczytaj tutaj, w jaki sposób klienci i pracownicy postrzegają swój sklep Hilti.
Listopad 2019 I 2 minuty I technika pomiarowa, BIM
Cyfrowe metody pomiarowe w połączeniu z metodą pracy BIM-to-Field pomagają zapewnić dokładne przeniesienie planu i punktów pomiarowych na plac budowy i z powrotem do projektu cyfrowego, szczególnie w przypadku złożonych projektów obejmujących kilka branż.
Październik 2019 I 4 minuty I usługi
Dobre w pojedynkę, ale razem jeszcze lepsze: wiele osób już zaufało połączeniu usług zarządzania sprzętem ON!Track i zarządzania flotą. W wywiadach klienci Hilti opowiadają o problemach, w których rozwiązaniu pomógł im ON!Track.
Aby zobaczyć ceny i zawartość konkretnego konta, wybierz odpowiednie konto.