Dodaj ilość.
Ilości produktów zostały zaktualizowane ze względu na sposób pakowania.
Uwaga - zamawiana ilość zmieniona na. This is due to package and minimum order quantities.
Wrzesień 2019 I 3 minuty
Nasze budynki stają się coraz nowocześniejsze i bezpieczniejsze. Jednak nie eliminuje to strachu, który towarzyszy ludziom od zawsze - strachu przed ogniem.
Zwłaszcza po poważnych wypadkach, spowodowanych przez ogień, temat ochrony przeciwpożarowej jest na ustach wszystkich. Stawiane są coraz wyższe wymagania, aby jeszcze lepiej chronić budynki i życie ludzkie. Przy czym najważniejsza nie jest odporność ogniowa, ale zatrzymanie niebezpiecznego dymu, który powoduje najwięcej ofiar śmiertelnych.
Eksperci ds. ochrony przeciwpożarowej Hilti pracują w siedzibie firmy w Kaufering. W ścisłej współpracy z działem produkcji, eksperci opracowują nowe rozwiązania, których można używać zgodnie z warunkami aprobat. Nowe wymogi prawne, nowe materiały budowlane i wymagania klientów przekładają się na rozwój innowacji. Nietuzinkowe podejście sprawia, że nawet szwajcarska czekolada w trójkątnej formie może stać się źródłem inspiracji.
„Ratowanie życia, ochrona zasobów, poprawa parametrów budynku“ – takie motto wybrał sobie dział ochrony przeciwpożarowej. Aby każdego dnia osiągać te cele, należy pamiętać o wielu istotnych czynnikach. „Musimy znać wymagania i problemy klientów, a także dokładnie rozumieć, do jakich zastosowań potrzebują naszych produktów“ – wyjaśnia lider zespołu Roland Weixler z działu rozwoju. Ponadto w laboratorium chemicznym należy wziąć pod uwagę przepisy prawne. Wyzwaniem są w tym wypadku odmienne przepisy w zależności od kraju.
W efekcie, zwiększają się nakłady pracy nad uzyskaniem aprobat i wykonaniem serii testów. Działania należy dostosować do każdego kraju. Oczywiście najważniejsze są testy ogniowe. Przeprowadzamy je zarówno w siedzibie w Kaufering, jak i w zewnętrznych laboratoriach testowych. Testowane są nie tylko nowe produkty. Istniejące rozwiązania przeciwpożarowe także mogą zostać unowocześnione, a wówczas muszą przejść ponowny proces zatwierdzenia. „Beton reaguje inaczej na ogień niż drewno. Dlatego każdy produkt przeciwpożarowy musi zostać odpowiednio dostosowany“ – mówi Weixler.
Aktualne trendy idą w stronę tworzenia gotowych produktów przeciwpożarowych, takich jak cegły ognioodporne. „Problem z tradycyjną pianką polega na tym, że może kapać i nie jest tak łatwa w użyciu“, mówi Christoph Aubauer, Menadżer produktu ds. produktów przeciwpożarowych w Hilti. Pewnego piątkowego popołudnia pod koniec 2017 roku koledzy zebrali się i stwierdzili jednomyślnie: z tym trzeba coś zrobić.
Firma Hilti zapewniła im możliwość jego realizacji. Pracownicy mieli czas na rozwój własnych pomysłów, poza normalną pracą, aby móc pracować kreatywnie. Zmotywowani konkretnym wymogiem klienta, pracowali nawet po godzinach. Dzięki temu udało się dostarczyć gotowy produkt w rekordowym czasie, przy czym tytułowa forma finalnie nie została zachowana.