Oprogramowanie do zarządzania budową
Fieldwire i współpraca na budowie w czasie rzeczywistym
Dzięki Fieldwire, naszej łatwej w obsłudze aplikacji do zarządzania budową, możesz usprawnić komunikację i produktywność na budowie. Aplikacja zwiększa efektywność dzięki większej przejrzystości i łatwemu zarządzaniu zadaniami. Fieldwire, przynosi korzyści każdemu, kto pracuje w projekcie budowlanym.
W JAKI SPOSÓB FIELDWIRE WSPIERA PROJEKTY BUDOWLANE

MNIEJ GADANIA, WIĘCEJ DZIAŁANIA
Przestań żonglować wieloma platformami komunikacyjnymi, aplikacjami budowlanymi i arkuszami kalkulacyjnymi
Fieldwire oferuje klientom korzyści płynące z oprogramowania do zarządzania budową, aplikacji do tworzenia harmonogramów i list zadań / usterek, mobilnej przeglądarki BIM i rysunków oraz wiele więcej - wszystko w ramach jednej platformy.
Aplikacja Fieldwire jest wykorzystywana na całym świecie w ponad 1 000 000 projektów przez zespoły liczące od 10 do 10 000 osób. Aplikację można wdrożyć w ciągu kilku minut i nie wymaga ona specjalnego szkolenia.
- Automatyczna wymiana danych z Box i Dropbox oraz otwarty interfejs API dla maksymalnej elastyczności przy integracji z innym oprogramowaniem
- Przejrzysty cennik: Cena za użytkownika zależy od wybranych funkcji, a wszystkie licencje obejmują nieograniczoną liczbę projektów i przestrzeń dyskową

KOORDYNACJA PROJEKTU
Połącz wszystkich - od inżynierów po pracowników budowlanych - na jednej platformie
Fieldwire pomaga zminimalizować opóźnienia i poprawki poprzez planowanie zadań i ułatwienie komunikacji między kierownikami, wykonawcami i podwykonawcami.
- Twórz harmonogramy pracy i ustalaj priorytety na nadchodzące dni, tygodnie lub miesiące
- Przydzielaj zadania i dodawaj do nich dokumenty, notatki, zdjęcia i filmy
- Wyeliminuj prace w oparciu o nieaktualne rysunki, zapewnij by wszyscy mieli najnowsze pliki
- Koordynuj pracę zespołów i śledź postępy dzięki wiadomościom, aktualizacjom i powiadomieniom push w czasie rzeczywistym
- Przyspiesz podejmowanie decyzji poprzez wymianę informacji przypisanych do konkretnych zadań

PRZEJRZYSTOŚĆ PROJEKTU
Pomóż zapewnić swoim zespołom to, czego potrzebują, aby były na bieżąco ze swoimi projektami budowlanymi
Fieldwire to coś więcej niż aplikacja do tworzenia listy zadań / usterek, która ułatwia kierownikom projektów, inżynierom i inspektorom nadzoru monitorowanie wyników.
- Monitoruj postępy poprzez dodawanie notatek, zdjęć i filmów do rysunków. Zapisuj dokumenty powykonawcze.
- Zautomatyzuj niestandardowe raporty postępu robót lub twórz je na żądanie, a. następnie udostępniaj za pośrednictwem aplikacji.
- Wysyłaj aktualizacje listy zadań / usterek za pomocą powiadomień push.
- Otrzymuj aktualizacje dotyczące zaawansowania realizacji zadań i kluczowych etapów projektu w czasie rzeczywistym
- Zapewnij dostęp do krytycznych metadanych BIM dotyczących określonych elementów w dowolnym miejscu i czasie

REALIZACJA PROJEKTU Z CAŁKOWITYM SPOKOJEM
Przewiduj drobne problemy na budowie, zanim staną się poważnymi problemami
Niczego nie pozostawiaj przypadkowi. Zminimalizuj liczbę sporów, omawiając na bieżąco kwestie jakości i bezpieczeństwa na podstawie faktów oraz dokumentując kluczowe informacje w aplikacji.
- Optymalizuj inspekcje poprzez zgłaszanie problemów w czasie rzeczywistym osobom bezpośrednio odpowiedzialnym. Dokumentuj problemy w raportach PDF.
- Rejestruj dokumenty powykonawcze w jednym miejscu przechowywania danych.
- Łatwo przesyłaj formularze dzięki digitalizacji raportów dziennych, kart czasu pracy, wniosków o odbiór i zapytań.
- Twórz niestandardowe listy kontrolne lub korzystaj z szablonów list usterek we wszystkich projektach, aby zachować spójność.
- Zadbaj o bezproblemowe odbiory poprzez generowanie zautomatyzowanych raportów do projektu.