- Strona Główna
- Usługi
- Optymalizacja
- Rozwiązania w zakresie produktywności
- Przewodnik po kotwach dla Twojego zastosowania
- Kotwy Hilti do mocowania w betonie
Znajdź odpowiednią kotwę do mocowania w betonie
Podczas mocowania w betonie za pomocą kotew weź pod uwagę kilka ważnych aspektów:
- uwzględnij czynniki środowiskowe, takie jak temperatura, wilgotność i oddziaływania chemiczne, które mogą mieć wpływ na wytrzymałość kotwy na korozję.
- uwzględnij rodzaj obciążenia przenoszonego przez kotwę. Duże obciążenia wymagają bardziej wytrzymałych kotew i starannych obliczeń.
Sprawdź nasze zalecenia, podzielone na kategorie w zależności od planowanego obciążenia w betonie.
Kotwa do mocowań niekonstrukcyjnych w betonie
Która kotwa będzie odpowiednia do mocowania lekkich obciążeń w betonowych ścianach, podłogach i sufitach?
Do mocowania obciążeń takich jak skrzynki na listy, znaki, małe poręcze, oświetlenie lub instalacje multimedialne, wystarczająca jest zazwyczaj kotwa o rozmiarze M6 – M10. W zależności od środowiska, należy wybrać kotwy w wymaganych gatunkach stali, np. stal ocynkowana lub nierdzewna.
Polecamy następujące kotwy do lekkich obciążeń do mocowania w betonie:
Szybka instalacja
Kotwa wkręcana HUS4-H
Idealna kotwa wkręcana do zamocowań różnych elementów stalowych. Montowana jest w zaledwie kilku krokach bez konieczności czyszczenia otworu. Odpowiednia do betonu.
Zamów kotwę wkręcaną HUS4-HNajwyższa wydajność w betonie spękanym
Kotwa klinowa HST4
Innowacje zwiększające nośność – kotwy nowej generacji charakteryzują się zwiększoną nośnością na wyrwanie, pozwalając na zoptymalizowanie wymiarów kotwy oraz geometrii mocowanej płyty podstawy.
Zamów HST4Uniwersalne zastosowanie
Kotwa plastikowa HRD
Kotwy HRD są dostępne w różnych kombinacjach łbów wkrętów i rodzajów materiałów i są odpowiednie dla szerokiej gamy zamocowań i materiałów podłoża.
Zamów kotwę plastikową HRDKorzystna alternatywa
Kotwy klinowe HST2v3
Kotwy klinowe HST2 nowej generacji to korzystna alternatywa dla innych rodzajów mocowań. Dzięki zmiennej głębokości osadzenia kotwy są odpowiednie do mocowań do stropów, a także do wind, fasad i systemów MEP.
Zamów HST2v3
Kotwa do średnich obciążeń do mocowania w betonie
Jaka kotwa będzie odpowiednia do średnich obciążeń, takich jak platformy, zadaszenia, markizy, poręcze, balustrady, stadionowe krzesełka i instalacje mechaniczne? Zazwyczaj wymagana jest kotwa w rozmiarze M10 – M16.
Polecamy następujące kotwy do średnich obciążeń do mocowania w betonie:
Solidne połączenie
Żywica iniekcyjna HIT-HY 200-A V3 i pręty gwintowane HAS
Wyjątkowo dobre zakotwienie: połączenie żywicy iniekcyjnej i różnych typów prętów gwintowanych np. HIT-Z, HAS (dostępnych w różnych gatunkach stali, średnicach i długościach) do szerokiego zakresu zastosowań w betonie.
Zamów żywicę iniekcyjną HIT-HY 200-A V3 Zamów HASUniwersalne zastosowanie
Żywica iniekcyjna HIT-HY 170 i pręty gwintowane HAS
Żywica iniekcyjna do standardowych zastosowań w betonie i murze w połączeniu z prętami gwintowanymi HAS (dostępnymi w różnych gatunkach stali, średnicach i długościach) do różnych zastosowań w betonie.
Zamów żywicę iniekcyjną HIT-HY 170 Zamów pręty kotwiące HASNajwytrzymalsza kotwa segmentowa
Kotwa klinowa HST4
Innowacje zwiększające nośność – kotwy nowej generacji charakteryzują się zwiększoną nośnością na wyrwanie, pozwalając na zoptymalizowanie wymiarów kotwy oraz geometrii mocowanej płyty podstawy.
Zamów HST4Moc hybrydy
Kotwa wkręcana HUS4-H z patronem chemicznym HUS4-MAX
Zastosuj praktyczną kotwę wkręcaną z patronem foliowym, aby mocować bezpiecznie i wydajnie. Rozwiązanie to łączy w sobie najlepsze cechy kotew chemicznych i mechanicznych, zapewniając bardzo szybki montaż przy niewielkiej liczbie etapów roboczych i natychmiastową wytrzymałość na obciążenia w betonie spękanym.
Zamów kotwę wkręcaną HUS4-H Zamów patron do kotew HUS4-MAX
Kotwa do dużych obciążeń do mocowania w betonie
Jeśli chcesz zamocować duże obciążenia, takie jak stalowe słupy, dźwigi, roboty, schody przeciwpożarowe lub stalowe belki w betonie, potrzebujesz zazwyczaj kotwy o średnicy M16 lub większej. Jako kotwy do dużych obciążeń, kotwy chemiczne, stanowiące połączenie żywicy iniekcyjnej i pręta kotwiącego, zapewniają wyjątkowo dobrą wytrzymałość na duże obciążenia.
Polecamy następujące kotwy do dużych obciążeń do mocowania w betonie:
Najwyższa nośność w betonie spękanym
Zywica iniekcyjna HIT-HY 200-A V3 z prętem kotwiącym HIT-Z
Szybko wiążąca żywica iniekcyjna w połączeniu z prętem kotwiącym HIT-Z zapewnia maksymalną wydajność i bardzo wysokie nośności w betonie spękanym bez konieczności czyszczenia wywierconego otworu.
Zamów HIT-HY 200-A V3 Zamów HIT-ZDo specjalnych zastosowań
Żywica iniekcyjna HIT-RE 500 V4 z prętami gwintowanymi HAS
Dla najbardziej wymagających warunków: wyjątkowo mocna żywica epoksydowa do dużych obciążeń, otworów wierconych techniką diamentową, oraz do montażu prętów gwintowanych o dużych średnicach (do M80). Jest odpowiednia do praktycznie wszystkich połączeń typu stal-beton.
Zamów HIT-RE 500 V4 Zamów HASWysoka nośność kotwy mechanicznej
Kotwa klinowa do dużych obciążeń HSL4
HSL 4 nadaje się do mocowania dużych obciążeń w zastosowaniach wymagających wysokiego bezpieczeństwa lub przenoszenia obciążeń dynamicznych i ma wysoką wytrzymałość na obciążenia ścinające i rozciągające.
Zamów kotwę klinową do dużych obciążeń HSL4 Więcej na temat mocowań do dużych obciążeńNajwytrzymalsza kotwa segmentowa
Kotwa klinowa HST4
Innowacje zwiększające nośność – kotwy nowej generacji charakteryzują się zwiększoną nośnością na wyrwanie, pozwalając na zoptymalizowanie wymiarów kotwy oraz geometrii mocowanej płyty podstawy.
Zamów HST4
Czynniki środowiskowe i korozja
Unikaj ryzyka obrażeń, wypadków i kosztów, projektując mocowania odporne na korozję.
W zależności od miejsca montażu – wewnątrz, na zewnątrz lub w specjalnych środowiskach, takich jak baseny, elektrownie lub tunele, czynniki takie jak wilgoć lub temperatura mogą mieć wpływ na wytrzymałość. Dlatego oferujemy nasze kotwy w wersji ocynkowanej, ze stali nierdzewnej i stali o wysokiej odporności na korozję.
Kontakt
Nadal nie jesteś pewien, jaki produkt będzie odpowiedni dla Twojego zastosowania? Skontaktuj się z nami.
To także może Cię zainteresować
Znajdź w zaledwie kilku krokach kotwę pasującą do Twojego mocowania, korzystając z naszej "check list". Otrzymasz przegląd naszych rozwiązań w zakresie mocowania.