Prościej. Szybciej. Bezpieczniej. Safeset
Oszczędzaj czas i pieniądze przy wykonywaniu zamocowań na budowie – dzięki systemowi Safeset
System Safeset Hilti został zaprojektowany tak, by stanowić prostszy, szybszy i bezpieczniejszy sposób wykonywania każdego etapu prac podczas realizacji zamocowań płyt podstawy, prętów zbrojeniowych i podpór instalacyjnych. Dzięki systemowi SafeSet możesz:
- Wyeliminować ręczne czyszczenie wywierconych otworów.
- Zaoszczędzić do 20% produktu dzięki naszemu inteligentnemu akumulatorowemu dozownikowi.
- Zaoszczędzić do 80% czasu poświęcanego na dokręcanie dzięki naszemu modułowi dokręcania momentem AT.

Wyeliminuj ręczne czyszczenie wywierconych otworów
Zmniejsz liczbę etapów montażu kotew
- Automatyczne czyszczenie otworów: połącz wiertła rurowe i mocny odkurzacz Hilti, aby wyeliminować potrzebę ręcznego czyszczenia wywierconych otworów. Ręczne czyszczenie jest czasochłonne i podatne na błędy. Może też prowadzić do obniżenia bezpieczeństwa mocowania.
- Rozwiązania nie wymagające czyszczenia: wybierz kotwy dopuszczone do stosowania bez dodatkowego czyszczenia otworu.
Nasz asortyment elementów mocujących obejmuje kotwy chemiczne do mocowania prętów gwintowanych, pręty zbrojeniowe i inne elementy oraz kołki i kotwy do dużych obciążeń. Aprobaty obejmują zastosowania m.in. w warunkach sejsmicznych, stosowanie w mokrym betonie i inne.
Poznaj...

Miej kontrolę nad tym, jaką ilość kotew wklejanych zużywasz
Znaj dokładną ilość żywicy, jaką zużywasz na budowie
- Użyj naszego akumulatorowego dozownika do kotew wklejanych i aplikacji do obliczania ilości żywicy, aby zredukować odpad – dozuj dokładnie taką ilość żywicy, jaka jest potrzebna.
- Wybierz patrony foliowe, aby zwiększyć szybkość i precyzję montażu.

Wyeliminuj problemy związane z dokręcaniem kotew
Dokręcaj kotwy zgodnie z aprobatami dzięki modułowi dokręcania momentem AT
Użyj systemu regulacji momentu dokręcającego AT, aby uprościć i przyspieszyć montaż. Skróć czas montażu kotew na budowie i zminimalizuj ryzyko niebezpiecznego dokręcenia zbyt małym lub zbyt dużym momentem.
Zaprojektowany z myślą o łatwości użytkowania także przez mniej doświadczonych pracowników, system regulacji momentu dokręcającego AT łączy zakrętarkę z udarem stycznym oraz inteligentny moduł ustawiania momentu dokręcającego, aby pomóc Ci w dokręcaniu kotew zgodnie ze specyfikacją lub danymi technicznymi.
W jakich zastosowaniach można korzystać z systemu SafeSet?

Pręty zbrojeniowe
- Przedłużenia belek, płyt, słupów i ścian.
- Połączenia belek, słupów, płyt i ścian.
- Wzmocnienia elementów betonowych poprzez zastosowanie nadbetonu lub obetonowanie.

Podpory instalacyjne
- Łączenie podpór modułowych za pomocą śrub.
- Płyty podstawy podpór rur, podpory do urządzeń HVAC i instalacji elektrycznych.

Płyty podstawy
- Branża stalowa i metalowa – słupy i belki, pomosty i antresole, klatki schodowe i inne.
- Urządzenia przemysłowe – mocowanie maszyn, wyposażenia i regałów magazynowych itp.
- Budownictwo – oznakowanie w tunelach, konstrukcje oporowe i inne.
Poznaj więcej rozwiązań, które zwiększą Twój zysk
Wszystkie narzędzia na jednej platformie
Platforma akumulatorowa Nuron 22V – od wkrętarko-wiertarek po młoty wyburzeniowe. Zyskaj wydajność, moc i elastyczność większą niż kiedykolwiek wcześniej.
Poznaj różnicę, jaką daje NuronRozwiązania dla płyt podstawy
Zaprojektuj w kilka minut płyty podstawy, zmniejsz ryzyko kosztownego trafienia w pręty zbrojeniowe dzięki skanerom do betonu, wyeliminuj całe etapy montażu oraz testuj i weryfikuj kotwy – wszystko to dzięki rozwiązaniom Hilti.
Poznaj rozwiązania dla płyt podstawyWygodne projektowanie kotew
Zaprojektuj w kilka minut zgodne z przepisami rozwiązania zamocowań dzięki PROFIS – również dla najtrudniejszych warunków panujących na budowie lub specjalnych wymagań
Poznaj oprogramowanie do projektowania PROFIS